K1223_LRýhované ovládací knoflíky, provedení L, s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Čep se závitem z oceli.Provedení: Čep se závitem pozinkován.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1223.302205X10 | L | ocel | M5 | 22 | 12 | 13 | 6 | 10 | | | 25,74 CZK | | K1223.302205X15 | L | ocel | M5 | 22 | 12 | 13 | 6 | 15 | | | 26,03 CZK | | K1223.302205X20 | L | ocel | M5 | 22 | 12 | 13 | 6 | 20 | | | 26,31 CZK | | K1223.302206X10 | L | ocel | M6 | 22 | 12 | 13 | 6 | 10 | | | 26,03 CZK | | K1223.302206X15 | L | ocel | M6 | 22 | 12 | 13 | 6 | 15 | | | 26,31 CZK | | K1223.302206X20 | L | ocel | M6 | 22 | 12 | 13 | 6 | 20 | | | 27,17 CZK | | K1223.302206X30 | L | ocel | M6 | 22 | 12 | 13 | 6 | 30 | | | 27,46 CZK | | K1223.302606X10 | L | ocel | M6 | 26 | 15 | 13 | 6 | 10 | | | 26,31 CZK | | K1223.302606X15 | L | ocel | M6 | 26 | 15 | 13 | 6 | 15 | | | 27,17 CZK | | K1223.302606X20 | L | ocel | M6 | 26 | 15 | 13 | 6 | 20 | | | 27,46 CZK | | K1223.302606X30 | L | ocel | M6 | 26 | 15 | 13 | 6 | 30 | | | 27,74 CZK | | K1223.302608X15 | L | ocel | M8 | 26 | 15 | 13 | 6 | 15 | | | 28,03 CZK | | K1223.302608X20 | L | ocel | M8 | 26 | 15 | 13 | 6 | 20 | | | 28,60 CZK | | K1223.302608X30 | L | ocel | M8 | 26 | 15 | 13 | 6 | 30 | | | 28,89 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|