K0181_IGÚchytky tvaru T, vnitřní závit |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý. Pouzdro z oceli, pozinkované.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0181.17006 | K | 70 | 22 | M6 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 12 | | | 67,21 CZK | | K0181.17008 | K | 70 | 22 | M8 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 14 | | | 67,21 CZK | | K0181.17010 | K | 70 | 22 | M10 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 14 | | | 72,93 CZK | | K0181.18008 | K | 80 | 25 | M8 | 22,3 | 44 | 23 | 14 | | | 87,80 CZK | | K0181.18010 | K | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44 | 23 | 22 | | | 92,09 CZK | | K0181.19010 | K | 90 | 28 | M10 | 25 | 49,6 | 26 | 22 | | | 108,97 CZK | | K0181.19012 | K | 90 | 28 | M12 | 25 | 49,6 | 26 | 21 | | | 114,11 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|