- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2052Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 45 H, bez povrchové úpravy, (černé) nebo galvanicky pozinkovaná. Nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D1 | D2 | L | L1 max. | T | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2052.103X4 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 2 | 4 | 1 | 1,2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.103X5 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 2 | 5 | 1 | 1,2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.103X6 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 2 | 6 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.103X8 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 2 | 8 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.103X10 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 2 | 10 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.103X12 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 2 | 12 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 4,00 CZK | | K2052.104X5 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 2,5 | 5 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.104X6 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.104X8 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 2,5 | 8 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.104X10 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 2,5 | 10 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.104X12 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 2,5 | 12 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.104X16 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 2,5 | 16 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.104X20 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 2,5 | 20 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 4,00 CZK | | K2052.104X25 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 2,5 | 25 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 6,29 CZK | | K2052.105X5 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 5 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.105X6 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.105X8 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 8 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.105X10 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 10 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.105X12 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 12 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.105X16 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 16 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 4,58 CZK | | K2052.105X20 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 20 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 5,72 CZK | | K2052.105X25 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 25 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 6,29 CZK | | K2052.105X30 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 30 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 6,29 CZK | | K2052.105X35 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 35 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 9,44 CZK | | K2052.106X6 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 6 | 1,75 | 2 | 3 | | | 2,86 CZK | | K2052.106X8 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 8 | 1,75 | 2 | 3 | | | 3,43 CZK | | K2052.106X10 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 10 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 4,00 CZK | | K2052.106X12 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 12 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 4,86 CZK | | K2052.106X16 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 16 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 5,72 CZK | | K2052.106X20 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 20 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 7,15 CZK | | K2052.106X25 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 25 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 9,72 CZK | | K2052.106X30 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 30 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 8,29 CZK | | K2052.106X35 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 35 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 10,58 CZK | | K2052.106X40 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 40 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 10,58 CZK | | K2052.108X8 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 8 | 2,25 | 3 | 4 | | | 4,00 CZK | | K2052.108X10 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 10 | 2,25 | 3 | 4 | | | 6,01 CZK | | K2052.108X12 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 12 | 4,3 | 5 | 4 | | | 7,15 CZK | | K2052.108X16 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 16 | 4,3 | 5 | 4 | | | 7,15 CZK | | K2052.108X20 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 20 | 4,3 | 5 | 4 | | | 9,72 CZK | | K2052.108X25 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 25 | 4,3 | 5 | 4 | | | 13,73 CZK | | K2052.108X30 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 30 | 4,3 | 5 | 4 | | | 16,59 CZK | | K2052.108X35 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 35 | 4,3 | 5 | 4 | | | 17,73 CZK | | K2052.108X40 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 40 | 4,3 | 5 | 4 | | | 23,17 CZK | | K2052.110X10 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 10 | 2,75 | 4 | 5 | | | 7,44 CZK | | K2052.110X12 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 12 | 2,75 | 4 | 5 | | | 9,72 CZK | | K2052.110X16 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 16 | 5,3 | 6 | 5 | | | 16,02 CZK | | K2052.110X20 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 20 | 5,3 | 6 | 5 | | | 22,02 CZK | | K2052.110X25 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 25 | 5,3 | 6 | 5 | | | 24,02 CZK | | K2052.110X30 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 30 | 5,3 | 6 | 5 | | | 27,74 CZK | | K2052.110X35 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 35 | 5,3 | 6 | 5 | | | 28,03 CZK | | K2052.110X40 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 40 | 5,3 | 6 | 5 | | | 29,17 CZK | | K2052.110X50 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 50 | 5,3 | 6 | 5 | | | 37,75 CZK | | K2052.112X12 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 12 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 17,73 CZK | | K2052.112X16 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 16 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 18,59 CZK | | K2052.112X20 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 20 | 6,3 | 8 | 6 | | | 27,74 CZK | | K2052.112X25 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 25 | 6,3 | 8 | 6 | | | 34,89 CZK | | K2052.112X30 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 30 | 6,3 | 8 | 6 | | | 36,04 CZK | | K2052.112X35 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 35 | 6,3 | 8 | 6 | | | 32,89 CZK | | K2052.112X40 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 40 | 6,3 | 8 | 6 | | | 40,04 CZK | | K2052.112X50 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 50 | 6,3 | 8 | 6 | | | 62,35 CZK | | K2052.112X60 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 60 | 6,3 | 8 | 6 | | | 70,07 CZK | | K2052.604X6 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 3,15 CZK | | K2052.604X8 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 2,5 | 8 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 3,15 CZK | | K2052.604X10 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 2,5 | 10 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 3,43 CZK | | K2052.604X12 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 2,5 | 12 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 4,00 CZK | | K2052.605X6 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.605X8 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 8 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 3,43 CZK | | K2052.605X10 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 10 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 4,00 CZK | | K2052.605X12 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 12 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 5,15 CZK | | K2052.605X16 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 16 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 7,15 CZK | | K2052.605X20 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 20 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 8,58 CZK | | K2052.605X25 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 3,5 | 25 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 8,58 CZK | | K2052.606X6 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 6 | 1,75 | 2 | 3 | | | 4,00 CZK | | K2052.606X8 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 8 | 1,75 | 2 | 3 | | | 4,58 CZK | | K2052.606X10 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 10 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 4,58 CZK | | K2052.606X12 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 12 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 6,01 CZK | | K2052.606X16 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 16 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 7,44 CZK | | K2052.606X20 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 20 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 8,58 CZK | | K2052.606X25 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 25 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 10,87 CZK | | K2052.606X30 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 4 | 30 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 14,01 CZK | | K2052.608X8 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 8 | 2,25 | 3 | 4 | | | 5,72 CZK | | K2052.608X10 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 10 | 2,25 | 3 | 4 | | | 7,15 CZK | | K2052.608X12 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 12 | 4,3 | 5 | 4 | | | 8,58 CZK | | K2052.608X16 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 16 | 4,3 | 5 | 4 | | | 11,73 CZK | | K2052.608X20 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 20 | 4,3 | 5 | 4 | | | 13,73 CZK | | K2052.608X25 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 25 | 4,3 | 5 | 4 | | | 16,59 CZK | | K2052.608X30 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 5,5 | 30 | 4,3 | 5 | 4 | | | 19,45 CZK | | K2052.610X10 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 10 | 2,75 | 4 | 5 | | | 10,87 CZK | | K2052.610X12 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 12 | 2,75 | 4 | 5 | | | 12,87 CZK | | K2052.610X16 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 16 | 5,3 | 6 | 5 | | | 17,73 CZK | | K2052.610X20 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 20 | 5,3 | 6 | 5 | | | 19,73 CZK | | K2052.610X25 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 25 | 5,3 | 6 | 5 | | | 23,17 CZK | | K2052.610X30 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 7 | 30 | 5,3 | 6 | 5 | | | 30,03 CZK | | K2052.612X12 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 12 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 19,16 CZK | | K2052.612X16 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 16 | 6,3 | 8 | 6 | | | 18,02 CZK | | K2052.612X20 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 20 | 6,3 | 8 | 6 | | | 28,03 CZK | | K2052.612X25 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 25 | 6,3 | 8 | 6 | | | 35,18 CZK | | K2052.612X30 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M12 | 8,5 | 30 | 6,3 | 8 | 6 | | | 43,47 CZK | | K2052.03X6 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M3 | 2 | 6 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.03X8 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M3 | 2 | 8 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.03X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M3 | 2 | 10 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.03X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M3 | 2 | 12 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.03X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M3 | 2 | 16 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.03X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M3 | 2 | 20 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 4,58 CZK | | K2052.04X4 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M4 | 2,5 | 4 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.04X5 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M4 | 2,5 | 5 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.04X6 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M4 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.04X8 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M4 | 2,5 | 8 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.04X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M4 | 2,5 | 10 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.04X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M4 | 2,5 | 12 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.04X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M4 | 2,5 | 16 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.04X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M4 | 2,5 | 20 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.04X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M4 | 2,5 | 25 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 4,58 CZK | | K2052.04X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M4 | 2,5 | 30 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 5,15 CZK | | K2052.05X5 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M5 | 3,5 | 5 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.05X6 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.05X8 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M5 | 3,5 | 8 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.05X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M5 | 3,5 | 10 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.05X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M5 | 3,5 | 12 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.05X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M5 | 3,5 | 16 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.05X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M5 | 3,5 | 20 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.05X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M5 | 3,5 | 25 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 4,58 CZK | | K2052.05X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M5 | 3,5 | 30 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 5,72 CZK | | K2052.06X6 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M6 | 4 | 6 | 1,75 | 2 | 3 | | | 2,86 CZK | | K2052.06X8 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M6 | 4 | 8 | 1,75 | 2 | 3 | | | 2,86 CZK | | K2052.06X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M6 | 4 | 10 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,86 CZK | | K2052.06X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M6 | 4 | 12 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,86 CZK | | K2052.06X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M6 | 4 | 16 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,86 CZK | | K2052.06X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M6 | 4 | 20 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 3,15 CZK | | K2052.06X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M6 | 4 | 25 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 3,72 CZK | | K2052.06X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M6 | 4 | 30 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 5,43 CZK | | K2052.06X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M6 | 4 | 35 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 6,86 CZK | | K2052.06X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M6 | 4 | 40 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 7,72 CZK | | K2052.06X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M6 | 4 | 50 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 10,01 CZK | | K2052.08X8 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M8 | 5,5 | 8 | 2,25 | 3 | 4 | | | 2,86 CZK | | K2052.08X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M8 | 5,5 | 10 | 2,25 | 3 | 4 | | | 2,86 CZK | | K2052.08X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M8 | 5,5 | 12 | 4,3 | 5 | 4 | | | 2,86 CZK | | K2052.08X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M8 | 5,5 | 16 | 4,3 | 5 | 4 | | | 3,15 CZK | | K2052.08X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M8 | 5,5 | 20 | 4,3 | 5 | 4 | | | 3,72 CZK | | K2052.08X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M8 | 5,5 | 25 | 4,3 | 5 | 4 | | | 5,15 CZK | | K2052.08X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M8 | 5,5 | 30 | 4,3 | 5 | 4 | | | 5,72 CZK | | K2052.08X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M8 | 5,5 | 35 | 4,3 | 5 | 4 | | | 11,73 CZK | | K2052.08X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M8 | 5,5 | 40 | 4,3 | 5 | 4 | | | 13,73 CZK | | K2052.08X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M8 | 5,5 | 50 | 4,3 | 5 | 4 | | | 17,73 CZK | | K2052.10X8 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M10 | 7 | 8 | 2,75 | 4 | 5 | | | 4,00 CZK | | K2052.10X10 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M10 | 7 | 10 | 2,75 | 4 | 5 | | | 2,86 CZK | | K2052.10X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M10 | 7 | 12 | 2,75 | 4 | 5 | | | 3,15 CZK | | K2052.10X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M10 | 7 | 16 | 5,3 | 6 | 5 | | | 4,00 CZK | | K2052.10X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M10 | 7 | 20 | 5,3 | 6 | 5 | | | 5,15 CZK | | K2052.10X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M10 | 7 | 25 | 5,3 | 6 | 5 | | | 6,58 CZK | | K2052.10X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M10 | 7 | 30 | 5,3 | 6 | 5 | | | 9,72 CZK | | K2052.10X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M10 | 7 | 35 | 5,3 | 6 | 5 | | | 10,87 CZK | | K2052.10X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M10 | 7 | 40 | 5,3 | 6 | 5 | | | 11,73 CZK | | K2052.10X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M10 | 7 | 50 | 5,3 | 6 | 5 | | | 16,59 CZK | | K2052.10X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M10 | 7 | 60 | 5,3 | 6 | 5 | | | 27,46 CZK | | K2052.12X12 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M12 | 8,5 | 12 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 5,15 CZK | | K2052.12X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M12 | 8,5 | 16 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 6,01 CZK | | K2052.12X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M12 | 8,5 | 20 | 6,3 | 8 | 6 | | | 7,72 CZK | | K2052.12X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M12 | 8,5 | 25 | 6,3 | 8 | 6 | | | 9,44 CZK | | K2052.12X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M12 | 8,5 | 30 | 6,3 | 8 | 6 | | | 12,30 CZK | | K2052.12X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M12 | 8,5 | 35 | 6,3 | 8 | 6 | | | 15,73 CZK | | K2052.12X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M12 | 8,5 | 40 | 6,3 | 8 | 6 | | | 16,59 CZK | | K2052.12X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M12 | 8,5 | 50 | 6,3 | 8 | 6 | | | 17,45 CZK | | K2052.12X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M12 | 8,5 | 60 | 6,3 | 8 | 6 | | | 33,18 CZK | | K2052.12X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M12 | 8,5 | 70 | 6,3 | 8 | 6 | | | 43,19 CZK | | K2052.16X16 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M16 | 12 | 16 | 4,3 | 6,4 | 8 | | | 12,58 CZK | | K2052.16X20 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M16 | 12 | 20 | 8,36 | 10 | 8 | | | 20,31 CZK | | K2052.16X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M16 | 12 | 25 | 8,36 | 10 | 8 | | | 24,60 CZK | | K2052.16X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M16 | 12 | 30 | 8,36 | 10 | 8 | | | 31,75 CZK | | K2052.16X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M16 | 12 | 35 | 8,36 | 10 | 8 | | | 37,47 CZK | | K2052.16X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M16 | 12 | 40 | 8,36 | 10 | 8 | | | 38,90 CZK | | K2052.16X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M16 | 12 | 50 | 8,36 | 10 | 8 | | | 47,19 CZK | | K2052.16X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M16 | 12 | 60 | 8,36 | 10 | 8 | | | 63,49 CZK | | K2052.16X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M16 | 12 | 70 | 8,36 | 10 | 8 | | | 64,92 CZK | | K2052.20X25 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M20 | 15 | 25 | 5,3 | 8 | 10 | | | 40,33 CZK | | K2052.20X30 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M20 | 15 | 30 | 10,36 | 12 | 10 | | | 49,19 CZK | | K2052.20X35 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M20 | 15 | 35 | 10,36 | 12 | 10 | | | 52,34 CZK | | K2052.20X40 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M20 | 15 | 40 | 10,36 | 12 | 10 | | | 67,21 CZK | | K2052.20X50 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M20 | 15 | 50 | 10,36 | 12 | 10 | | | 86,66 CZK | | K2052.20X60 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M20 | 15 | 60 | 10,36 | 12 | 10 | | | 99,81 CZK | | K2052.20X70 | ocel | bez povrchové úpravy (černý) | 45 H | M20 | 15 | 70 | 10,36 | 12 | 10 | | | 110,40 CZK | | K2052.403X6 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M3 | 2 | 6 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.403X8 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M3 | 2 | 8 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.403X10 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M3 | 2 | 10 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.403X12 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M3 | 2 | 12 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.403X16 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M3 | 2 | 16 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 3,43 CZK | | K2052.403X20 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M3 | 2 | 20 | 1,75 | 2 | 1,5 | | | 5,15 CZK | | K2052.404X4 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M4 | 2,5 | 4 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.404X5 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M4 | 2,5 | 5 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.404X6 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M4 | 2,5 | 6 | 1,25 | 1,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.404X8 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M4 | 2,5 | 8 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.404X10 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M4 | 2,5 | 10 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.404X12 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M4 | 2,5 | 12 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.404X16 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M4 | 2,5 | 16 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 2,86 CZK | | K2052.404X20 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M4 | 2,5 | 20 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 4,58 CZK | | K2052.404X25 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M4 | 2,5 | 25 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 4,86 CZK | | K2052.404X30 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M4 | 2,5 | 30 | 2,25 | 2,5 | 2 | | | 6,58 CZK | | K2052.405X5 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M5 | 3,5 | 5 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.405X6 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.405X8 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M5 | 3,5 | 8 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.405X10 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M5 | 3,5 | 10 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.405X12 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M5 | 3,5 | 12 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.405X16 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M5 | 3,5 | 16 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.405X20 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M5 | 3,5 | 20 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 2,86 CZK | | K2052.405X25 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M5 | 3,5 | 25 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 4,86 CZK | | K2052.405X30 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M5 | 3,5 | 30 | 2,75 | 3 | 2,5 | | | 6,29 CZK | | K2052.406X6 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M6 | 4 | 6 | 1,75 | 2 | 3 | | | 2,86 CZK | | K2052.406X8 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M6 | 4 | 8 | 1,75 | 2 | 3 | | | 2,86 CZK | | K2052.406X10 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M6 | 4 | 10 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,86 CZK | | K2052.406X12 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M6 | 4 | 12 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,86 CZK | | K2052.406X16 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M6 | 4 | 16 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 2,86 CZK | | K2052.406X20 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M6 | 4 | 20 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 3,43 CZK | | K2052.406X25 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M6 | 4 | 25 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 4,00 CZK | | K2052.406X30 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M6 | 4 | 30 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 5,43 CZK | | K2052.406X35 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M6 | 4 | 35 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 7,72 CZK | | K2052.406X40 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M6 | 4 | 40 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 8,29 CZK | | K2052.406X50 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M6 | 4 | 50 | 3,25 | 3,5 | 3 | | | 11,15 CZK | | K2052.408X8 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M8 | 5,5 | 8 | 2,25 | 3 | 4 | | | 2,86 CZK | | K2052.408X10 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M8 | 5,5 | 10 | 2,25 | 3 | 4 | | | 2,86 CZK | | K2052.408X12 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M8 | 5,5 | 12 | 4,3 | 5 | 4 | | | 2,86 CZK | | K2052.408X16 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M8 | 5,5 | 16 | 4,3 | 5 | 4 | | | 3,72 CZK | | K2052.408X20 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M8 | 5,5 | 20 | 4,3 | 5 | 4 | | | 5,43 CZK | | K2052.408X25 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M8 | 5,5 | 25 | 4,3 | 5 | 4 | | | 7,15 CZK | | K2052.408X30 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M8 | 5,5 | 30 | 4,3 | 5 | 4 | | | 9,72 CZK | | K2052.408X35 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M8 | 5,5 | 35 | 4,3 | 5 | 4 | | | 10,58 CZK | | K2052.408X40 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M8 | 5,5 | 40 | 4,3 | 5 | 4 | | | 13,73 CZK | | K2052.408X50 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M8 | 5,5 | 50 | 4,3 | 5 | 4 | | | 15,16 CZK | | K2052.410X8 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M10 | 7 | 8 | 2,75 | 4 | 5 | | | 4,58 CZK | | K2052.410X12 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M10 | 7 | 12 | 2,75 | 4 | 5 | | | 4,58 CZK | | K2052.410X16 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M10 | 7 | 16 | 5,3 | 6 | 5 | | | 6,58 CZK | | K2052.410X20 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M10 | 7 | 20 | 5,3 | 6 | 5 | | | 7,15 CZK | | K2052.410X25 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M10 | 7 | 25 | 5,3 | 6 | 5 | | | 11,44 CZK | | K2052.410X30 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M10 | 7 | 30 | 5,3 | 6 | 5 | | | 12,87 CZK | | K2052.410X35 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M10 | 7 | 35 | 5,3 | 6 | 5 | | | 16,30 CZK | | K2052.410X40 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M10 | 7 | 40 | 5,3 | 6 | 5 | | | 16,59 CZK | | K2052.410X50 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M10 | 7 | 50 | 5,3 | 6 | 5 | | | 25,74 CZK | | K2052.410X60 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M10 | 7 | 60 | 5,3 | 6 | 5 | | | 34,03 CZK | | K2052.412X12 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M12 | 8,5 | 12 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 9,72 CZK | | K2052.412X16 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M12 | 8,5 | 16 | 3,25 | 4,8 | 6 | | | 9,72 CZK | | K2052.412X20 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M12 | 8,5 | 20 | 6,3 | 8 | 6 | | | 10,58 CZK | | K2052.412X25 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M12 | 8,5 | 25 | 6,3 | 8 | 6 | | | 16,59 CZK | | K2052.412X30 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M12 | 8,5 | 30 | 6,3 | 8 | 6 | | | 19,73 CZK | | K2052.412X35 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M12 | 8,5 | 35 | 6,3 | 8 | 6 | | | 21,45 CZK | | K2052.412X40 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M12 | 8,5 | 40 | 6,3 | 8 | 6 | | | 24,31 CZK | | K2052.412X50 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M12 | 8,5 | 50 | 6,3 | 8 | 6 | | | 34,03 CZK | | K2052.412X60 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M12 | 8,5 | 60 | 6,3 | 8 | 6 | | | 41,47 CZK | | K2052.412X70 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M12 | 8,5 | 70 | 6,3 | 8 | 6 | | | 61,20 CZK | | K2052.416X16 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M16 | 12 | 16 | 4,3 | 6,4 | 8 | | | 15,44 CZK | | K2052.416X20 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M16 | 12 | 20 | 4,3 | 6,4 | 8 | | | 28,60 CZK | | K2052.416X25 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M16 | 12 | 25 | 8,36 | 10 | 8 | | | 35,46 CZK | | K2052.416X30 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M16 | 12 | 30 | 8,36 | 10 | 8 | | | 40,33 CZK | | K2052.416X35 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M16 | 12 | 35 | 8,36 | 10 | 8 | | | 44,90 CZK | | K2052.416X40 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M16 | 12 | 40 | 8,36 | 10 | 8 | | | 51,48 CZK | | K2052.416X50 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M16 | 12 | 50 | 8,36 | 10 | 8 | | | 56,06 CZK | | K2052.416X60 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M16 | 12 | 60 | 8,36 | 10 | 8 | | | 79,79 CZK | | K2052.416X70 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M16 | 12 | 70 | 8,36 | 10 | 8 | | | 78,08 CZK | | K2052.420X25 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M20 | 15 | 25 | 5,3 | 8 | 10 | | | 49,76 CZK | | K2052.420X35 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M20 | 15 | 35 | 10,36 | 12 | 10 | | | 52,34 CZK | | K2052.420X40 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M20 | 15 | 40 | 10,36 | 12 | 10 | | | 70,07 CZK | | K2052.420X50 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M20 | 15 | 50 | 10,36 | 12 | 10 | | | 91,52 CZK | | K2052.420X60 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M20 | 15 | 60 | 10,36 | 12 | 10 | | | 111,54 CZK | | K2052.420X70 | ocel | pozinkovaný | 45 H | M20 | 15 | 70 | 10,36 | 12 | 10 | | | 135,28 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|