- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2061Pojistné plechy z oceli DIN 70952 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Pojistné plechy DIN 70952 slouží k jištění drážkové matice DIN 70852. K použití bezpečnostních plechů je na šroubovém závitu zapotřebí klínová drážka.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | D | D1 | D2 | E | F | H | S | Vhodné pro | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2061.010 | 4 | 10 | 22 | 16 | 4 | 8,9 | 3 | 1 | K2059.010/K2059.10 | | | 30,03 CZK | | K2061.012 | 4 | 12 | 24 | 18 | 4 | 10,9 | 3 | 1 | K2059.012/K2059.12 | | | 35,18 CZK | | K2061.014 | 4 | 14 | 26 | 20 | 5 | 12,9 | 3 | 1 | K2059.014/K2059.14 | | | 36,61 CZK | | K2061.016 | 5 | 16 | 29 | 23 | 5 | 14 | 3 | 1 | K2059.016/K2059.16 | | | 28,31 CZK | | K2061.018 | 5 | 18 | 33 | 25 | 5 | 16,9 | 4 | 1 | K2059.018/K2059.18 | | | 38,04 CZK | | K2061.020 | 5 | 20 | 35 | 27 | 5 | 18,9 | 4 | 1 | K2059.020/K2059.20 | | | 36,89 CZK | | K2061.022 | 6 | 22 | 38 | 30 | 6 | 20,9 | 4 | 1 | K2059.022/K2059.22 | | | 41,47 CZK | | K2061.024 | 6 | 24 | 40 | 32 | 6 | 22,9 | 5 | 1,2 | K2059.024/K2059.24 | | | 32,89 CZK | | K2061.026 | 6 | 26 | 44 | 34 | 6 | 24,9 | 5 | 1,2 | K2059.026/K2059.26 | | | 40,90 CZK | | K2061.028 | 6 | 28 | 46 | 36 | 7 | 26,9 | 5 | 1,2 | K2059.028/K2059.28 | | | 37,47 CZK | | K2061.030 | 6 | 30 | 48 | 38 | 7 | 28,9 | 6 | 1,2 | K2059.030/K2059.30 | | | 40,90 CZK | | K2061.032 | 6 | 32 | 51 | 41 | 7 | 30,9 | 7 | 1,2 | K2059.032/K2059.32 | | | 43,76 CZK | | K2061.035 | 6 | 35 | 53 | 43 | 7 | 33,9 | 7 | 1,2 | K2059.035/K2059.35 | | | 43,19 CZK | | K2061.038 | 6 | 38 | 57 | 47 | 8 | 36,6 | 7 | 1,2 | K2059.038/K2059.38 | | | 50,05 CZK | | K2061.040 | 6 | 40 | 59 | 49 | 8 | 38,9 | 7 | 1,2 | K2059.040/K2059.40 | | | 52,34 CZK | | K2061.042 | 7 | 42 | 62 | 52 | 8 | 40,6 | 7 | 1,2 | K2059.042/K2059.42 | | | 46,62 CZK | | K2061.045 | 7 | 45 | 64 | 54 | 8 | 43,6 | 8 | 1,2 | K2059.045/K2059.45 | | | 54,34 CZK | | K2061.048 | 7 | 48 | 67 | 57 | 8 | 46,7 | 8 | 1,5 | K2059.048/K2059.48 | | | 52,62 CZK | | K2061.050 | 7 | 50 | 70 | 60 | 8 | 48,7 | 8 | 1,5 | K2059.050/K2059.50 | | | 56,06 CZK | | K2061.052 | 7 | 52 | 74 | 62 | 8 | 50,7 | 8 | 1,5 | K2059.052/K2059.52 | | | 78,08 CZK | | K2061.055 | 7 | 55 | 79 | 67 | 10 | 53,7 | 8 | 1,5 | K2059.055/K2059.55 | | | 41,18 CZK | | K2061.060 | 10 | 60 | 82,4 | 71 | 10 | 58,7 | 8 | 1,5 | K2059.060/K2059.60 | | | 58,34 CZK | | K2061.065 | 10 | 65 | 88 | 76 | 10 | 63,7 | 8 | 1,5 | K2059.065/K2059.65 | | | 71,79 CZK | | K2061.070 | 10 | 70 | 93 | 81 | 10 | 68,7 | 10 | 1,5 | K2059.070/K2059.70 | | | 124,12 CZK | | K2061.075 | 10 | 75 | 100 | 86 | 10 | 73,2 | 10 | 1,8 | K2059.075/K2059.75 | | | 105,53 CZK | | K2061.080 | 10 | 80 | 105 | 91 | 10 | 78,2 | 10 | 1,8 | K2059.080/K2059.80 | | | 164,45 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|