Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
K1801

Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 6, bez povrchové úpravy nebo galvanicky zinkováno.
Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy.
Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Uzavřené matice se používají většinou u dekorativních šroubových spojů. Uzavřená matice uzavírá a chrání otevřený konec závitu. Stejnou měrou slouží k ochraně před ostrými hranami u strojů, zařízení, posilovací náčiní pro fitness a všude tam, kde by mohlo docházet k poranění či poškození osob nebo předmětů otevřeným koncem závitu. Technické údaje:Od D = M10 mají uzavřené matice odlehčovací zápich závitu podle DIN 76-1 provedení D.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1801 Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel 172 kB

Výkresy

Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
DT
min.
HSWERWXGCADPřís.CenaObjednat
K1801.104ocel-bez povrchové úpravyM44,165,577,66811,05- 8,58 CZK
K1801.105ocel-bez povrchové úpravyM54,96788,791011,2- 8,87 CZK
K1801.106ocel-bez povrchové úpravyM66,7191011,05121,52- 9,15 CZK
K1801.108ocel-bez povrchové úpravyM89,21121314,381522,4- 14,01 CZK
K1801.110ocel-bez povrchové úpravyM1010,65141718,9202-2,25 25,74 CZK
K1801.112ocel-bez povrchové úpravyM1213,15161921,1252-6,4 44,33 CZK
K1801.116ocel-bez povrchové úpravyM1616,65202426,76302-7,3 90,66 CZK
K1801.120ocel-bez povrchové úpravyM2020,58253032,95352,5-9,3 207,92 CZK
K1801.124ocel-bez povrchové úpravyM2423,58303639,6403-10,7 385,81 CZK
K1801.130ocel-bez povrchové úpravyM3027,58344650,9603-12,7 523,67 CZK
K1801.204ocel-pozinkovanýM44,165,577,66811,05- 9,44 CZK
K1801.205ocel-pozinkovanýM54,96788,791011,2- 9,72 CZK
K1801.206ocel-pozinkovanýM66,7191011,05121,51,5- 10,01 CZK
K1801.208ocel-pozinkovanýM89,21121314,381521,87- 15,44 CZK
K1801.210ocel-pozinkovanýM1010,65141718,9202-2,25 28,60 CZK
K1801.212ocel-pozinkovanýM1213,15161921,1252-6,4 48,62 CZK
K1801.216ocel-pozinkovanýM1616,65202426,76302-7,3 99,81 CZK
K1801.220ocel-pozinkovanýM2020,58253032,95352,5-9,3 228,51 CZK
K1801.224ocel-pozinkovanýM2423,58303639,6403-10,7 424,42 CZK
K1801.230ocel-pozinkovanýM3027,58344650,9603-12,7 576,00 CZK
K1801.304nerezová ocelA2bez povrchové úpravyM44,165,577,66811,05- 9,44 CZK
K1801.305nerezová ocelA2bez povrchové úpravyM54,96788,791011,2- 9,72 CZK
K1801.306nerezová ocelA2bez povrchové úpravyM66,7191011,05121,51,5- 10,01 CZK
K1801.308nerezová ocelA2bez povrchové úpravyM89,21121314,381521,87- 15,44 CZK
K1801.310nerezová ocelA2bez povrchové úpravyM1010,65141718,9202-2,25 28,60 CZK
K1801.312nerezová ocelA2bez povrchové úpravyM1213,15161921,1252-6,4 48,62 CZK
K1801.316nerezová ocelA2bez povrchové úpravyM1616,65202426,76302-7,3 99,81 CZK
K1801.320nerezová ocelA2bez povrchové úpravyM2020,58253032,95352,5-9,3 228,51 CZK
K1801.324nerezová ocelA2bez povrchové úpravyM2423,58303639,6403-10,7 424,42 CZK
K1801.330nerezová ocelA2bez povrchové úpravyM3027,58344650,9603-12,7 978,98 CZK
K1801.404nerezová ocelA4bez povrchové úpravyM44,165,577,66811,05- 11,15 CZK
K1801.405nerezová ocelA4bez povrchové úpravyM54,96788,791011,2- 12,01 CZK
K1801.406nerezová ocelA4bez povrchové úpravyM66,7191011,05121,51,5- 12,30 CZK
K1801.408nerezová ocelA4bez povrchové úpravyM89,21121314,381521,87- 18,30 CZK
K1801.410nerezová ocelA4bez povrchové úpravyM1010,65141718,9202-2,25 34,03 CZK
K1801.412nerezová ocelA4bez povrchové úpravyM1213,15161921,1252-6,4 58,34 CZK
K1801.416nerezová ocelA4bez povrchové úpravyM1616,65202426,76302-7,3 119,55 CZK
K1801.420nerezová ocelA4bez povrchové úpravyM2020,58253032,95352,5-9,3 274,27 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33