- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K2059Drážkové matice z oceli DIN 70852 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0503.Provedení: Ocel, bez povrchové úpravy. Ocel pozinkovaná.Upozornění:Hřídelové matice se používají hlavně k upevnění ložisek na hřídeli. Dále lze hřídelové matice využít k zajištění ozubených kol, řemenic a jiných strojních částí.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Povrch základního tělesa | D1 | D2 | D3 | H | B=šířka drážky | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K2059.010 | bez povrchové úpravy | M10x1 | 20 | 16 | 5 | 4,5 | 1,8 | | | 47,19 CZK | | K2059.012 | bez povrchové úpravy | M12x1,5 | 22 | 18 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 47,19 CZK | | K2059.014 | bez povrchové úpravy | M14x1,5 | 24 | 20 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 47,19 CZK | | K2059.016 | bez povrchové úpravy | M16x1,5 | 28 | 23 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 47,19 CZK | | K2059.018 | bez povrchové úpravy | M18x1,5 | 30 | 25 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 48,91 CZK | | K2059.020 | bez povrchové úpravy | M20x1,5 | 32 | 27 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 49,48 CZK | | K2059.022 | bez povrchové úpravy | M22x1,5 | 36 | 30 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 54,63 CZK | | K2059.024 | bez povrchové úpravy | M24x1,5 | 38 | 32 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 60,06 CZK | | K2059.026 | bez povrchové úpravy | M26x1,5 | 40 | 34 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 62,35 CZK | | K2059.028 | bez povrchové úpravy | M28x1,5 | 42 | 36 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 65,78 CZK | | K2059.030 | bez povrchové úpravy | M30x1,5 | 44 | 38 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 68,35 CZK | | K2059.032 | bez povrchové úpravy | M32x1,5 | 48 | 41 | 8 | 7 | 3,3 | | | 73,50 CZK | | K2059.035 | bez povrchové úpravy | M35x1,5 | 50 | 43 | 8 | 7 | 3,3 | | | 79,79 CZK | | K2059.038 | bez povrchové úpravy | M38x1,5 | 54 | 47 | 8 | 7 | 3,3 | | | 85,51 CZK | | K2059.040 | bez povrchové úpravy | M40x1,5 | 56 | 49 | 8 | 7 | 3,3 | | | 90,66 CZK | | K2059.042 | bez povrchové úpravy | M42x1,5 | 60 | 52 | 8 | 8 | 3,3 | | | 96,95 CZK | | K2059.045 | bez povrchové úpravy | M45x1,5 | 62 | 54 | 8 | 8 | 3,3 | | | 102,96 CZK | | K2059.048 | bez povrchové úpravy | M48x1,5 | 65 | 57 | 8 | 8 | 3,3 | | | 106,68 CZK | | K2059.050 | bez povrchové úpravy | M50x1,5 | 68 | 60 | 8 | 8 | 3,3 | | | 110,97 CZK | | K2059.052 | bez povrchové úpravy | M52X1,5 | 70 | 62 | 8 | 8 | 3,3 | | | 116,69 CZK | | K2059.055 | bez povrchové úpravy | M55X1,5 | 75 | 67 | 8 | 8 | 3,3 | | | 121,84 CZK | | K2059.060 | bez povrchové úpravy | M60x1,5 | 80 | 71 | 9 | 11 | 4,3 | | | 139,28 CZK | | K2059.065 | bez povrchové úpravy | M65X1,5 | 85 | 76 | 9 | 11 | 4,3 | | | 154,73 CZK | | K2059.070 | bez povrchové úpravy | M70X1,5 | 90 | 81 | 9 | 11 | 4,3 | | | 191,33 CZK | | K2059.075 | bez povrchové úpravy | M75X1,5 | 95 | 86 | 10 | 11 | 4,3 | | | 206,78 CZK | | K2059.080 | bez povrchové úpravy | M80X1,5 | 100 | 91 | 10 | 11 | 4,3 | | | 264,84 CZK | | K2059.10 | pozinkovaný | M10x1 | 20 | 16 | 5 | 4,5 | 1,8 | | | 56,34 CZK | | K2059.12 | pozinkovaný | M12x1,5 | 22 | 18 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 56,34 CZK | | K2059.14 | pozinkovaný | M14x1,5 | 24 | 20 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 56,34 CZK | | K2059.16 | pozinkovaný | M16x1,5 | 28 | 23 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 56,34 CZK | | K2059.18 | pozinkovaný | M18x1,5 | 30 | 25 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 58,06 CZK | | K2059.20 | pozinkovaný | M20x1,5 | 32 | 27 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 59,49 CZK | | K2059.22 | pozinkovaný | M22x1,5 | 36 | 30 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 66,07 CZK | | K2059.24 | pozinkovaný | M24x1,5 | 38 | 32 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 71,79 CZK | | K2059.26 | pozinkovaný | M26x1,5 | 40 | 34 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 74,93 CZK | | K2059.28 | pozinkovaný | M28x1,5 | 42 | 36 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 78,36 CZK | | K2059.30 | pozinkovaný | M30x1,5 | 44 | 38 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 81,22 CZK | | K2059.32 | pozinkovaný | M32x1,5 | 48 | 41 | 8 | 7 | 3,3 | | | 88,37 CZK | | K2059.35 | pozinkovaný | M35x1,5 | 50 | 43 | 8 | 7 | 3,3 | | | 94,95 CZK | | K2059.38 | pozinkovaný | M38x1,5 | 54 | 47 | 8 | 7 | 3,3 | | | 102,39 CZK | | K2059.40 | pozinkovaný | M40x1,5 | 56 | 49 | 8 | 7 | 3,3 | | | 109,25 CZK | | K2059.42 | pozinkovaný | M42x1,5 | 60 | 52 | 8 | 8 | 3,3 | | | 116,12 CZK | | K2059.45 | pozinkovaný | M45x1,5 | 62 | 54 | 8 | 8 | 3,3 | | | 122,98 CZK | | K2059.48 | pozinkovaný | M48x1,5 | 65 | 57 | 8 | 8 | 3,3 | | | 128,13 CZK | | K2059.50 | pozinkovaný | M50x1,5 | 68 | 60 | 8 | 8 | 3,3 | | | 132,99 CZK | | K2059.52 | pozinkovaný | M52X1,5 | 70 | 62 | 8 | 8 | 3,3 | | | 139,57 CZK | | K2059.55 | pozinkovaný | M55X1,5 | 75 | 67 | 8 | 8 | 3,3 | | | 146,15 CZK | | K2059.60 | pozinkovaný | M60x1,5 | 80 | 71 | 9 | 11 | 4,3 | | | 166,74 CZK | | K2059.65 | pozinkovaný | M65X1,5 | 85 | 76 | 9 | 11 | 4,3 | | | 185,33 CZK | | K2059.70 | pozinkovaný | M70X1,5 | 90 | 81 | 9 | 11 | 4,3 | | | 229,66 CZK | | K2059.75 | pozinkovaný | M75X1,5 | 95 | 86 | 10 | 11 | 4,3 | | | 247,39 CZK | | K2059.80 | pozinkovaný | M80X1,5 | 100 | 91 | 10 | 11 | 4,3 | | | 318,32 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|