- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0699Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kováno, frézované vedení drážky, válcovaný závit, zušlechtěno na 12.9, černý.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Šířka drážky | D1 | L | A | B | E1/E2 | K | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0699.11250 | 12 | M12 | 50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | | | 206,78 CZK | | K0699.11280 | 12 | M12 | 80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | | | 219,93 CZK | | K0699.112100 | 12 | M12 | 100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | | | 245,67 CZK | | K0699.112125 | 12 | M12 | 125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | | | 250,54 CZK | | K0699.112160 | 12 | M12 | 160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | | | 300,59 CZK | | K0699.112200 | 12 | M12 | 200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | | | 332,33 CZK | | K0699.11450 | 14 | M12 | 50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | | | 231,09 CZK | | K0699.11480 | 14 | M12 | 80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | | | 233,38 CZK | | K0699.114100 | 14 | M12 | 100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | | | 263,12 CZK | | K0699.114125 | 14 | M12 | 125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | | | 266,84 CZK | | K0699.114160 | 14 | M12 | 160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | | | 318,32 CZK | | K0699.114200 | 14 | M12 | 200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | | | 334,62 CZK | | K0699.11663 | 16 | M16 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 287,43 CZK | | K0699.116100 | 16 | M16 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 302,02 CZK | | K0699.116125 | 16 | M16 | 125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | | | 359,50 CZK | | K0699.116160 | 16 | M16 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 373,52 CZK | | K0699.116250 | 16 | M16 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 494,78 CZK | | K0699.11863 | 18 | M16 | 63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | | | 294,01 CZK | | K0699.118100 | 18 | M16 | 100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | | | 314,31 CZK | | K0699.118125 | 18 | M16 | 125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | | | 367,22 CZK | | K0699.118160 | 18 | M16 | 160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | | | 380,95 CZK | | K0699.118250 | 18 | M16 | 250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | | | 467,04 CZK | | K0699.12080 | 20 | M20 | 80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | | | 439,58 CZK | | K0699.120125 | 20 | M20 | 125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | | | 452,17 CZK | | K0699.120200 | 20 | M20 | 200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | | | 537,11 CZK | | K0699.120315 | 20 | M20 | 315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | | | 751,32 CZK | | K0699.12280 | 22 | M20 | 80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | | | 427,00 CZK | | K0699.122125 | 22 | M20 | 125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | | | 447,59 CZK | | K0699.122200 | 22 | M20 | 200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | | | 537,11 CZK | | K0699.122315 | 22 | M20 | 315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | | | 751,32 CZK | | K0699.124100 | 24 | M24 | 100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | | | 669,24 CZK | | K0699.124160 | 24 | M24 | 160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | | | 732,45 CZK | | K0699.124250 | 24 | M24 | 250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | | | 975,55 CZK | | K0699.124400 | 24 | M24 | 400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | | | 1 347,92 CZK | | K0699.128100 | 28 | M24 | 100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | | | 559,99 CZK | | K0699.128160 | 28 | M24 | 160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | | | 719,00 CZK | | K0699.128250 | 28 | M24 | 250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | | | 896,32 CZK | | K0699.128400 | 28 | M24 | 400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | | | 1 311,60 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|