- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1796Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 10.9, bez povrchové úpravy (černá) nebo galvanicky pozinkovaná. Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.Upozornění:DIN EN ISO 7380-1 - Provedení A: Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem. DIN EN ISO 7380-2 - Provedení B: Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 7380-1, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | L | Ls min. | Lg max. | DK | K | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1796.1303X8 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 8,87 CZK | | K1796.1303X10 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 8,87 CZK | | K1796.1303X12 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 9,44 CZK | | K1796.1303X16 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 9,44 CZK | | K1796.1303X20 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 10,01 CZK | | K1796.1304X8 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 5,72 CZK | | K1796.1304X10 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 7,15 CZK | | K1796.1304X12 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 7,72 CZK | | K1796.1304X16 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 8,58 CZK | | K1796.1304X20 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 8,58 CZK | | K1796.1304X25 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 9,15 CZK | | K1796.1304X30 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 10,58 CZK | | K1796.1305X8 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 8,01 CZK | | K1796.1305X10 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 7,15 CZK | | K1796.1305X12 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 7,44 CZK | | K1796.1305X16 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 7,72 CZK | | K1796.1305X20 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 8,87 CZK | | K1796.1305X25 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 10,87 CZK | | K1796.1305X30 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 11,15 CZK | | K1796.1305X35 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 12,01 CZK | | K1796.1305X40 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 16,30 CZK | | K1796.1306X8 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 10,87 CZK | | K1796.1306X10 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 9,15 CZK | | K1796.1306X12 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 9,72 CZK | | K1796.1306X16 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 10,01 CZK | | K1796.1306X20 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 11,44 CZK | | K1796.1306X25 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 10,58 CZK | | K1796.1306X30 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 13,44 CZK | | K1796.1306X35 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 14,01 CZK | | K1796.1306X40 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 17,73 CZK | | K1796.1306X45 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 18,02 CZK | | K1796.1306X50 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 21,16 CZK | | K1796.1306X55 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 26,03 CZK | | K1796.1306X60 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 28,89 CZK | | K1796.1308X8 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 8 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 13,73 CZK | | K1796.1308X10 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 11,73 CZK | | K1796.1308X12 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 8,87 CZK | | K1796.1308X16 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 8,29 CZK | | K1796.1308X20 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 8,58 CZK | | K1796.1308X25 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 8,87 CZK | | K1796.1308X30 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 11,73 CZK | | K1796.1308X35 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 12,30 CZK | | K1796.1308X40 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 13,44 CZK | | K1796.1308X45 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 15,16 CZK | | K1796.1308X50 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 17,73 CZK | | K1796.1308X55 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 55 | 20,75 | 27 | 14 | 4,4 | 5 | | | 20,59 CZK | | K1796.1308X60 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 24,02 CZK | | K1796.1310X12 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 12 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 19,45 CZK | | K1796.1310X16 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 16,30 CZK | | K1796.1310X20 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 16,87 CZK | | K1796.1310X25 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 17,16 CZK | | K1796.1310X30 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 18,02 CZK | | K1796.1310X35 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 20,02 CZK | | K1796.1310X40 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 22,31 CZK | | K1796.1310X45 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 25,17 CZK | | K1796.1310X50 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 28,03 CZK | | K1796.1310X55 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 55 | 15,5 | 23 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 33,18 CZK | | K1796.1310X60 | A | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 35,46 CZK | | K1796.1503X8 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 9,15 CZK | | K1796.1503X10 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 9,15 CZK | | K1796.1503X12 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 9,72 CZK | | K1796.1503X16 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 9,72 CZK | | K1796.1503X20 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 10,58 CZK | | K1796.1504X8 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 6,86 CZK | | K1796.1504X10 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 7,44 CZK | | K1796.1504X12 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 8,01 CZK | | K1796.1504X16 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 8,87 CZK | | K1796.1504X20 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 8,87 CZK | | K1796.1504X25 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 9,44 CZK | | K1796.1504X30 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 10,87 CZK | | K1796.1505X8 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 8,29 CZK | | K1796.1505X10 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 7,44 CZK | | K1796.1505X12 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 7,72 CZK | | K1796.1505X16 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 8,01 CZK | | K1796.1505X20 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 9,15 CZK | | K1796.1505X25 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 11,15 CZK | | K1796.1505X30 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 11,44 CZK | | K1796.1505X35 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 12,30 CZK | | K1796.1505X40 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 16,59 CZK | | K1796.1505X45 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 45 | 19 | 23 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 19,45 CZK | | K1796.1506X8 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 11,15 CZK | | K1796.1506X10 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 9,44 CZK | | K1796.1506X12 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 10,01 CZK | | K1796.1506X16 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 10,58 CZK | | K1796.1506X20 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 11,73 CZK | | K1796.1506X25 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 10,87 CZK | | K1796.1506X30 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 13,73 CZK | | K1796.1506X35 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 14,59 CZK | | K1796.1506X40 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 18,02 CZK | | K1796.1506X45 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 18,59 CZK | | K1796.1506X50 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 22,02 CZK | | K1796.1506X55 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 26,31 CZK | | K1796.1506X60 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 29,74 CZK | | K1796.1508X8 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 8 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 14,01 CZK | | K1796.1508X10 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 12,01 CZK | | K1796.1508X12 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 9,15 CZK | | K1796.1508X16 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 8,58 CZK | | K1796.1508X20 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 8,87 CZK | | K1796.1508X25 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 9,15 CZK | | K1796.1508X30 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 12,01 CZK | | K1796.1508X35 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 12,58 CZK | | K1796.1508X40 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 13,73 CZK | | K1796.1508X45 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 15,44 CZK | | K1796.1508X50 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 18,02 CZK | | K1796.1508X55 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 55 | 20,75 | 27 | 14 | 4,4 | 5 | | | 20,88 CZK | | K1796.1508X60 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 24,60 CZK | | K1796.1510X12 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 12 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 19,73 CZK | | K1796.1510X16 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 16,59 CZK | | K1796.1510X20 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 17,16 CZK | | K1796.1510X25 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 17,73 CZK | | K1796.1510X30 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 18,59 CZK | | K1796.1510X35 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 20,31 CZK | | K1796.1510X40 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 22,88 CZK | | K1796.1510X45 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 25,45 CZK | | K1796.1510X50 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 28,31 CZK | | K1796.1510X55 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 55 | 15,5 | 23 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 33,46 CZK | | K1796.1510X60 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 36,04 CZK | | K1796.1512X16 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 16 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 36,32 CZK | | K1796.1512X20 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 26,03 CZK | | K1796.1512X25 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 32,89 CZK | | K1796.1512X30 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 36,61 CZK | | K1796.1512X35 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 41,76 CZK | | K1796.1512X40 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 42,61 CZK | | K1796.1512X45 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 48,33 CZK | | K1796.1512X50 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 49,76 CZK | | K1796.1512X60 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 21 | 6,6 | 8 | | | 61,49 CZK | | K1796.1516X30 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M16 | 30 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 85,51 CZK | | K1796.1516X40 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M16 | 40 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 102,39 CZK | | K1796.1516X45 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M16 | 45 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 88,66 CZK | | K1796.1516X50 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M16 | 50 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 89,80 CZK | | K1796.1516X60 | A | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M16 | 60 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 101,82 CZK | | K1796.1103X8 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,15 CZK | | K1796.1103X10 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,15 CZK | | K1796.1103X12 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,15 CZK | | K1796.1103X16 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 3,72 CZK | | K1796.1103X20 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 5,15 CZK | | K1796.1104X8 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 4,00 CZK | | K1796.1104X10 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 4,86 CZK | | K1796.1104X12 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 5,43 CZK | | K1796.1104X16 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 7,15 CZK | | K1796.1104X20 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 8,29 CZK | | K1796.1104X25 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 9,44 CZK | | K1796.1104X30 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 30 | 6,5 | 30 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 11,15 CZK | | K1796.1105X8 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 8,01 CZK | | K1796.1105X10 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 8,29 CZK | | K1796.1105X12 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 8,58 CZK | | K1796.1105X16 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 9,15 CZK | | K1796.1105X20 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 10,87 CZK | | K1796.1105X25 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 12,30 CZK | | K1796.1105X30 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 14,87 CZK | | K1796.1105X40 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 18,59 CZK | | K1796.1105X45 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 45 | 19 | 23 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 22,02 CZK | | K1796.1106X8 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 10,58 CZK | | K1796.1106X10 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 9,15 CZK | | K1796.1106X12 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 9,72 CZK | | K1796.1106X16 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 10,01 CZK | | K1796.1106X20 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 11,73 CZK | | K1796.1106X25 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 14,01 CZK | | K1796.1106X30 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 16,02 CZK | | K1796.1106X35 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 19,16 CZK | | K1796.1106X40 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 40 | 11 | 6 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 20,59 CZK | | K1796.1106X45 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 23,45 CZK | | K1796.1106X50 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 24,31 CZK | | K1796.1106X60 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 28,60 CZK | | K1796.1108X10 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 12,01 CZK | | K1796.1108X12 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 11,15 CZK | | K1796.1108X16 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 11,15 CZK | | K1796.1108X20 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 14,01 CZK | | K1796.1108X25 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 16,30 CZK | | K1796.1108X30 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 19,45 CZK | | K1796.1108X35 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 22,02 CZK | | K1796.1108X40 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 24,60 CZK | | K1796.1108X45 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 28,03 CZK | | K1796.1108X50 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 31,46 CZK | | K1796.1108X60 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 35,46 CZK | | K1796.1110X16 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 26,88 CZK | | K1796.1110X20 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 25,45 CZK | | K1796.1110X25 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 28,60 CZK | | K1796.1110X30 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 29,74 CZK | | K1796.1110X40 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 40,61 CZK | | K1796.1110X50 | A | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 48,33 CZK | | K1796.1603X10 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 4,00 CZK | | K1796.1603X12 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 4,00 CZK | | K1796.1603X16 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 5,43 CZK | | K1796.1603X20 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 6,86 CZK | | K1796.1604X8 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 5,72 CZK | | K1796.1604X10 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 6,01 CZK | | K1796.1604X12 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 7,15 CZK | | K1796.1604X16 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 8,87 CZK | | K1796.1604X20 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 10,87 CZK | | K1796.1604X25 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 12,30 CZK | | K1796.1604X30 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 14,87 CZK | | K1796.1605X8 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 10,01 CZK | | K1796.1605X10 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 10,87 CZK | | K1796.1605X12 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 11,15 CZK | | K1796.1605X16 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 11,73 CZK | | K1796.1605X20 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 14,59 CZK | | K1796.1605X25 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 16,30 CZK | | K1796.1605X30 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 18,88 CZK | | K1796.1605X40 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 24,31 CZK | | K1796.1605X45 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 45 | 19 | 23 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 28,31 CZK | | K1796.1606X8 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 14,01 CZK | | K1796.1606X10 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 11,73 CZK | | K1796.1606X12 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 12,58 CZK | | K1796.1606X16 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 13,44 CZK | | K1796.1606X20 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 15,73 CZK | | K1796.1606X25 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 18,02 CZK | | K1796.1606X30 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 20,31 CZK | | K1796.1606X35 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 24,88 CZK | | K1796.1606X40 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 27,17 CZK | | K1796.1606X45 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 29,74 CZK | | K1796.1606X50 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 31,75 CZK | | K1796.1606X60 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 37,18 CZK | | K1796.1608X10 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 16,02 CZK | | K1796.1608X12 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 14,87 CZK | | K1796.1608X16 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 14,87 CZK | | K1796.1608X20 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 18,02 CZK | | K1796.1608X25 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 20,88 CZK | | K1796.1608X30 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 25,45 CZK | | K1796.1608X35 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 28,31 CZK | | K1796.1608X40 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 32,03 CZK | | K1796.1608X45 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 36,61 CZK | | K1796.1608X50 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 40,61 CZK | | K1796.1608X60 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 45,76 CZK | | K1796.1610X16 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 34,89 CZK | | K1796.1610X20 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 33,18 CZK | | K1796.1610X25 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 37,18 CZK | | K1796.1610X30 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 38,90 CZK | | K1796.1610X40 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 52,62 CZK | | K1796.1610X50 | A | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | 70 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 62,35 CZK | |
|
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou a nákružkem DIN EN ISO 7380-2, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Třída pevnosti | D | L | Ls min. | Lg max. | D1 | K | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1796.2304X8 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 8,87 CZK | | K1796.2304X10 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 9,44 CZK | | K1796.2304X12 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 9,44 CZK | | K1796.2304X16 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 9,44 CZK | | K1796.2304X20 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 10,58 CZK | | K1796.2304X25 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 11,44 CZK | | K1796.2304X30 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 12,58 CZK | | K1796.2305X8 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 11,44 CZK | | K1796.2305X10 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 10,87 CZK | | K1796.2305X12 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 10,87 CZK | | K1796.2305X16 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 11,15 CZK | | K1796.2305X20 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 11,73 CZK | | K1796.2305X25 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 12,30 CZK | | K1796.2305X30 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 15,44 CZK | | K1796.2305X35 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 18,59 CZK | | K1796.2306X8 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 12,01 CZK | | K1796.2306X10 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 11,73 CZK | | K1796.2306X12 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 12,30 CZK | | K1796.2306X16 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 12,30 CZK | | K1796.2306X20 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 15,44 CZK | | K1796.2306X25 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 16,59 CZK | | K1796.2306X30 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 18,02 CZK | | K1796.2306X35 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 20,02 CZK | | K1796.2306X40 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 24,02 CZK | | K1796.2308X12 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 10,87 CZK | | K1796.2308X16 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 12,30 CZK | | K1796.2308X20 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 12,58 CZK | | K1796.2308X25 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 14,87 CZK | | K1796.2308X30 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 16,30 CZK | | K1796.2308X35 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 18,02 CZK | | K1796.2308X40 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 23,17 CZK | | K1796.2308X50 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 25,74 CZK | | K1796.2308X60 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 26,31 CZK | | K1796.2310X25 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 24,88 CZK | | K1796.2310X30 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 28,03 CZK | | K1796.2310X35 | B | ocel | bez povrchové úpravy (černá) | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 31,46 CZK | | K1796.2504X8 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 9,15 CZK | | K1796.2504X10 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 9,72 CZK | | K1796.2504X12 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 9,72 CZK | | K1796.2504X16 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 9,72 CZK | | K1796.2504X20 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 10,87 CZK | | K1796.2504X25 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 11,73 CZK | | K1796.2504X30 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 13,44 CZK | | K1796.2505X8 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 11,73 CZK | | K1796.2505X10 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 11,15 CZK | | K1796.2505X12 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 11,15 CZK | | K1796.2505X16 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 11,44 CZK | | K1796.2505X20 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 12,01 CZK | | K1796.2505X25 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 12,58 CZK | | K1796.2505X30 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 15,73 CZK | | K1796.2505X35 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 19,16 CZK | | K1796.2506X8 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 12,30 CZK | | K1796.2506X10 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 12,01 CZK | | K1796.2506X12 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 12,58 CZK | | K1796.2506X16 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 12,58 CZK | | K1796.2506X20 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 15,73 CZK | | K1796.2506X25 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 16,87 CZK | | K1796.2506X30 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 18,59 CZK | | K1796.2506X35 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 20,31 CZK | | K1796.2506X40 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 24,31 CZK | | K1796.2508X12 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 11,15 CZK | | K1796.2508X16 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 12,58 CZK | | K1796.2508X20 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 13,44 CZK | | K1796.2508X25 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 15,16 CZK | | K1796.2508X30 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 16,59 CZK | | K1796.2508X35 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 18,59 CZK | | K1796.2508X40 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 23,45 CZK | | K1796.2508X50 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 26,03 CZK | | K1796.2508X60 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 27,17 CZK | | K1796.2510X20 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 27,74 CZK | | K1796.2510X30 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 29,46 CZK | | K1796.2510X35 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 32,03 CZK | | K1796.2510X40 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 33,18 CZK | | K1796.2510X50 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 34,89 CZK | | K1796.2512X20 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 47,19 CZK | | K1796.2512X25 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 48,33 CZK | | K1796.2512X30 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 49,48 CZK | | K1796.2512X40 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 57,49 CZK | | K1796.2512X50 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 69,78 CZK | | K1796.2512X60 | B | ocel | galvanicky pozinkovaný | 10.9 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 26 | 6,6 | 8 | | | 75,50 CZK | | K1796.2103X8 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 6,9 | 1,65 | 2 | | | 4,86 CZK | | K1796.2103X10 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 6,9 | 1,65 | 2 | | | 7,44 CZK | | K1796.2104X8 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 6,86 CZK | | K1796.2104X10 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 6,86 CZK | | K1796.2104X12 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 7,15 CZK | | K1796.2104X16 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 8,29 CZK | | K1796.2104X20 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 9,15 CZK | | K1796.2104X25 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 11,15 CZK | | K1796.2105X8 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 11,44 CZK | | K1796.2105X10 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 9,15 CZK | | K1796.2105X12 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 10,01 CZK | | K1796.2105X16 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 10,01 CZK | | K1796.2105X20 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 12,58 CZK | | K1796.2105X25 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 15,44 CZK | | K1796.2106X8 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 7,72 CZK | | K1796.2106X10 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 10,01 CZK | | K1796.2106X12 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 11,73 CZK | | K1796.2106X16 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 12,58 CZK | | K1796.2106X20 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 15,44 CZK | | K1796.2106X25 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 18,02 CZK | | K1796.2106X30 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 20,88 CZK | | K1796.2106X35 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 22,88 CZK | | K1796.2106X40 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 40 | 11 | 6 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 25,17 CZK | | K1796.2106X45 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 28,60 CZK | | K1796.2108X10 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 17,16 CZK | | K1796.2108X12 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 14,87 CZK | | K1796.2108X16 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 15,44 CZK | | K1796.2108X20 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 17,73 CZK | | K1796.2108X25 | B | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 20,59 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|