- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0404Závitové kolíky se zářezem pro lepení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Závitové kolíky se zářezem byly koncipovány speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky." Ty se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity. K lepení se v praxi osvědčil produkt LOCTITE 638 a 648 (viz K0655).Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0404.1040201 | ocel | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 14,59 CZK | | K0404.1040301 | ocel | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 14,59 CZK | | K0404.1040401 | ocel | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 14,87 CZK | | K0404.1040501 | ocel | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 16,02 CZK | | K0404.1050201 | ocel | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 14,87 CZK | | K0404.1050301 | ocel | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 14,87 CZK | | K0404.1050401 | ocel | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 15,16 CZK | | K0404.1050501 | ocel | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 17,45 CZK | | K0404.1050601 | ocel | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 18,88 CZK | | K0404.1060201 | ocel | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 15,16 CZK | | K0404.1060301 | ocel | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 16,02 CZK | | K0404.1060401 | ocel | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 16,02 CZK | | K0404.1060501 | ocel | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 17,45 CZK | | K0404.1060601 | ocel | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 19,45 CZK | | K0404.1080201 | ocel | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 18,02 CZK | | K0404.1080301 | ocel | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 18,88 CZK | | K0404.1080401 | ocel | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 19,45 CZK | | K0404.1080501 | ocel | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 19,73 CZK | | K0404.1080601 | ocel | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 24,31 CZK | | K0404.1080801 | ocel | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 27,74 CZK | | K0404.1100201 | ocel | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 19,73 CZK | | K0404.1100301 | ocel | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 24,31 CZK | | K0404.1100401 | ocel | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 25,17 CZK | | K0404.1100501 | ocel | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 26,31 CZK | | K0404.1100601 | ocel | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 27,17 CZK | | K0404.1100801 | ocel | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 34,03 CZK | | K0404.1120301 | ocel | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 28,89 CZK | | K0404.1120401 | ocel | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 31,75 CZK | | K0404.1120501 | ocel | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 32,32 CZK | | K0404.1120601 | ocel | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 34,61 CZK | | K0404.1120801 | ocel | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 42,61 CZK | | K0404.1160301 | ocel | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 27,17 CZK | | K0404.1160401 | ocel | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 36,32 CZK | | K0404.1160501 | ocel | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 41,18 CZK | | K0404.1160601 | ocel | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 44,04 CZK | | K0404.1160801 | ocel | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 44,90 CZK | | K0404.1040202 | nerezová ocel | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 19,73 CZK | | K0404.1040302 | nerezová ocel | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 21,45 CZK | | K0404.1040402 | nerezová ocel | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 24,31 CZK | | K0404.1040502 | nerezová ocel | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 26,31 CZK | | K0404.1050202 | nerezová ocel | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 24,31 CZK | | K0404.1050302 | nerezová ocel | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 25,17 CZK | | K0404.1050402 | nerezová ocel | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 26,31 CZK | | K0404.1050502 | nerezová ocel | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 30,60 CZK | | K0404.1050602 | nerezová ocel | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 34,61 CZK | | K0404.1060202 | nerezová ocel | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 26,31 CZK | | K0404.1060302 | nerezová ocel | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 28,89 CZK | | K0404.1060402 | nerezová ocel | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 28,89 CZK | | K0404.1060502 | nerezová ocel | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 32,03 CZK | | K0404.1060602 | nerezová ocel | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 36,32 CZK | | K0404.1080202 | nerezová ocel | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 34,61 CZK | | K0404.1080302 | nerezová ocel | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 37,75 CZK | | K0404.1080402 | nerezová ocel | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 39,75 CZK | | K0404.1080502 | nerezová ocel | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 42,61 CZK | | K0404.1080602 | nerezová ocel | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 45,19 CZK | | K0404.1080802 | nerezová ocel | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 58,34 CZK | | K0404.1100202 | nerezová ocel | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 43,76 CZK | | K0404.1100302 | nerezová ocel | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 46,62 CZK | | K0404.1100402 | nerezová ocel | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 51,48 CZK | | K0404.1100502 | nerezová ocel | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 54,63 CZK | | K0404.1100602 | nerezová ocel | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 58,34 CZK | | K0404.1100802 | nerezová ocel | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 71,79 CZK | | K0404.1120302 | nerezová ocel | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 68,93 CZK | | K0404.1120402 | nerezová ocel | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 67,78 CZK | | K0404.1120502 | nerezová ocel | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 72,36 CZK | | K0404.1120602 | nerezová ocel | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 77,79 CZK | | K0404.1120802 | nerezová ocel | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 91,81 CZK | | K0404.1160302 | nerezová ocel | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 60,92 CZK | | K0404.1160402 | nerezová ocel | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 76,08 CZK | | K0404.1160502 | nerezová ocel | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 90,09 CZK | | K0404.1160602 | nerezová ocel | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 103,53 CZK | | K0404.1160802 | nerezová ocel | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 132,70 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|