- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1800Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel třídy pevnosti 6, bez povrchové úpravy nebo galvanicky zinkováno. Nerezová ocel A2-70, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4-70, bez povrchové úpravy.Upozornění:Uzavřené matice se používají většinou u dekorativních šroubových spojů. Uzavřená matice uzavírá a chrání otevřený konec závitu. Stejnou měrou slouží k ochraně před ostrými hranami u strojů, zařízení, posilovací náčiní pro fitness a všude tam, kde by mohlo docházet k poranění či poškození osob nebo předmětů otevřeným koncem závitu. Technické údaje:V souladu s normou DIN 1587:2021-10 je volba provedení, ať už se závitovým vývodem, nebo volné spojení přes závit, dle uvážení výrobce, bez ohledu na velikost závitu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | D | D1 | T min. | H | M | SW | E | R | W | X | G | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1800.104 | ocel | bez povrchové úpravy | M4 | 6,5 | 5,26 | 8 | 3,2 | 7 | 7,66 | 3,25 | 2 | 1,4 | - | | | 5,15 CZK | | K1800.105 | ocel | bez povrchové úpravy | M5 | 7,5 | 7,21 | 10 | 4 | 8 | 8,79 | 3,75 | 2 | 1,6 | - | | | 5,15 CZK | | K1800.106 | ocel | bez povrchové úpravy | M6 | 9,5 | 7,71 | 12 | 5 | 10 | 11,05 | 4,75 | 2 | 2 | - | | | 7,72 CZK | | K1800.108 | ocel | bez povrchové úpravy | M8 | 12,5 | 10,65 | 15 | 6,5 | 13 | 14,38 | 6,25 | 2 | 2,4 | - | | | 11,73 CZK | | K1800.110 | ocel | bez povrchové úpravy | M10 | 15 | 12,65 | 18 | 8 | 17 | 18,9 | 7,5 | 2 | 3 | - | | | 26,88 CZK | | K1800.112 | ocel | bez povrchové úpravy | M12 | 17 | 15,65 | 22 | 10 | 19 | 21,1 | 8,5 | 3 | - | 6,4 | | | 38,32 CZK | | K1800.114 | ocel | bez povrchové úpravy | M14 | 20 | 17,65 | 25 | 11 | 22 | 23,9 | 10 | 4 | - | 7,3 | | | 71,21 CZK | | K1800.116 | ocel | bez povrchové úpravy | M16 | 23 | 20,58 | 28 | 13 | 24 | 26,76 | 11,5 | 4 | - | 7,3 | | | 76,65 CZK | | K1800.120 | ocel | bez povrchové úpravy | M20 | 28 | 25,58 | 34 | 16 | 30 | 32,95 | 14 | 5 | - | 9,3 | | | 86,37 CZK | | K1800.124 | ocel | bez povrchové úpravy | M24 | 34 | 30,5 | 42 | 19 | 36 | 39,6 | 17 | 6 | - | 10,7 | | | 133,85 CZK | | K1800.204 | ocel | pozinkovaný | M4 | 6,5 | 5,26 | 8 | 3,2 | 7 | 7,66 | 3,25 | 2 | 1,4 | - | | | 5,72 CZK | | K1800.205 | ocel | pozinkovaný | M5 | 7,5 | 7,21 | 10 | 4 | 8 | 8,79 | 3,75 | 2 | 1,6 | - | | | 5,72 CZK | | K1800.206 | ocel | pozinkovaný | M6 | 9,5 | 7,71 | 12 | 5 | 10 | 11,05 | 4,75 | 2 | 2 | - | | | 8,29 CZK | | K1800.208 | ocel | pozinkovaný | M8 | 12,5 | 10,65 | 15 | 6,5 | 13 | 14,38 | 6,25 | 2 | 2,4 | - | | | 13,44 CZK | | K1800.210 | ocel | pozinkovaný | M10 | 15 | 12,65 | 18 | 8 | 17 | 18,9 | 7,5 | 2 | 3 | - | | | 29,17 CZK | | K1800.212 | ocel | pozinkovaný | M12 | 17 | 15,65 | 22 | 10 | 19 | 21,1 | 8,5 | 3 | - | 6,4 | | | 42,61 CZK | | K1800.214 | ocel | pozinkovaný | M14 | 20 | 17,65 | 25 | 11 | 22 | 23,9 | 10 | 4 | - | 7,3 | | | 78,65 CZK | | K1800.216 | ocel | pozinkovaný | M16 | 23 | 20,58 | 28 | 13 | 24 | 26,76 | 11,5 | 4 | - | 7,3 | | | 84,37 CZK | | K1800.220 | ocel | pozinkovaný | M20 | 28 | 25,58 | 34 | 16 | 30 | 32,95 | 14 | 5 | - | 9,3 | | | 94,95 CZK | | K1800.224 | ocel | pozinkovaný | M24 | 34 | 30,5 | 42 | 19 | 36 | 39,6 | 17 | 6 | - | 10,7 | | | 147,58 CZK | | K1800.230 | ocel | pozinkovaný | M30 | 44 | 39 | 50 | 24 | 46 | 50,9 | 22 | 7 | - | 12,7 | | | 709,57 CZK | | K1800.304 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M4 | 6,5 | 5,26 | 8 | 3,2 | 7 | 7,66 | 3,25 | 2 | 1,4 | - | | | 5,72 CZK | | K1800.305 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M5 | 7,5 | 7,21 | 10 | 4 | 8 | 8,79 | 3,75 | 2 | 1,6 | - | | | 5,72 CZK | | K1800.306 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M6 | 9,5 | 7,71 | 12 | 5 | 10 | 11,05 | 4,75 | 2 | 2 | - | | | 8,29 CZK | | K1800.308 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M8 | 12,5 | 10,65 | 15 | 6,5 | 13 | 14,38 | 6,25 | 2 | 2,4 | - | | | 13,44 CZK | | K1800.310 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M10 | 15 | 12,65 | 18 | 8 | 17 | 18,9 | 7,5 | 2 | 3 | - | | | 29,17 CZK | | K1800.312 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M12 | 17 | 15,65 | 22 | 10 | 19 | 21,1 | 8,5 | 3 | - | 6,4 | | | 42,61 CZK | | K1800.314 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M14 | 20 | 17,65 | 25 | 11 | 22 | 23,9 | 10 | 4 | - | 7,3 | | | 78,65 CZK | | K1800.316 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M16 | 23 | 20,58 | 28 | 13 | 24 | 26,76 | 11,5 | 4 | - | 7,3 | | | 84,37 CZK | | K1800.320 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M20 | 28 | 25,58 | 34 | 16 | 30 | 32,95 | 14 | 5 | - | 9,3 | | | 104,68 CZK | | K1800.324 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M24 | 34 | 30,5 | 42 | 19 | 36 | 39,6 | 17 | 6 | - | 10,7 | | | 162,73 CZK | | K1800.330 | nerezová ocel A2 | bez povrchové úpravy | M30 | 44 | 39 | 50 | 24 | 46 | 50,9 | 22 | 7 | - | 12,7 | | | 780,49 CZK | | K1800.404 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M4 | 6,5 | 5,26 | 8 | 3,2 | 7 | 7,66 | 3,25 | 2 | 1,4 | - | | | 8,58 CZK | | K1800.405 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M5 | 7,5 | 7,21 | 10 | 4 | 8 | 8,79 | 3,75 | 2 | 1,6 | - | | | 8,58 CZK | | K1800.406 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M6 | 9,5 | 7,71 | 12 | 5 | 10 | 11,05 | 4,75 | 2 | 2 | - | | | 12,30 CZK | | K1800.408 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M8 | 12,5 | 10,65 | 15 | 6,5 | 13 | 14,38 | 6,25 | 2 | 2,4 | - | | | 19,73 CZK | | K1800.410 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M10 | 15 | 12,65 | 18 | 8 | 17 | 18,9 | 7,5 | 2 | 3 | - | | | 44,33 CZK | | K1800.412 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M12 | 17 | 15,65 | 22 | 10 | 19 | 21,1 | 8,5 | 3 | - | 6,4 | | | 64,06 CZK | | K1800.414 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M14 | 20 | 17,65 | 25 | 11 | 22 | 23,9 | 10 | 4 | - | 7,3 | | | 118,40 CZK | | K1800.416 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M16 | 23 | 20,58 | 28 | 13 | 24 | 26,76 | 11,5 | 4 | - | 7,3 | | | 125,84 CZK | | K1800.420 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M20 | 28 | 25,58 | 34 | 16 | 30 | 32,95 | 14 | 5 | - | 9,3 | | | 156,73 CZK | | K1800.424 | nerezová ocel A4 | bez povrchové úpravy | M24 | 34 | 30,5 | 42 | 19 | 36 | 39,6 | 17 | 6 | - | 10,7 | | | 243,67 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|