- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0395_A_BKruhové základny s kloubem, provedení A a B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál, provedení:Provedení A: Kruhová základna ze zušlechtěné oceli, kulový kloub z automatové oceli tvrzený, brynýrovaný. Provedení B: nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | H | H2 | T | SW | Zatížitelnost max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0395.106 | A | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 192,48 CZK | | K0395.108 | A | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 207,06 CZK | | K0395.110 | A | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 244,24 CZK | | K0395.112 | A | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 281,42 CZK | | K0395.116 | A | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 335,19 CZK | | K0395.120 | A | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 443,01 CZK | | K0395.306 | B | 20 | M6 | 15 | 2,5 | 8,5 | 10 | 10 | | | 226,23 CZK | | K0395.308 | B | 25 | M8 | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | 242,24 CZK | | K0395.310 | B | 32 | M10 | 22 | 5 | 10 | 17 | 20 | | | 286,29 CZK | | K0395.312 | B | 40 | M12 | 26 | 6 | 12 | 19 | 35 | | | 350,92 CZK | | K0395.316 | B | 50 | M16 | 32 | 7 | 14 | 24 | 45 | | | 470,18 CZK | | K0395.320 | B | 60 | M20 | 42 | 8 | 18 | 30 | 55 | | | 508,51 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|