Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny ke stavitelným nožkám plastové, těžké provedení
K0424

Kruhové základny ke stavitelným nožkám plastové, těžké provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Kruhová základna z termoplastu zesíleného skelnými vlákny.
Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Provedení: Černé.Upozornění:Stavitelné nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem.
Protiskluzová podložka absorbuje vibrace a zabraňuje uvolnění nebo sklouznutí opěrné nožky.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0427.
Odkaz na výkres:
Provedení C s otvorem pro našroubování (uzavřeným) bez protiskluzové podložky
Provedení D s otvorem pro našroubování (uzavřeným) s protiskluzovou podložkou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0424 Kruhové základny ke stavitelným nožkám plastové, těžké provedení 277 kB
 Technické pokyny pro stavěcí nožky 783 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny ke stavitelným nožkám plastové, těžké provedení

Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, těžké provedení, tvar C

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, těžké provedení, tvar C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDAHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0424.31251C125964418  306,88 CZK
K0424.31751C1751354525  617,19 CZK

Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, těžké provedení, tvar D

více informací

Výkresy

Kruhové základny ke stavitelným nožkám, plastové, těžké provedení, tvar D

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDAHZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0424.41251D125964818  447,02 CZK
K0424.41751D1751354925  895,75 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33