Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Čepičky pro stavitelné nožky
K0679

Čepičky pro stavitelné nožky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyethylen.Provedení: Černé.Upozornění:Čepičky chrání dosedací plochy před poškrábáním.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0679 Čepičky pro stavitelné nožky 128 kB

Výkresy

Čepičky pro stavitelné nožky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

pro kruhové
základny
o průměru
DHCADPřís.CenaObjednat
K0679.10303031,84,8 5,15 CZK
K0679.106060626,8 10,58 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33