- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hvězdicová úchytka: termoplast. Pouzdro: ocel. Závitový kolík: ocel, třída pevnosti 5.8. Tlačný prvek: umělá hmota PA 6.Provedení: Hvězdicová úchytka, tlačný prvek černý. Pouzdro pozinkované, modře pasivováno. Závitový kolík brynýrovaný.Upozornění:Tlačný prvek je dodán nemontovaný. Jednoduchým vtlačením jej lze spojit se závitovým vřetenem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | L | H | H1 | H2 | H3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0394.06053 | M6 | 15 | 32 | 14 | 53,8 | 20 | 10 | 2,5 | 7,6 | | | 84,37 CZK | | K0394.08064 | M8 | 18 | 40 | 18 | 64,6 | 25 | 13 | 3,5 | 9 | | | 114,40 CZK | | K0394.10070 | M10 | 21 | 50 | 22 | 70,1 | 32 | 17 | 4 | 11 | | | 139,57 CZK | | K0394.12086 | M12 | 25 | 63 | 26 | 86 | 40 | 21 | 5 | 13 | | | 184,18 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|