Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Závitové kryty z nerezové oceli  v provedení Hygienic DESIGN
K1821

Závitové kryty z nerezové oceli v provedení Hygienic DESIGN

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z nerezové oceli 1.4301.
Pryžové těsnění se silikonem, s certifikací FDA.
Provedení: Pouzdro vyleštěno do vysokého lesku.
Pryžové těsnění, modré.
Upozornění:Certifikováno podle standardu 3-A Sanitary.
Kryt závitu zakrývá vyčnívající vnější závity a chrání je tak před znečištěním.
Vysoká kvalita povrchu zabraňuje přilnutí nečistot a snižuje doby čištění na minimum.
Použití:Závitový kryt je vhodný speciálně pro stroje, zařízení a přístroje v potravinářském průmyslu, pivovarech, mlékárnách, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.Příslušenství:Stavitelné nožky K1303.Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1821 Závitové kryty z nerezové oceli  v provedení Hygienic DESIGN 257 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat 207 kB

Výkresy

Závitové kryty z nerezové oceli  v provedení Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HTT1SWCADPřís.CenaObjednat
K1821.111211224M121121210220 703,27 CZK
K1821.111611224M161121210220 703,27 CZK
K1821.112011530M201151210226 837,12 CZK
K1821.112411535M241151210230 971,26 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33