Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny s kloubem
K0395

Kruhové základny s kloubem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Provedení A,G: Tlačná kruhová základna ze zušlechtěné oceli, kulový prvek z automatové oceli.
Provedení B: Nerezová ocel.
Provedení C: Tlačná kruhová základna z POM, kulový prvek z automatové oceli.
Provedení D: Tlačná kruhová základna z POM, kulový prvek z nerezové oceli.

Protiskluzová destička z termoplastického elastomeru.
Provedení: Provedení A: Kulový prvek cementovaný a kalený, brynýrovaný.
Provedení G: Kulový prvek cementovaný a kalený, brynýrovaný s protiskluzovou destičkou.
Provedení B: Bez povrchové úpravy.
Provedení C: Kulový prvek cementovaný a kalený, brynýrovaný.
Provedení D: Kulový prvek bez povrchové úpravy.
Upozornění:Protiskluzová deska absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu kruhové základny s kloubem.
Zatížitelnost uvedená v tabulce je doporučením, do jaké permanentní statické zátěže by se kruhové základny s kloubem měly používat.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0395 Kruhové základny s kloubem 193 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kruhové základny s kloubem

Kruhové základny s kloubem, provedení A a B

více informací

Výkresy

Kruhové základny s kloubem, provedení A a B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HH2TSWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0395.106A20M6152,58,51010  192,48 CZK
K0395.108A25M818491318  207,06 CZK
K0395.110A32M10225101720  244,24 CZK
K0395.112A40M12266121935 281,42 CZK
K0395.116A50M16327142445 335,19 CZK
K0395.120A60M20428183055 443,01 CZK
K0395.306B20M6152,58,51010 226,23 CZK
K0395.308B25M818491318  242,24 CZK
K0395.310B32M10225101720  286,29 CZK
K0395.312B40M12266121935 350,92 CZK
K0395.316B50M16327142445 470,18 CZK
K0395.320B60M20428183055 508,51 CZK

Kruhové základny s kloubem, provedení C a D

více informací

Výkresy

Kruhové základny s kloubem, provedení C a D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HH2TSWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0395.506C20M6152,58,5104  187,90 CZK
K0395.508C25M81849137  199,06 CZK
K0395.510C32M10225101710  234,23 CZK
K0395.512C40M12266121918 262,26 CZK
K0395.516C50M16327142420 309,17 CZK
K0395.520C60M20428183022 444,73 CZK
K0395.206D20M6152,58,5104 208,49 CZK
K0395.208D25M81849137  219,36 CZK
K0395.210D32M10225101710  256,83 CZK
K0395.212D40M12266121918 285,43 CZK
K0395.216D50M16327142420 354,64 CZK
K0395.220D60M20428183022 520,23 CZK

Kruhové základny s kloubem, provedení G

více informací

Výkresy

Kruhové základny s kloubem, provedení G

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1

HH2TSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0395.410G32M10255101712 283,43 CZK
K0395.412G40M12296121917 327,76 CZK
K0395.416G50M16357142420 384,96 CZK
K0395.420G60M20458183024 497,07 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33