Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kruhové základny s kloubem, provedení G
K0395_G

Kruhové základny s kloubem, provedení G

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Provedení G: Kruhová základna ze zušlechtěné oceli, kulový kloub z automatové oceli tvrzený, brynýrovaný.

Protiskluzová podložka z termoplastického elastomeru.
Upozornění:Protiskluzová deska absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu kruhové základny s kloubem.
Zatížitelnost uvedená v tabulce je doporučením, do jaké permanentní statické zátěže by se kruhové základny s kloubem měly používat.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0395_G Kruhové základny s kloubem, provedení G 195 kB

Výkresy

Kruhové základny s kloubem, provedení G

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1

HH2TSWZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0395.410G32M10255101712 283,43 CZK
K0395.412G40M12296121917 327,76 CZK
K0395.416G50M16357142420 384,96 CZK
K0395.420G60M20458183024 497,07 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33