Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel
K1929

Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso, průhledítko plast.Provedení: Těleso černé, sklolaminát.
Průhledítko prachotěsné.
Upozornění:Ukazatele polohy jsou určeny k montáži do ručních ovládacích kol. Umožňují přímé odečítání nastavených měřených hodnot jako jsou délky, průtoková množství, otáčky atd. jedním pohledem.
Registrace měřených hodnot se provádí na principu gravitace. Navrženo pro použití na vodorovných vřetenech.

Jedna otáčka černého ukazatele odpovídá jedné otáčce vřetena. V kombinaci s 5místným digitálním displejem tak lze velmi přesně a snadno odečítat polohu.
Na vyžádání:jiná stoupání.Příslušenství:– Ruční ovládací kola K1930Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1929 Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel 211 kB

Výkresy

Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostStoupáníUkazatel
po jedné
otáčce
Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
K1929.80020180200002ovládací kolo velikost 80  2 786,50 CZK
K1929.80030180300003ovládací kolo velikost 80  2 786,50 CZK
K1929.80040180400004ovládací kolo velikost 80  2 786,50 CZK
K1929.80050180500005ovládací kolo velikost 80  2 786,50 CZK
K1929.801001801000010ovládací kolo velikost 80  2 786,50 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33