- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- K1523
2paprsková ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu
- K1524
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K1525
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s válcovým sklopným úchytem
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, se sklopnou rukojetí
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0671
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny
- K0160
Ovládací kola DIN 950 z hliníku
- K1208
Ovládací kola DIN 950, z nerezu
- K1520
Diskovitá ovládací kola, z hliníku bez úchytu
- K1520_A
Diskovitá ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu, provedení A, s lícovaným otvorem a příčným otvorem
- K1520_B
Diskovitá ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu, provedení B, s lícovaným otvorem, s drážkou pro zalícovanou pružinu a příčným otvorem
- K1520_C
Diskovitá ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu, provedení C, s lícovaným otvorem a s drážkou pro zalícovanou pružinu
- K1520_E
Diskovitá ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu, provedení E, s lícovaným otvorem
- K1521
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým otočným úchytem
- K1522
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým sklopným úchytem
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0163
Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku
- K1307
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0164
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0165
Diskovitá ovládací kola bez rukojeti
- K0256
Ovládací kola
- K0257
Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí
- K0258
Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí
- K0259
Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
- K0184
Ruční ovládací kola
- K0262
Rýhovaná ovládací kola s úchytem
- K0275
Deltová ovládací kola
- K1661
Ovládací kola z ocelového plechu
- K1875
Ruční ovládací kola z ocelového plechu
- K1876
Ruční ovládací kola z plechů z ušlechtilé oceli
- K0726
Kulové rukojeti otočné
- K0684
Ruční kliky zalomené podle DIN 468
- K0685
Ruční kliky přímé podle DIN 469
- K0727
Kliky pro ruční ovládání z hliníku
- K0997
Ruční ovládací kliky z hliníku, se sklopným válcovým úchytkem
- K0996
Ruční ovládací kliky z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K0998
Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem
- K0999
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou
- K0266
Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem
- K0659
Ruční ovládací kliky s otočným válcovým úchytem
- K0268
Ruční ovládací s bezpečnostním samosklopným válcovým úchytem
- K0728
Ovládací kliky kulové z oceli
- K0740
Válcové rukojeti otočné s vnitřním šestihranem
- K0774
Válcové rukojeti otočné
- K0775
Válcové rukojeti sklopné
- K1000
Válcové úchytky otočné z nerezové oceli
- K0263
Válcové rukojeti otočné
- K1468
Válcové úchyty, plastové otočné
- K1469
Válcové úchyty, plastové sklopné
- K0265
Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti
- K1470
Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné
- K0166
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, ocelové
- K1199
Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli
- K0167
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové
- K0168
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli
- K1209
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu
- K0169
Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové
- K1221
Kuželové rukojeti pevné
- K0170
Otočné rukojeti
- K0651
Otočné rukojeti oválné
- K0172
Pevné kuželové rukojeti
- K1207
Kuželové knoflíky
- K1222
Oválné knoflíky
- K1201
Kónické úchyty otočné
- K1202
Pevné kuželové rukojeti
- K0173
Podložky
- K0408
Ukazatel polohy
- K0409
Ukazatel polohy
- K0410
Ukazatel polohy
- K0411
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K0771
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K1657
Ukazatele polohy z plastu, elektronické rozhraní IO-Link
- K1658
Magnetické snímače pasivní snímače miniaturní konstrukční provedení, rozhraní IO-Link
- K1905
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení
- K1906
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm
- K1959
Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení
- K1926
Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním
- K1927
Redukční pouzdra
- K1663
Magnetická páska přírůstkově kódované měřítko, 5 mm délka pólu
- K0412
Redukční pouzdra
- K0413
Mezidesky
- K0414
Montážní desky
- K1928
Stavěcí knoflíky s ukazatelem polohy digitální ukazatel
- K1929
Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel
- K1930
Ruční kola pro ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1520Diskovitá ovládací kola, z hliníku bez úchytu |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ruční ovládací kolo z hliníku. Kryt náboje z termoplastu, černý. Závitový kolík ISO 4027 ocel třídy pevnosti 45 H, černá.Provedení: Černá nebo stříbrná, komaxitovaná
Se zalícovaným otvorem. S lícovaným otvorem a drážkou pro zalícovanou pružinu. Se zalícovaným otvorem a příčným otvorem. S lícovaným otvorem, s drážkou pro zalícovanou pružinu a příčným otvorem.Upozornění:Axiální a radiální házivost věnce kola ≤ 0,4 mm.Montáž:Krytka náboje je dodávána demontovaná. Ruční ovládací kola je možné upevnit k hřídeli buď příčným zakolíkováním, nebo válcovým šroubem DIN 6912 a podložkou K0173, a to pomocí drážky a pera. U provedení s příčným otvorem se připevnění provádí zašroubovaným závitem kolíku ISO 4027.Příslušenství:K0173 Podložky. K1160 Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 6912.Rozsah dodávkyHliníkové ruční ovládací kolo. Kryt náboje. Závitový kolík ISO 4027 (provedení s příčným otvorem).Odkaz na výkres:1) Poloha příčného otvoru přesazená o 90° vůči drážce pro zalícovanou pružinu Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Diskovitá ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu, provedení A, s lícovaným otvorem a příčným otvorem |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | Typ provedení | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1520.0801016 | černá | A | zalícovaná díra s příčnou dírou | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | | | 357,79 CZK | | K1520.0801216 | černá | A | zalícovaná díra s příčnou dírou | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | | | 357,79 CZK | | K1520.1001016 | černá | A | zalícovaná díra s příčnou dírou | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | | | 405,26 CZK | | K1520.1001216 | černá | A | zalícovaná díra s příčnou dírou | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | | | 405,26 CZK | | K1520.1251216 | černá | A | zalícovaná díra s příčnou dírou | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | | | 471,33 CZK | | K1520.1251416 | černá | A | zalícovaná díra s příčnou dírou | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | | | 471,33 CZK | | K1520.0801026 | stříbrná | A | zalícovaná díra s příčnou dírou | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | | | 357,79 CZK | | K1520.0801226 | stříbrná | A | zalícovaná díra s příčnou dírou | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | | | 357,79 CZK | | K1520.1001026 | stříbrná | A | zalícovaná díra s příčnou dírou | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | | | 405,26 CZK | | K1520.1001226 | stříbrná | A | zalícovaná díra s příčnou dírou | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | | | 405,26 CZK | | K1520.1251226 | stříbrná | A | zalícovaná díra s příčnou dírou | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | | | 471,33 CZK | | K1520.1251426 | stříbrná | A | zalícovaná díra s příčnou dírou | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | | | 471,33 CZK | |
|
Diskovitá ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu, provedení B, s lícovaným otvorem, s drážkou pro zalícovanou pružinu a příčným otvorem |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | Typ provedení | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | B3
| T
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1520.080101036 | černá | B | lícovaná díra s drážkou, s příčným otvorem | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | | | 390,10 CZK | | K1520.080121046 | černá | B | lícovaná díra s drážkou, s příčným otvorem | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 390,10 CZK | | K1520.100101036 | černá | B | lícovaná díra s drážkou, s příčným otvorem | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | | | 437,29 CZK | | K1520.100121046 | černá | B | lícovaná díra s drážkou, s příčným otvorem | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 437,29 CZK | | K1520.125121046 | černá | B | lícovaná díra s drážkou, s příčným otvorem | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 519,95 CZK | | K1520.125141056 | černá | B | lícovaná díra s drážkou, s příčným otvorem | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 | | | 519,95 CZK | | K1520.080102036 | stříbrná | B | lícovaná díra s drážkou, s příčným otvorem | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | | | 390,10 CZK | | K1520.080122046 | stříbrná | B | lícovaná díra s drážkou, s příčným otvorem | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 390,10 CZK | | K1520.100102036 | stříbrná | B | lícovaná díra s drážkou, s příčným otvorem | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 3 | 11,4 | | | 437,29 CZK | | K1520.100122046 | stříbrná | B | lícovaná díra s drážkou, s příčným otvorem | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 437,29 CZK | | K1520.125122046 | stříbrná | B | lícovaná díra s drážkou, s příčným otvorem | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 519,95 CZK | | K1520.125142056 | stříbrná | B | lícovaná díra s drážkou, s příčným otvorem | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 | | | 519,95 CZK | |
|
Diskovitá ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu, provedení C, s lícovaným otvorem a s drážkou pro zalícovanou pružinu |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | Typ provedení | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | B3
| T
| CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1520.08010103 | černá | C | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 3 | 11,4 | | | 372,66 CZK | | K1520.08012104 | černá | C | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 4 | 13,8 | | | 372,66 CZK | | K1520.10010103 | černá | C | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 3 | 11,4 | | | 419,85 CZK | | K1520.10012104 | černá | C | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 4 | 13,8 | | | 419,85 CZK | | K1520.12512104 | černá | C | lícovaný otvor s drážkou | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 4 | 13,8 | | | 495,07 CZK | | K1520.12514105 | černá | C | lícovaný otvor s drážkou | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 5 | 16,3 | | | 495,07 CZK | | K1520.08010203 | stříbrná | C | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 3 | 11,4 | | | 372,66 CZK | | K1520.08012204 | stříbrná | C | lícovaný otvor s drážkou | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | 4 | 13,8 | | | 372,66 CZK | | K1520.10010203 | stříbrná | C | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 3 | 11,4 | | | 419,85 CZK | | K1520.10012204 | stříbrná | C | lícovaný otvor s drážkou | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | 4 | 13,8 | | | 419,85 CZK | | K1520.12512204 | stříbrná | C | lícovaný otvor s drážkou | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 4 | 13,8 | | | 495,07 CZK | | K1520.12514205 | stříbrná | C | lícovaný otvor s drážkou | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | 5 | 16,3 | | | 495,07 CZK | |
|
Diskovitá ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu, provedení E, s lícovaným otvorem |
více informací |
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Provedení | Typ provedení | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1520.080101 | černá | E | s lícovaným otvorem | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | | | 337,19 CZK | | K1520.080121 | černá | E | s lícovaným otvorem | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | | | 337,19 CZK | | K1520.100101 | černá | E | s lícovaným otvorem | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | | | 384,38 CZK | | K1520.100121 | černá | E | s lícovaným otvorem | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | | | 384,38 CZK | | K1520.125121 | černá | E | s lícovaným otvorem | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | | | 454,17 CZK | | K1520.125141 | černá | E | s lícovaným otvorem | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | | | 454,17 CZK | | K1520.080102 | stříbrná | E | s lícovaným otvorem | 80 | 10 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | | | 337,19 CZK | | K1520.080122 | stříbrná | E | s lícovaným otvorem | 80 | 12 | 26 | 16 | 29 | 16,6 | | | 337,19 CZK | | K1520.100102 | stříbrná | E | s lícovaným otvorem | 100 | 10 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | | | 384,38 CZK | | K1520.100122 | stříbrná | E | s lícovaným otvorem | 100 | 12 | 28 | 17 | 33 | 17,5 | | | 384,38 CZK | | K1520.125122 | stříbrná | E | s lícovaným otvorem | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | | | 454,17 CZK | | K1520.125142 | stříbrná | E | s lícovaným otvorem | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 18,3 | | | 454,17 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|