- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- K1523
2paprsková ruční ovládací kola z hliníku, bez úchytu
- K1524
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K1525
2paprsková ruční ovládací kola, z hliníku, s válcovým sklopným úchytem
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, s otočnou rukojetí
- K0725
2paprsková kola pro ruční ovládání z plastu, se sklopnou rukojetí
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0162
2paprsková ovládací kola z hliníku, rovný věnec kola
- K0671
Ovládací kola DIN 950 z šedé litiny
- K0160
Ovládací kola DIN 950 z hliníku
- K1208
Ovládací kola DIN 950, z nerezu
- K1520
Diskovitá ovládací kola, z hliníku bez úchytu
- K1521
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým otočným úchytem
- K1522
Diskovitá ovládací kola z hliníku s válcovým sklopným úchytem
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0161
Diskovitá ovládací kola z hliníku
- K0163
Diskovitá ovládací kola podobná DIN 950 z hliníku
- K1307
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0164
Diskovitá ovládací kola s otočnou rukojetí
- K0165
Diskovitá ovládací kola bez rukojeti
- K0256
Ovládací kola
- K0257
Ovládací kola s otočnou válcovou rukojetí
- K0258
Ovládací kola se sklopnou válcovou rukojetí
- K0259
Ovládací kola s bezpečnostní samosklopnou válcovou rukojetí
- K0184
Ruční ovládací kola
- K0262
Rýhovaná ovládací kola s úchytem
- K0275
Deltová ovládací kola
- K1661
Ovládací kola z ocelového plechu
- K1875
Ruční ovládací kola z ocelového plechu
- K1876
Ruční ovládací kola z plechů z ušlechtilé oceli
- K0726
Kulové rukojeti otočné
- K0684
Ruční kliky zalomené podle DIN 468
- K0685
Ruční kliky přímé podle DIN 469
- K0727
Kliky pro ruční ovládání z hliníku
- K0997
Ruční ovládací kliky z hliníku, se sklopným válcovým úchytkem
- K0996
Ruční ovládací kliky z hliníku, s otočným válcovým úchytem
- K0998
Ruční ovládací kliky z hliníku, s bezpečnostním válcovým úchytkem
- K0999
Kliky pro ruční ovládání z nerezu, s otočnou válcovou úchytkou
- K0266
Ruční ovládací se sklopným válcovým úchytem
- K0659
Ruční ovládací kliky s otočným válcovým úchytem
- K0268
Ruční ovládací s bezpečnostním samosklopným válcovým úchytem
- K0728
Ovládací kliky kulové z oceli
- K0740
Válcové rukojeti otočné s vnitřním šestihranem
- K0774
Válcové rukojeti otočné
- K0775
Válcové rukojeti sklopné
- K1000
Válcové úchytky otočné z nerezové oceli
- K0263
Válcové rukojeti otočné
- K1468
Válcové úchyty, plastové otočné
- K1469
Válcové úchyty, plastové sklopné
- K0265
Bezpečnostní samosklopné válcové rukojeti
- K1470
Bezpečnostní válcové úchyty, plastové samosklopné
- K0166
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, ocelové
- K1199
Vejčité pevné rukojeti, DIN 39, provedení E, z nerezové oceli
- K0167
Projmutě tvarované rukojeti pevné, DIN 39, provedení E, hliníkové
- K0168
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z oceli
- K1209
Projmutě tvarované rukojeti otočné, podle DIN 98, provedení E, z nerezu
- K0169
Projmutě tvarované rukojeti podobné DIN 98, provedení E, hliníkové
- K1221
Kuželové rukojeti pevné
- K0170
Otočné rukojeti
- K0651
Otočné rukojeti oválné
- K0172
Pevné kuželové rukojeti
- K1207
Kuželové knoflíky
- K1222
Oválné knoflíky
- K1201
Kónické úchyty otočné
- K1202
Pevné kuželové rukojeti
- K0173
Podložky
- K0408
Ukazatel polohy
- K0409
Ukazatel polohy
- K0410
Ukazatel polohy
- K0411
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K0771
Ukazatele polohy volně programovatelné
- K1657
Ukazatele polohy z plastu, elektronické rozhraní IO-Link
- K1658
Magnetické snímače pasivní snímače miniaturní konstrukční provedení, rozhraní IO-Link
- K1905
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm, malé konstrukční provedení
- K1906
Indikátor polohy téměř absolutní, nezávislý na síti, přesnost údaje 10 µm
- K1959
Magnetické senzory pasivní senzory, miniaturní konstrukční provedení
- K1926
Rotační snímače s dutým hřídelem s magnetickým snímáním
- K1927
Redukční pouzdra
- K1663
Magnetická páska přírůstkově kódované měřítko, 5 mm délka pólu
- K0412
Redukční pouzdra
- K0413
Mezidesky
- K0414
Montážní desky
- K1928
Stavěcí knoflíky s ukazatelem polohy digitální ukazatel
- K1929
Ukazatele polohy pro ruční kolečka analogový ukazatel
- K1930
Ruční kola pro ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0685Ruční kliky přímé podle DIN 469 |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Tělesa klik z temperované nebo tvárné litiny.Provedení: Pískováno.Odkaz na výkres:Provedení D: Ruční klika s otočnou rukojetí Provedení F: Ruční klika s pevnou rukojetí Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar D, s otočnou tvarovanou rukojetí |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | A | D1 | H | H1 | H2 | H3 | SW | Průměr tvarovaná rukojeť | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0685.206X10 | D | 63 | 20 | 80 | 52 | 20 | 28 | 10+0,2 | 16 | | | 479,62 CZK | | K0685.208X10 | D | 80 | 24 | 98 | 65 | 24 | 33 | 10+0,2 | 20 | | | 539,11 CZK | | K0685.208X12 | D | 80 | 24 | 98 | 65 | 24 | 33 | 12+0,2 | 20 | | | 539,11 CZK | | K0685.210X12 | D | 100 | 28 | 102 | 65 | 28 | 37 | 12+0,2 | 20 | | | 556,56 CZK | | K0685.210X14 | D | 100 | 28 | 102 | 65 | 28 | 37 | 14+0,3 | 20 | | | 556,56 CZK | | K0685.212X14 | D | 125 | 34 | 120 | 80 | 34 | 40 | 14+0,3 | 25 | | | 702,42 CZK | | K0685.212X17 | D | 125 | 34 | 120 | 80 | 34 | 40 | 17+0,3 | 25 | | | 702,42 CZK | | K0685.216X17 | D | 160 | 37 | 131 | 83 | 38 | 48 | 17+0,3 | 25 | | | 779,35 CZK | | K0685.216X19 | D | 160 | 37 | 131 | 83 | 38 | 48 | 19+0,3 | 25 | | | 779,35 CZK | | K0685.220X19 | D | 200 | 40 | 158 | 105 | 44 | 53 | 19+0,3 | 32 | | | 1 138,28 CZK | | K0685.220X22 | D | 200 | 40 | 158 | 105 | 44 | 53 | 22+0,3 | 32 | | | 1 138,28 CZK | |
|
Kliky pro ruční ovládání, přímé, podle DIN 469, tvar F, s pevnou tvarovanou rukojetí |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | A | D1 | H | H1 | H2 | H3 | SW | Průměr tvarovaná rukojeť | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0685.106X10 | F | 63 | 20 | 80 | 52 | 20 | 28 | 10+0,2 | 16 | | | 322,32 CZK | | K0685.108X10 | F | 80 | 24 | 98 | 65 | 24 | 33 | 10+0,2 | 20 | | | 364,65 CZK | | K0685.108X12 | F | 80 | 24 | 98 | 65 | 24 | 33 | 12+0,2 | 20 | | | 364,65 CZK | | K0685.110X12 | F | 100 | 28 | 102 | 65 | 28 | 37 | 12+0,2 | 20 | | | 392,68 CZK | | K0685.110X14 | F | 100 | 28 | 102 | 65 | 28 | 37 | 14+0,3 | 20 | | | 392,68 CZK | | K0685.112X14 | F | 125 | 34 | 120 | 80 | 34 | 40 | 14+0,3 | 25 | | | 519,95 CZK | | K0685.112X17 | F | 125 | 34 | 120 | 80 | 34 | 40 | 17+0,3 | 25 | | | 519,95 CZK | | K0685.116X17 | F | 160 | 37 | 131 | 83 | 38 | 48 | 17+0,3 | 25 | | | 663,23 CZK | | K0685.116X19 | F | 160 | 37 | 131 | 83 | 38 | 48 | 19+0,3 | 25 | | | 663,23 CZK | | K0685.120X19 | F | 200 | 40 | 158 | 105 | 44 | 53 | 19+0,3 | 32 | | | 919,20 CZK | | K0685.120X22 | F | 200 | 40 | 158 | 105 | 44 | 53 | 22+0,3 | 32 | | | 919,20 CZK | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|