Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Černě komaxitováno RAL 9005, tmavočervené RAL 3000 nebo pozinkováno modře pasivováno.Upozornění:Obzvláště vhodné pro uzavírací ventily. Ovládací kola jsou vyrobena z jednoho kusu. Ovládací kolo je v oblasti náboje vyztuženo pomocí speciálního způsobu tváření. Kuželově tvarovaný náboj umožňuje snadnou montáž a zajišťuje bezpečné a pevné usazení na čtyřhranu.Odkaz na výkres:
1) Hřídel se čtyřhranem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1661 Ovládací kola z ocelového plechu 201 kB

Výkresy

Ovládací kola z ocelového plechu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základní
těleso
D1

L1L3VV1V2Počet
paprsků
CADPřís.CenaObjednat
K1661.050060černá RAL 9005-508,51265,96,153 15,44 CZK
K1661.050070černá RAL 9005-508,51276,97,153 15,44 CZK
K1661.060060černá RAL 9005-608,51265,96,153 20,59 CZK
K1661.060070černá RAL 9005-608,51276,97,153 20,59 CZK
K1661.070070černá RAL 9005-69101576,97,153 28,60 CZK
K1661.070080černá RAL 9005-69101587,98,153 28,60 CZK
K1661.080080černá RAL 9005-78111687,98,153 34,32 CZK
K1661.080090černá RAL 9005-78111698,99,153 34,32 CZK
K1661.090090černá RAL 9005-89111698,99,153 42,61 CZK
K1661.100090černá RAL 9005-98132098,99,153 56,34 CZK
K1661.100100černá RAL 9005-981320109,910,153 56,34 CZK
K1661.110100černá RAL 9005-1081523109,910,153 68,35 CZK
K1661.130120černá RAL 9005-13015231211,912,153 98,38 CZK
K1661.050061tmavočervená RAL 3000-508,51265,96,153 15,44 CZK
K1661.050071tmavočervená RAL 3000-508,51276,97,153 15,44 CZK
K1661.060061tmavočervená RAL 3000-608,51265,96,153 20,59 CZK
K1661.060071tmavočervená RAL 3000-608,51276,97,153 20,59 CZK
K1661.070071tmavočervená RAL 3000-69101576,97,153 28,60 CZK
K1661.070081tmavočervená RAL 3000-69101587,98,153 28,60 CZK
K1661.080081tmavočervená RAL 3000-78111687,98,153 34,32 CZK
K1661.080091tmavočervená RAL 3000-78111698,99,153 34,32 CZK
K1661.090091tmavočervená RAL 3000-89111698,99,153 42,61 CZK
K1661.100091tmavočervená RAL 3000-98132098,99,153 56,34 CZK
K1661.100101tmavočervená RAL 3000-981320109,910,153 56,34 CZK
K1661.110101tmavočervená RAL 3000-1081523109,910,153 68,35 CZK
K1661.130121tmavočervená RAL 3000-13015231211,912,153 98,38 CZK
K1661.050062-pozinkovaný508,51265,96,153 15,44 CZK
K1661.050072-pozinkovaný508,51276,97,153 15,44 CZK
K1661.060062-pozinkovaný608,51265,96,153 20,59 CZK
K1661.060072-pozinkovaný608,51276,97,153 20,59 CZK
K1661.070072-pozinkovaný69101576,97,153 28,60 CZK
K1661.070082-pozinkovaný69101587,98,153 28,60 CZK
K1661.080082-pozinkovaný78111687,98,153 34,32 CZK
K1661.080092-pozinkovaný78111698,99,153 34,32 CZK
K1661.090092-pozinkovaný89111698,99,153 42,61 CZK
K1661.100092-pozinkovaný98132098,99,153 56,34 CZK
K1661.100102-pozinkovaný981320109,910,153 56,34 CZK
K1661.110102-pozinkovaný1081523109,910,153 68,35 CZK
K1661.130122-pozinkovaný13015231211,912,153 98,38 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33