Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Válcové úchytky otočné z nerezové oceli
K1000

Válcové úchytky otočné z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Osa otáčení nerez 1.4305.
Otočná úchytka nerez 1.4305.
Rozpěrný kroužek nerez 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Montáž:Přes vnitřní šestihran na ose.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1000 Válcové úchytky otočné z nerezové oceli 124 kB

Výkresy

Válcové úchytky otočné z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K1000.105M51612,58603 351,21 CZK
K1000.206M62016,59723 379,81 CZK
K1000.308M82521,512903 465,04 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33