Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Duroplast PF 31, černý.
Pouzdro resp. závitový čep ocel, pozinkované.
Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:U provedení K0172.205 a K0172.206 je pouzdro z mosazi.
U provedení K0172.208 a K0172.2081 je pouzdro z oceli, potaženo mědí.
Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Odkaz na výkres:
Provedení C: se závitem v umělé hmotě
Provedení E: se závitovým pouzdrem
Provedení F: s vnějším závitem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0172 Pevné kuželové rukojeti 163 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pevné kuželové rukojeti

Kuželové úchyty se závitem vylisovaným v termoplastu, provedení C

více informací

Výkresy

Kuželové úchyty se závitem vylisovaným v termoplastu, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D3D4H1H2L1TCADPřís.CenaObjednat
K0172.106CM6176,2152264514 22,88 CZK
K0172.108CM8178,2132264516 22,88 CZK
K0172.1081CM8238,5182386124 39,75 CZK
K0172.110CM102910,5213,5427128 52,62 CZK

Kónické úchyty se závitovým pouzdrem, provedení E

více informací

Výkresy

Kónické úchyty se závitovým pouzdrem, provedení E

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D4H2L1TCADPřís.CenaObjednat
K0172.205EM51715264510 32,60 CZK
K0172.206EM6171526459 32,60 CZK
K0172.208EM82318386114 50,05 CZK
K0172.2081EM82821427114 66,92 CZK

Kónické rukojeti s vnějším závitem, provedení F

více informací

Výkresy

Kónické rukojeti s vnějším závitem, provedení F

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD

D1D4H2LL1CADPřís.CenaObjednat
K0172.306FM61715261845 34,89 CZK
K0172.308FM82318381261 52,62 CZK
K0172.310FM102921422071 66,92 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33