Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Magnetická páska magnetizovaná plastová páska.
Nosná páska ocel.
Krycí páska nerezová ocel.
Provedení
Přírůstkově kódované měřítko.
Délka pólu 5 mm.
Upozornění
Snadná montáž lepením, svépomocné konfekcionování možné.
Potřebná délka pásky se vypočítá z:
Měřená dráha + délka snímače ”L” +(2 x chod vpřed nebo doběh ”B”).
L = viz výkres použitého snímače.
B = 10 mm (chod vpřed a doběh).
Technické údaje
- Součinitel roztažnosti (11 ± 1) x 10-6/K (pružinová ocel)
Teplotní rozsah
- Teplota okolí -20…70 °C
- Skladovací teploty -40…70 °C
Montáž
Montáž se uskutečňuje pomocí předmontované dvojstranné lepicí pásky a je třeba ji provést podle instrukcí pro uživatele.
Na vyžádání
Další délky od 0,1…100 m, v krocích po 0,1 m.
Vezměte na vědomí
Relativní vlhkost vzduchu 100 %. Orosení je dovoleno.
Odkaz na výkres
1) Krycí páska A = 0,176 mm
2) Magnetická páska M = 1,0 mm
3) Nosná páska T = 0,3 mm
4) Lepicí páska K = 0,1 mm
5) Potřebná délka pásky = naměřená dráha + L + 2 x B
6) Naměřená dráha
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.