Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Filtr vzduchu (pouze provedení B) z polyuretanu (PU pěna).
O-kroužek z pryže(NBR).
Provedení: Pouzdro černé. Kryt červený. Jemnost filtru 60 µm.Upozornění:Odnímatelné víčko umožňuje bezproblémové čištění vzduchového filtru.

Provedení A: bez vzduchového filtru
Provedení B: se vzduchovým filtrem
Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) Kryt
2) Filtr vzduchu pouze v provedení B
3) O-kroužek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0457 Odvzdušňovací uzávěry 205 kB

Výkresy (celkový přehled)

Odvzdušňovací uzávěry

Odvzdušňovací šrouby, provedení A, bez filtru vzduchu

více informací

Výkresy

Odvzdušňovací šrouby, provedení A, bez filtru vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1CADPřís.CenaObjednat
K0457.136038A36G3/8231711 44,04 CZK
K0457.141012A41G1/2281812 49,48 CZK
K0457.147034A47G3/4331712 56,34 CZK
K0457.152100A52G1382012 71,21 CZK
K0457.163114A63G1 1/4492313 92,66 CZK
K0457.163112A63G1 1/2552313,5 97,53 CZK
K0457.1361615A36M16x1,5231711 44,04 CZK
K0457.1411815A41M18x1,52817,512 46,33 CZK
K0457.1412015A41M20x1,52817,512 49,48 CZK
K0457.1412215A41M22x1,52817,512 50,91 CZK

Odvzdušňovací šrouby, provedení B, s filtrem vzduchu

více informací

Výkresy

Odvzdušňovací šrouby, provedení B, s filtrem vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1CADPřís.CenaObjednat
K0457.236038B36G3/8231711 51,48 CZK
K0457.241012B41G1/2281812 57,77 CZK
K0457.247034B47G3/4331712 65,78 CZK
K0457.252100B52G1382012 80,37 CZK
K0457.263114B63G1 1/4492313 101,53 CZK
K0457.263112B63G1 1/2552313,5 106,39 CZK
K0457.2361615B36M16x1,5231711 51,48 CZK
K0457.2411815B41M18x1,52817,512 54,34 CZK
K0457.2412015B41M20x1,52817,512 57,77 CZK
K0457.2412215B41M22x1,52817,512 60,06 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33