Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem
K0459

Odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, kryt z termoplastu, polyamid 66.
Tlačná pružina z nerezové oceli.
Korpus uzávěru a ploché těsnění z pryže (NBR).
Provedení: Pouzdro černé.
Kryt červený.
Upozornění:Tlak pří otevření 0,20 - 0,25 baru.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Uzavírací těleso
3) Kryt
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0459 Odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem 269 kB

Výkresy

Odvzdušňovací uzávěry se zpětným ventilem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1LL1CADPřís.CenaObjednat
K0459.3001430G1/42110 57,77 CZK
K0459.3003830G3/82110 60,35 CZK
K0459.3001230G1/22110 67,21 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33