Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, z polyamidu.Provedení: Pouzdro průhledné, vysoká mechanická pevnost, odolné vůči stárnutí materiálu,
teplotní odolnost u oleje až do 100 °C,
u vody až do 70 °C,
odolné vůči rozpouštědlům, avšak ne vůči alkoholu.
Ploché těsnění bezazbestové.
Na vyžádání:Těsnění z pryže (NBR).Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0447 Olejoznaky vypouklé 150 kB

Výkresy

Olejoznaky vypouklé

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1SWUtahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0447.2203822G3/8151410198 22,02 CZK
K0447.2801228G1/22017102412 24,31 CZK
K0447.3503435G3/42520103016 32,89 CZK
K0447.4210042G1312410,53620 45,19 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33