Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Olejové zátky s magnetem, hliníkové
K0453

Olejové zátky s magnetem, hliníkové

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník. Permanentní magnet z feritu.Provedení: Bez povrchové úpravy. Ploché těsnění, bezazbestové.Upozornění:Magnetický účinek šroubových uzávěrů šroubů přitahuje částice železa v oleji.
Montáž šroubového uzávěru šroubu do blízkosti podlahy předchází poškození mechanických součástí, jako jsou např. čerpadla.
Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
2) Magnet
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0453 Olejové zátky s magnetem, hliníkové 187 kB

Výkresy

Olejové zátky s magnetem, hliníkové

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1L2SWCADPřís.CenaObjednat
K0453.2101421G1/45710619 62,92 CZK
K0453.2403824,5G3/88710722 90,66 CZK
K0453.3001230G1/210810727 94,95 CZK
K0453.3603436,5G3/413810734 160,45 CZK
K0453.4210042,5G113814740 216,22 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33