- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1104Šroubovací zátky, hliníkové |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy. Ploché těsnění, bezazbestové.Na vyžádání:Kryt s popisem OIL.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1104.141010 | M10X1 | 5 | 8 | 14 | | | 36,32 CZK | | K1104.171215 | M12X1,5 | 6 | 8 | 17 | | | 52,05 CZK | | K1104.171415 | M14X1,5 | 6 | 8 | 17 | | | 57,49 CZK | | K1104.221615 | M16X1,5 | 7 | 10 | 22 | | | 77,79 CZK | | K1104.221815 | M18X1,5 | 7 | 10 | 22 | | | 81,80 CZK | | K1104.242015 | M20X1,5 | 7 | 10 | 24 | | | 95,24 CZK | | K1104.19014 | G1/4 | 7 | 10 | 19 | | | 35,18 CZK | | K1104.22038 | G3/8 | 7 | 10 | 22 | | | 67,21 CZK | | K1104.27012 | G1/2 | 8 | 10 | 27 | | | 78,94 CZK | | K1104.34034 | G3/4 | 8 | 10 | 34 | | | 136,14 CZK | | K1104.40100 | G1 | 8 | 14 | 40 | | | 189,05 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|