- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0450Šroubovací zátky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast, polyamid 66, vyztužený z 30%, sklolaminát.Provedení: Černé. Ploché těsnění, bezazbestové.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Na vyžádání:O-kroužek nebo materiál s vyšší pevností.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | L1 | SW | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0450.18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 11,73 CZK | | K0450.22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 | | | 13,44 CZK | | K0450.28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 | | | 15,16 CZK | | K0450.35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 | | | 21,45 CZK | | K0450.201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 11,73 CZK | | K0450.221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 | | | 13,44 CZK | | K0450.261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 | | | 14,01 CZK | | K0450.282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 | | | 15,16 CZK | | K0450.282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 | | | 15,16 CZK | | K0450.352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 | | | 21,45 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|