- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1909Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel 1.2067.Provedení: povrchově kaleno, tvrdost 60 ±2 HRC, popuštěno, broušeno a lapováno.Upozornění:Válcové kolíky s vnitřním závitem se převážně používají do slepých děr. Zabroušená plocha zabraňuje stlačení vzduchu ve slepých otvorech. Závit slouží k uchycení stahovacích nástrojů K0873.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | L | D1 | T | L1 cca | L2 cca | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1909.05X16 | 5 | 16 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 40,90 CZK | | K1909.05X20 | 5 | 20 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 38,90 CZK | | K1909.05X24 | 5 | 24 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 40,90 CZK | | K1909.05X28 | 5 | 28 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 42,61 CZK | | K1909.05X32 | 5 | 32 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 45,76 CZK | | K1909.05X36 | 5 | 36 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 48,33 CZK | | K1909.05X40 | 5 | 40 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 50,05 CZK | | K1909.05X45 | 5 | 45 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 52,62 CZK | | K1909.06X16 | 6 | 16 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 27,17 CZK | | K1909.06X18 | 6 | 18 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 26,60 CZK | | K1909.06X20 | 6 | 20 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 24,60 CZK | | K1909.06X24 | 6 | 24 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 26,03 CZK | | K1909.06X28 | 6 | 28 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 26,31 CZK | | K1909.06X32 | 6 | 32 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 28,60 CZK | | K1909.06X36 | 6 | 36 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 30,03 CZK | | K1909.06X40 | 6 | 40 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 31,17 CZK | | K1909.06X45 | 6 | 45 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 32,60 CZK | | K1909.06X50 | 6 | 50 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 35,18 CZK | | K1909.06X55 | 6 | 55 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 38,32 CZK | | K1909.06X60 | 6 | 60 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 38,90 CZK | | K1909.08X20 | 8 | 20 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 29,17 CZK | | K1909.08X24 | 8 | 24 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 31,17 CZK | | K1909.08X28 | 8 | 28 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 32,03 CZK | | K1909.08X32 | 8 | 32 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 34,89 CZK | | K1909.08X36 | 8 | 36 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 37,18 CZK | | K1909.08X40 | 8 | 40 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 38,32 CZK | | K1909.08X45 | 8 | 45 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 40,90 CZK | | K1909.08X50 | 8 | 50 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 42,90 CZK | | K1909.08X55 | 8 | 55 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 49,19 CZK | | K1909.08X60 | 8 | 60 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 50,34 CZK | | K1909.08X70 | 8 | 70 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 54,63 CZK | | K1909.08X80 | 8 | 80 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 63,49 CZK | | K1909.08X90 | 8 | 90 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 64,92 CZK | | K1909.08X100 | 8 | 100 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 83,23 CZK | | K1909.10X20 | 10 | 20 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 54,05 CZK | | K1909.10X24 | 10 | 24 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 41,18 CZK | | K1909.10X28 | 10 | 28 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 43,47 CZK | | K1909.10X32 | 10 | 32 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 40,90 CZK | | K1909.10X36 | 10 | 36 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 42,90 CZK | | K1909.10X40 | 10 | 40 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 48,62 CZK | | K1909.10X45 | 10 | 45 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 52,05 CZK | | K1909.10X50 | 10 | 50 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 54,63 CZK | | K1909.10X55 | 10 | 55 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 62,63 CZK | | K1909.10X60 | 10 | 60 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 63,49 CZK | | K1909.10X70 | 10 | 70 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 71,21 CZK | | K1909.10X80 | 10 | 80 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 78,08 CZK | | K1909.10X90 | 10 | 90 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 74,93 CZK | | K1909.10X100 | 10 | 100 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 78,94 CZK | | K1909.12X32 | 12 | 32 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 48,62 CZK | | K1909.12X36 | 12 | 36 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 52,05 CZK | | K1909.12X40 | 12 | 40 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 58,34 CZK | | K1909.12X45 | 12 | 45 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 63,49 CZK | | K1909.12X50 | 12 | 50 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 67,78 CZK | | K1909.12X55 | 12 | 55 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 71,21 CZK | | K1909.12X60 | 12 | 60 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 74,36 CZK | | K1909.12X70 | 12 | 70 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 81,22 CZK | | K1909.12X80 | 12 | 80 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 86,94 CZK | | K1909.12X90 | 12 | 90 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 96,10 CZK | | K1909.12X100 | 12 | 100 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 100,96 CZK | | K1909.12X120 | 12 | 120 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 102,39 CZK | | K1909.14X32 | 14 | 32 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 57,49 CZK | | K1909.14X36 | 14 | 36 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 64,92 CZK | | K1909.14X40 | 14 | 40 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 72,07 CZK | | K1909.14X45 | 14 | 45 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 93,81 CZK | | K1909.14X50 | 14 | 50 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 91,52 CZK | | K1909.14X55 | 14 | 55 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 96,10 CZK | | K1909.14X60 | 14 | 60 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 100,10 CZK | | K1909.14X70 | 14 | 70 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 108,39 CZK | | K1909.14X80 | 14 | 80 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 116,40 CZK | | K1909.14X90 | 14 | 90 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 111,54 CZK | | K1909.14X100 | 14 | 100 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 126,98 CZK | | K1909.14X120 | 14 | 120 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 136,99 CZK | | K1909.16X40 | 16 | 40 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 93,81 CZK | | K1909.16X45 | 16 | 45 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 98,67 CZK | | K1909.16X50 | 16 | 50 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 106,39 CZK | | K1909.16X55 | 16 | 55 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 98,67 CZK | | K1909.16X60 | 16 | 60 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 118,98 CZK | | K1909.16X70 | 16 | 70 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 127,84 CZK | | K1909.16X80 | 16 | 80 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 137,28 CZK | | K1909.16X90 | 16 | 90 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 145,86 CZK | | K1909.16X100 | 16 | 100 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 162,45 CZK | | K1909.16X120 | 16 | 120 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 174,75 CZK | | K1909.20X45 | 20 | 45 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 158,16 CZK | | K1909.20X50 | 20 | 50 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 183,33 CZK | | K1909.20X55 | 20 | 55 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 173,03 CZK | | K1909.20X60 | 20 | 60 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 206,78 CZK | | K1909.20X70 | 20 | 70 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 220,79 CZK | | K1909.20X80 | 20 | 80 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 233,66 CZK | | K1909.20X90 | 20 | 90 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 227,94 CZK | | K1909.20X100 | 20 | 100 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 271,13 CZK | | K1909.20X120 | 20 | 120 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 296,58 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|