Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Vrtací pouzdra KIPP

Vrtací (vodící) pouzdra jsou praktické normované prvky, které vedou nástroje (vrtáky), a tím zajišťují požadovanou přesnost jednotlivých děr, jejich polohu a rozteč. Jejich použití tak významně zjednodušuje a optimalizuje procesy vrtání. V kombinaci s aretačními čepy KIPP nebo polohovacími kolíky podporují upevňovací procesy a usnadňují vyrovnání montážních dílů.

Vrtací pouzdra jsou koncipována pro drsné prostředí a vyznačují se dlouhou životností. Používají se v průmyslu i řemeslné výrobě. Pro hluboké vrtání ve strojírenství, při výrobě nástrojů a v různých jiných průmyslových odvětvích např. automotive.

Firma KIPP nabízí vrtací pouzdra podle DIN 172 a DIN 179 v různých délkách a provedeních. V našem e-shopu lze objednat vrtací pouzdra s nákružkem i válcová vrtací pouzdra.

DIN 172 – Vrtací pouzdra s nákružkem

Vrtací pouzdra společnosti KIPP jsou vyrobena podle normy DIN 172 ze speciální cementační oceli, tvrzené a broušené. Charakteristický je přečnívající nákružek. Tento zabraňuje tomu, aby se pouzdro při použití upevnění nezdeformovalo.

Vrtací pouzdra s nákružkem se dělí na dvě provedení:

  • Provedení A: otvor na jednom konci zaoblený (na straně nákružku)
  • Provedení B: otvor na obou koncích zaoblený

DIN 179 – Válcová vrtací pouzdra

U vrtacích pouzder podle DIN 179 se jedná o válcová vrtací pouzdra. Jsou vyrobena ze speciální cementované oceli a jsou také kalená a broušená. Díky válcovému tvaru, lze pouzdro lícovaně vtlačit do upevnění.

Válcová vrtací pouzdra existují ve dvou provedeních:

  • Provedení A: Otvor je na jednom konci zaoblen
  • Provedení B: Otvor je na obou koncích zaoblen

Hlavní přednosti:

  • Body vrtání se nemusí opakovaně vyměřovat / značit
  • Vrták se otáčí rovně a stabilně, také u kruhových obrobků
  • Rovnoměrně dobrý výsledek na základě pevného úhlu proniknutí
  • Snadné a rychlé polohování obrobků na montážní desky
  • Přizpůsobení otvorů k vhodnému upevnění aretačních čepů.
  • Splňují vysoké nároky na kvalitu, mají dlouhou životnost a korozní odolnost

Proč právě vrtací pouzdra KIPP?

Společnost KIPP je více než 100 let symbolem spolehlivosti a kvality. Díky specializaci v oblasti normovaných dílů zaručují vrtací pouzdra KIPP nejen vysokou přesnost lícování, ale také dlouhou životnost. Pouzdra máme v dostatečné zásobě na skladě s možností rychlého dodání. Na vyžádání vám vyrobíme i speciální provedení.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33