- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1492Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Pouze v kombinaci s těsnicí podložkou Hygienic USIT® lze zaručit utěsnění bez vzniku mrtvého prostoru. Leštěné šrouby mají drsnost povrchu Ra < 0,8 µm. Dále jsou vnitřní přechody zhotoveny s minimálním poloměrem 3 mm, což zamezuje zachycení částeček prachu a snadné čištění.
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT® se nejlépe hodí k upevňování v hygienických prostorech a kromě toho vyhovují směrnicím EHEDG, což je potvrzeno příslušným certifikátem. Materiál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: Leštěno.Upozornění:Certifikát EHEDG je platný pouze při použití se speciálně uzpůsobenou těsnicí podložkou Hygienic USIT® K1491. Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Hygienic USIT® těsnicí podložka K1491. Šestihranná uzavřená matice s nákružkem K1493. Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361. Očkový- / stranový klíč s ochranným nástavcem K1362. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | B | K | L | R | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1492.04X8 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 8 | 0,45 | 7 | | | 88,66 CZK | | K1492.04X10 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 10 | 0,45 | 7 | | | 90,09 CZK | | K1492.04X12 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 12 | 0,45 | 7 | | | 91,23 CZK | | K1492.04X16 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 16 | 0,45 | 7 | | | 94,95 CZK | | K1492.04X20 | A | M4 | 10,8 | - | 6,9 | 20 | 0,45 | 7 | | | 99,53 CZK | | K1492.05X10 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 10 | 0,5 | 8 | | | 76,36 CZK | | K1492.05X12 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 12 | 0,5 | 8 | | | 77,51 CZK | | K1492.05X16 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 16 | 0,5 | 8 | | | 78,65 CZK | | K1492.05X20 | A | M5 | 11,8 | - | 8,5 | 20 | 0,5 | 8 | | | 85,51 CZK | | K1492.06X12 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 12 | 0,55 | 10 | | | 97,24 CZK | | K1492.06X16 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 16 | 0,55 | 10 | | | 98,96 CZK | | K1492.06X20 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 20 | 0,55 | 10 | | | 102,39 CZK | | K1492.06X25 | A | M6 | 14 | - | 9,2 | 25 | 0,55 | 10 | | | 109,82 CZK | | K1492.08X16 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 16 | 0,6 | 13 | | | 160,45 CZK | | K1492.08X20 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 20 | 0,6 | 13 | | | 163,59 CZK | | K1492.08X25 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 25 | 0,6 | 13 | | | 171,60 CZK | | K1492.08X30 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 30 | 0,6 | 13 | | | 177,61 CZK | | K1492.08X35 | A | M8 | 18 | - | 11,7 | 35 | 0,6 | 13 | | | 190,76 CZK | | K1492.10X20 | A | M10 | 22 | - | 14 | 20 | 0,75 | 16 | | | 208,49 CZK | | K1492.10X25 | A | M10 | 22 | - | 14 | 25 | 0,75 | 16 | | | 211,93 CZK | | K1492.10X30 | A | M10 | 22 | - | 14 | 30 | 0,75 | 16 | | | 220,79 CZK | | K1492.10X35 | A | M10 | 22 | - | 14 | 35 | 0,75 | 16 | | | 235,95 CZK | | K1492.10X40 | A | M10 | 22 | - | 14 | 40 | 0,75 | 16 | | | 259,40 CZK | | K1492.12X25 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 25 | 0,9 | 18 | | | 345,20 CZK | | K1492.12X30 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 30 | 0,9 | 18 | | | 381,81 CZK | | K1492.12X35 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 35 | 0,9 | 18 | | | 388,10 CZK | | K1492.12X40 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 40 | 0,9 | 18 | | | 396,40 CZK | | K1492.12X45 | A | M12 | 26,6 | - | 17 | 45 | 0,9 | 18 | | | 425,57 CZK | | K1492.16X30 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 30 | 1,2 | 24 | | | 495,35 CZK | | K1492.16X35 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 35 | 1,2 | 24 | | | 510,80 CZK | | K1492.16X40 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 40 | 1,2 | 24 | | | 524,24 CZK | | K1492.16X45 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 45 | 1,2 | 24 | | | 552,55 CZK | | K1492.16X50 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 50 | 1,2 | 24 | | | 587,73 CZK | | K1492.16X60 | A | M16 | 35 | - | 21,8 | 60 | 1,2 | 24 | | | 620,91 CZK | | K1492.04X25 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 25 | 0,45 | 7 | | | 106,96 CZK | | K1492.04X30 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 30 | 0,45 | 7 | | | 111,25 CZK | | K1492.04X35 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 35 | 0,45 | 7 | | | 117,83 CZK | | K1492.04X40 | B | M4 | 10,8 | 14 | 6,9 | 40 | 0,45 | 7 | | | 124,70 CZK | | K1492.05X25 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 25 | 0,5 | 8 | | | 89,52 CZK | | K1492.05X30 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 30 | 0,5 | 8 | | | 100,39 CZK | | K1492.05X35 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 35 | 0,5 | 8 | | | 111,25 CZK | | K1492.05X40 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 40 | 0,5 | 8 | | | 121,55 CZK | | K1492.05X45 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 45 | 0,5 | 8 | | | 142,43 CZK | | K1492.05X50 | B | M5 | 11,8 | 16 | 8,5 | 50 | 0,5 | 8 | | | 162,16 CZK | | K1492.06X30 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 30 | 0,55 | 10 | | | 118,98 CZK | | K1492.06X35 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 35 | 0,55 | 10 | | | 130,99 CZK | | K1492.06X40 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 40 | 0,55 | 10 | | | 141,00 CZK | | K1492.06X45 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 45 | 0,55 | 10 | | | 152,44 CZK | | K1492.06X50 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 50 | 0,55 | 10 | | | 166,74 CZK | | K1492.06X60 | B | M6 | 14 | 18 | 9,2 | 60 | 0,55 | 10 | | | 230,80 CZK | | K1492.08X40 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 40 | 0,6 | 13 | | | 203,35 CZK | | K1492.08X45 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 45 | 0,6 | 13 | | | 223,65 CZK | | K1492.08X50 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 50 | 0,6 | 13 | | | 236,24 CZK | | K1492.08X60 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 60 | 0,6 | 13 | | | 264,26 CZK | | K1492.08X70 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 70 | 0,6 | 13 | | | 285,71 CZK | | K1492.08X80 | B | M8 | 18 | 22 | 11,7 | 80 | 0,6 | 13 | | | 353,21 CZK | | K1492.10X45 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 45 | 0,75 | 16 | | | 273,99 CZK | | K1492.10X50 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 50 | 0,75 | 16 | | | 292,01 CZK | | K1492.10X60 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 60 | 0,75 | 16 | | | 316,32 CZK | | K1492.10X70 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 70 | 0,75 | 16 | | | 350,06 CZK | | K1492.10X80 | B | M10 | 22 | 26 | 14 | 80 | 0,75 | 16 | | | 381,24 CZK | | K1492.12X50 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 50 | 0,9 | 18 | | | 443,01 CZK | | K1492.12X60 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 60 | 0,9 | 18 | | | 485,34 CZK | | K1492.12X70 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 70 | 0,9 | 18 | | | 529,10 CZK | | K1492.12X80 | B | M12 | 26,6 | 30 | 17 | 80 | 0,9 | 18 | | | 624,34 CZK | | K1492.16X70 | B | M16 | 35 | 38 | 21,8 | 70 | 1,2 | 24 | | | 690,12 CZK | | K1492.16X80 | B | M16 | 35 | 38 | 21,8 | 80 | 1,2 | 24 | | | 760,19 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|