Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
K1332

Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4404.

Provedení: Leštěno.Upozornění:Povrch uzavřené matice je leštěný a s ohledem na tvarování je optimalizovaný pro použití v hygienické oblasti. Hlava matice je na čelní straně polokulová a kuželový nákružek je proveden s  odpovídajícím úhybem. Je zvolena nízká celková výška, aby případné rušivé obrysy byly co nejmenší.
Díky velmi nízké hloubce drsnosti méně než Ra 0,8 µm na povrchu nepřilnou téměř žádné částečky nečistot. Prostřednictvím povrchu vyleštěného do vysokého lesku je zaručeno snadné čištění.
Na vyžádání:Palcový závit, varianty výšky.Příslušenství:Pro utahování a povolování šroubů bez poškození doporučujeme použít otevřený klíč s ochranným nástavcem (K1362).Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1332 Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN 169 kB
 TH_023_Anzugsmomente_K1327_CZ 31,9 kB

Výkresy

Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

D1BCHR1SWTWCADPřís.CenaObjednat
K1332.03nerezová ocel A4M36,80,250,54,958,85,5320 54,91 CZK
K1332.04nerezová ocel A4M490,30,86,5107430 55,77 CZK
K1332.05nerezová ocel A4M5100,517168430 58,92 CZK
K1332.06nerezová ocel A4M6120,8191610630 71,79 CZK
K1332.08nerezová ocel A4M8160,81,6122013830 74,65 CZK
K1332.10nerezová ocel A4M1020121432161030 89,23 CZK
K1332.12nerezová ocel A4M122412,51635191130 173,32 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33