Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
K1822

Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Rozpěrné pouzdro Hygienic DESIGN bylo vyvinuto speciálně pro použití v potravinářském průmyslu. Zvláštní důraz byl kladen na geometrii optimalizovanou pro čištění a drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm. Těsnicí kroužek z potravinářského plastu je vyměnitelný.Materiál:

Rozpěrné pouzdro z nerezové oceli 1.4404.
Těsnicí kroužek: EU10/2011 a FDA-konformní termoplast (POM).

Provedení: Rozpěrné pouzdro: z nerezové oceli, neleštěné.
Těsnicí kroužek: RAL5002 - ultramarínová modř (POM).
Upozornění:Dosedací plocha těsnicího kroužku musí být v ideálním případě rovná a kolmá ke šroubovému otvoru a musí vykazovat drsnost povrchu Ra ≤ 0,8 µm.
Těsnicí kroužek nevhodný pro čištění kyselinami (hodnota pH < 4) a oxidačními prostředky.

Vhodnost rozpěrného pouzdra Hygienic DESIGN pro případ použití musí ověřit uživatel. V závislosti na zatížení a vnějších vlivech (teplota, čisticí médium, médium výrobku) je třeba těsnicí kroužek pravidelně kontrolovat a v případě potřeby vyměnit.
Teplotní rozsah:-20 °C až +100 °C (POM).Přednosti:Vyměnitelný těsnicí kroužek.
Potravinářské materiály.
Geometrie optimalizovaná pro čištění.
Příslušenství:Těsnicí kroužky K1649.
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s těsnicím kroužkem K1647.
Šestihranné matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem K1648.
Rozsah dodávkyRozpěrné pouzdro vč. těsnicích kroužků.Odkaz na výkres:
1) Rozpěrné pouzdro
2) Těsnicí kroužek
Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1822 Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN 202 kB

Výkresy

Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLD

D1D2HRCADPřís.CenaObjednat
K1822.11106X30306,41415,742,53,5 177,89 CZK
K1822.11106X40406,41415,742,53,5 205,35 CZK
K1822.11106X50506,41415,742,53,5 237,67 CZK
K1822.11108X30308,41819,742,53,5 253,97 CZK
K1822.11108X40408,41819,742,53,5 286,29 CZK
K1822.11108X50508,41819,742,53,5 327,76 CZK
K1822.11110X303010,52223,742,53,5 310,88 CZK
K1822.11110X404010,52223,742,53,5 359,22 CZK
K1822.11110X505010,52223,742,53,5 400,11 CZK
K1822.11112X3030132628,2534 523,09 CZK
K1822.11112X4040132628,2534 541,97 CZK
K1822.11112X5050132628,2534 600,03 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33