- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Těsnění
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0705Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Třída pevnosti 12.9, průměr dříku broušen, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel bez povrchové úpravy nebo zušlechtěná ocel.Upozornění:Lícované šrouby s osazením dokážou více než běžné šrouby: Platí za „konstrukční prvek“ pro četné úlohy. Často vedou k hospodárnému řešení, protože zjednodušují komplikované konstrukce. Lícované šrouby s osazením umožňují dnes rozhodující efekty racionalizace. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | D | D2 | B | K | SW | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0705.04X04 | ocel | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | | | 58,92 CZK | | K0705.04X05 | ocel | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | | | 59,49 CZK | | K0705.04X06 | ocel | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | | | 72,93 CZK | | K0705.04X08 | ocel | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | | | 76,36 CZK | | K0705.04X10 | ocel | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | | | 79,22 CZK | | K0705.04X12 | ocel | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | | | 84,37 CZK | | K0705.04X16 | ocel | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | | | 88,37 CZK | | K0705.04X20 | ocel | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 20 | | | 92,95 CZK | | K0705.04X25 | ocel | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 25 | | | 97,24 CZK | | K0705.04X30 | ocel | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 30 | | | 98,96 CZK | | K0705.05X05 | ocel | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 5 | | | 49,76 CZK | | K0705.05X06 | ocel | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 6 | | | 58,92 CZK | | K0705.05X12 | ocel | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 12 | | | 89,23 CZK | | K0705.05X16 | ocel | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 16 | | | 94,95 CZK | | K0705.05X20 | ocel | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 20 | | | 100,67 CZK | | K0705.05X25 | ocel | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 25 | | | 105,25 CZK | | K0705.05X08 | ocel | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 8 | | | 80,65 CZK | | K0705.05X10 | ocel | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 10 | | | 85,23 CZK | | K0705.05X30 | ocel | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 30 | | | 113,26 CZK | | K0705.05X40 | ocel | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 40 | | | 128,99 CZK | | K0705.06X10 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 10 | | | 15,16 CZK | | K0705.06X12 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 12 | | | 15,44 CZK | | K0705.06X16 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 16 | | | 15,73 CZK | | K0705.06X20 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 20 | | | 17,73 CZK | | K0705.06X25 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 25 | | | 19,45 CZK | | K0705.06X30 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 30 | | | 21,16 CZK | | K0705.06X35 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 35 | | | 22,31 CZK | | K0705.06X40 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 40 | | | 24,02 CZK | | K0705.06X45 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 45 | | | 25,17 CZK | | K0705.06X50 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 50 | | | 25,17 CZK | | K0705.06X55 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 55 | | | 28,60 CZK | | K0705.06X60 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 60 | | | 31,46 CZK | | K0705.06X65 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 65 | | | 38,61 CZK | | K0705.06X70 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 70 | | | 45,76 CZK | | K0705.06X80 | ocel | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 80 | | | 54,63 CZK | | K0705.08X16 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 16 | | | 19,16 CZK | | K0705.08X20 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 20 | | | 19,73 CZK | | K0705.08X25 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 25 | | | 21,16 CZK | | K0705.08X30 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 30 | | | 22,31 CZK | | K0705.08X40 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 40 | | | 24,88 CZK | | K0705.08X45 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 45 | | | 26,31 CZK | | K0705.08X50 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 50 | | | 25,17 CZK | | K0705.08X55 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 55 | | | 30,89 CZK | | K0705.08X60 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 60 | | | 34,03 CZK | | K0705.08X65 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 65 | | | 35,75 CZK | | K0705.08X70 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 70 | | | 36,04 CZK | | K0705.08X80 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 80 | | | 36,89 CZK | | K0705.08X90 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 90 | | | 40,04 CZK | | K0705.08X100 | ocel | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 100 | | | 40,90 CZK | | K0705.10X16 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 16 | | | 21,16 CZK | | K0705.10X20 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 20 | | | 24,31 CZK | | K0705.10X25 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 25 | | | 24,60 CZK | | K0705.10X30 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 30 | | | 25,17 CZK | | K0705.10X35 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 35 | | | 28,31 CZK | | K0705.10X40 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 40 | | | 28,60 CZK | | K0705.10X45 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 45 | | | 32,89 CZK | | K0705.10X50 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 50 | | | 31,46 CZK | | K0705.10X55 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 55 | | | 37,75 CZK | | K0705.10X60 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 60 | | | 38,04 CZK | | K0705.10X65 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 65 | | | 40,04 CZK | | K0705.10X70 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 70 | | | 41,76 CZK | | K0705.10X80 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 80 | | | 42,61 CZK | | K0705.10X90 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 90 | | | 46,33 CZK | | K0705.10X100 | ocel | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 100 | | | 50,91 CZK | | K0705.12X100 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 100 | | | 85,23 CZK | | K0705.12X16 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 16 | | | 34,32 CZK | | K0705.12X20 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 20 | | | 36,61 CZK | | K0705.12X25 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 25 | | | 40,61 CZK | | K0705.12X30 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 30 | | | 40,61 CZK | | K0705.12X35 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 35 | | | 42,33 CZK | | K0705.12X40 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 40 | | | 42,33 CZK | | K0705.12X45 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 45 | | | 44,62 CZK | | K0705.12X50 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 50 | | | 50,05 CZK | | K0705.12X55 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 55 | | | 50,62 CZK | | K0705.12X60 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 60 | | | 50,05 CZK | | K0705.12X65 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 65 | | | 52,34 CZK | | K0705.12X70 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 70 | | | 52,34 CZK | | K0705.12X80 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 80 | | | 67,78 CZK | | K0705.12X90 | ocel | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 90 | | | 77,51 CZK | | K0705.16X100 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 100 | | | 116,97 CZK | | K0705.16X120 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 120 | | | 177,89 CZK | | K0705.16X25 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 25 | | | 61,78 CZK | | K0705.16X30 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 30 | | | 72,64 CZK | | K0705.16X35 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 35 | | | 76,36 CZK | | K0705.16X40 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 40 | | | 76,93 CZK | | K0705.16X45 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 45 | | | 80,37 CZK | | K0705.16X50 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 50 | | | 83,51 CZK | | K0705.16X55 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 55 | | | 85,80 CZK | | K0705.16X60 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 60 | | | 85,80 CZK | | K0705.16X65 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 65 | | | 89,80 CZK | | K0705.16X70 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 70 | | | 104,39 CZK | | K0705.16X80 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 80 | | | 110,68 CZK | | K0705.16X90 | ocel | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 90 | | | 111,25 CZK | | K0705.20X30 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 30 | | | 189,62 CZK | | K0705.20X35 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 35 | | | 192,19 CZK | | K0705.20X40 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 40 | | | 192,19 CZK | | K0705.20X45 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 45 | | | 192,19 CZK | | K0705.20X50 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 50 | | | 192,19 CZK | | K0705.20X55 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 55 | | | 198,77 CZK | | K0705.20X60 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 60 | | | 208,21 CZK | | K0705.20X65 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 65 | | | 218,22 CZK | | K0705.20X70 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 70 | | | 214,21 CZK | | K0705.20X80 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 80 | | | 233,66 CZK | | K0705.20X90 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 90 | | | 238,52 CZK | | K0705.20X100 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 100 | | | 243,39 CZK | | K0705.20X120 | ocel | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 120 | | | 314,89 CZK | | K0705.24X50 | ocel | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 50 | | | 281,14 CZK | | K0705.24X55 | ocel | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 55 | | | 288,29 CZK | | K0705.24X60 | ocel | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 60 | | | 295,44 CZK | | K0705.24X65 | ocel | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 65 | | | 306,59 CZK | | K0705.24X70 | ocel | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 70 | | | 299,73 CZK | | K0705.24X80 | ocel | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 80 | | | 316,60 CZK | | K0705.24X90 | ocel | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 90 | | | 350,64 CZK | | K0705.24X100 | ocel | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 100 | | | 352,07 CZK | | K0705.104X04 | nerezová ocel A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | | | 91,52 CZK | | K0705.104X05 | nerezová ocel A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | | | 63,49 CZK | | K0705.104X06 | nerezová ocel A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | | | 84,94 CZK | | K0705.104X08 | nerezová ocel A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | | | 87,52 CZK | | K0705.104X10 | nerezová ocel A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | | | 89,80 CZK | | K0705.104X12 | nerezová ocel A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | | | 92,95 CZK | | K0705.104X16 | nerezová ocel A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | | | 103,25 CZK | | K0705.104X20 | nerezová ocel A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 20 | | | 116,97 CZK | | K0705.105X05 | nerezová ocel A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 5 | | | 72,36 CZK | | K0705.105X06 | nerezová ocel A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 6 | | | 77,79 CZK | | K0705.105X08 | nerezová ocel A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 8 | | | 95,52 CZK | | K0705.105X10 | nerezová ocel A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 10 | | | 98,96 CZK | | K0705.105X12 | nerezová ocel A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 12 | | | 102,39 CZK | | K0705.105X16 | nerezová ocel A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 16 | | | 107,25 CZK | | K0705.105X20 | nerezová ocel A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 20 | | | 111,25 CZK | | K0705.105X25 | nerezová ocel A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 25 | | | 114,97 CZK | | K0705.105X30 | nerezová ocel A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 30 | | | 139,00 CZK | | K0705.105X40 | nerezová ocel A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 40 | | | 155,30 CZK | | K0705.106X10 | nerezová ocel A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 10 | | | 84,94 CZK | | K0705.106X12 | nerezová ocel A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 12 | | | 89,80 CZK | | K0705.106X16 | nerezová ocel A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 16 | | | 110,97 CZK | | K0705.106X20 | nerezová ocel A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 20 | | | 115,54 CZK | | K0705.106X25 | nerezová ocel A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 25 | | | 129,84 CZK | | K0705.106X30 | nerezová ocel A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 30 | | | 139,28 CZK | | K0705.106X40 | nerezová ocel A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 40 | | | 153,58 CZK | | K0705.106X50 | nerezová ocel A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 50 | | | 163,02 CZK | | K0705.106X60 | nerezová ocel A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 60 | | | 172,74 CZK | | K0705.108X16 | nerezová ocel A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 16 | | | 118,12 CZK | | K0705.108X20 | nerezová ocel A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 20 | | | 134,42 CZK | | K0705.108X25 | nerezová ocel A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 25 | | | 139,28 CZK | | K0705.108X30 | nerezová ocel A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 30 | | | 148,72 CZK | | K0705.108X40 | nerezová ocel A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 40 | | | 158,16 CZK | | K0705.108X50 | nerezová ocel A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 50 | | | 172,46 CZK | | K0705.108X60 | nerezová ocel A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 60 | | | 181,61 CZK | | K0705.110X16 | nerezová ocel A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 16 | | | 125,27 CZK | | K0705.110X20 | nerezová ocel A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 20 | | | 129,84 CZK | | K0705.110X25 | nerezová ocel A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 25 | | | 144,43 CZK | | K0705.110X30 | nerezová ocel A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 30 | | | 153,58 CZK | | K0705.110X40 | nerezová ocel A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 40 | | | 163,02 CZK | | K0705.110X50 | nerezová ocel A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 50 | | | 163,59 CZK | | K0705.110X60 | nerezová ocel A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 60 | | | 172,46 CZK | | K0705.110X70 | nerezová ocel A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 70 | | | 189,33 CZK | | K0705.110X80 | nerezová ocel A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 80 | | | 199,06 CZK | | K0705.110X90 | nerezová ocel A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 90 | | | 206,21 CZK | | K0705.110X100 | nerezová ocel A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 100 | | | 208,49 CZK | | K0705.112X16 | nerezová ocel A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 16 | | | 172,46 CZK | | K0705.112X20 | nerezová ocel A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 20 | | | 180,47 CZK | | K0705.112X25 | nerezová ocel A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 25 | | | 189,33 CZK | | K0705.112X30 | nerezová ocel A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 30 | | | 197,91 CZK | | K0705.112X40 | nerezová ocel A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 40 | | | 205,35 CZK | | K0705.112X50 | nerezová ocel A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 50 | | | 214,50 CZK | | K0705.112X60 | nerezová ocel A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 60 | | | 223,37 CZK | | K0705.112X70 | nerezová ocel A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 70 | | | 239,95 CZK | | K0705.112X80 | nerezová ocel A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 80 | | | 256,83 CZK | | K0705.112X90 | nerezová ocel A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 90 | | | 281,71 CZK | | K0705.112X100 | nerezová ocel A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 100 | | | 307,16 CZK | | K0705.116X30 | nerezová ocel A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 30 | | | 298,58 CZK | | K0705.116X40 | nerezová ocel A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 40 | | | 340,91 CZK | | K0705.116X50 | nerezová ocel A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 50 | | | 383,53 CZK | | K0705.116X60 | nerezová ocel A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 60 | | | 425,57 CZK | | K0705.116X70 | nerezová ocel A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 70 | | | 467,61 CZK | | K0705.116X80 | nerezová ocel A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 80 | | | 551,98 CZK | | K0705.116X90 | nerezová ocel A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 90 | | | 640,64 CZK | | K0705.116X100 | nerezová ocel A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 100 | | | 721,58 CZK | | K0705.116X120 | nerezová ocel A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 120 | | | 853,42 CZK | | K0705.120X30 | nerezová ocel A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 30 | | | 448,45 CZK | | K0705.120X40 | nerezová ocel A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 40 | | | 477,91 CZK | | K0705.120X50 | nerezová ocel A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 50 | | | 512,51 CZK | | K0705.120X60 | nerezová ocel A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 60 | | | 546,55 CZK | | K0705.120X70 | nerezová ocel A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 70 | | | 574,57 CZK | | K0705.120X80 | nerezová ocel A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 80 | | | 606,03 CZK | | K0705.120X90 | nerezová ocel A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 90 | | | 629,49 CZK | | K0705.120X100 | nerezová ocel A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 100 | | | 721,58 CZK | | K0705.120X120 | nerezová ocel A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 120 | | | 853,42 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|