|
|
K1594Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Sada: Uzavřená matice s nákružkem K1493 + těsnicí podložka Hygienic USIT® K1491.
Utěsnění bez mrtvého prostoru zaručuje pouze kombinace uzavřené matice s nákružkem a těsnicí podložky Hygienic USIT®.
Uzavřená matice s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem Hygienic USIT® se nejlépe hodí k upevňování v hygienických prostorech a kromě toho odpovídá směrnicím EHEDG, což je potvrzeno příslušným certifikátem. Materiál:Uzavřená matice: nerezová ocel 1.4404.
Podložka: nerezová ocel 1.4404.
těsnicí kroužek:
70 EPDM 295 (černá).
70 EPDM 253815 (bílá).
75 Fluoroprene® XP 45 (modrá). Provedení: Uzavřená matice: leštěná.Upozornění:Jen pro kombinaci uzavřené matice s nákružkem K1493 a speciálně uzpůsobené těsnicí podložky Hygienic USIT® K1491 je platný certifikát EHEDG. Pozor:Funkce šroubovacího systému Hygienic USIT® byla vyzkoušena v kombinaci s ušlechtilými materiály a běžnými čisticími prostředky. Vhodnost pro daný případ použití musí ověřit uživatel. Příslušenství:Šestihranné šrouby s nákružkem K1492. Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361. Očkový / stranový klíč s ochranným nástavcem K1362.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Barva komponenty | D | D1 | D2 | D3 | H | R | S | SW | T | Schválení / certifikace | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1594.041 | 70 EPDM 295 | černá | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 176,46 CZK | | K1594.051 | 70 EPDM 295 | černá | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 186,47 CZK | | K1594.061 | 70 EPDM 295 | černá | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 197,91 CZK | | K1594.081 | 70 EPDM 295 | černá | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 268,27 CZK | | K1594.101 | 70 EPDM 295 | černá | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 318,03 CZK | | K1594.121 | 70 EPDM 295 | černá | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 474,47 CZK | | K1594.161 | 70 EPDM 295 | černá | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 750,18 CZK | | K1594.042 | 70 EPDM 253815 | bílá | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 194,19 CZK | | K1594.052 | 70 EPDM 253815 | bílá | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 204,49 CZK | | K1594.062 | 70 EPDM 253815 | bílá | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 216,50 CZK | | K1594.082 | 70 EPDM 253815 | bílá | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 292,01 CZK | | K1594.102 | 70 EPDM 253815 | bílá | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 345,77 CZK | | K1594.122 | 70 EPDM 253815 | bílá | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 504,22 CZK | | K1594.162 | 70 EPDM 253815 | bílá | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 793,65 CZK | | K1594.044 | fluoroprene XP 45 | modrá | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 270,56 CZK | | K1594.054 | fluoroprene XP 45 | modrá | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 279,99 CZK | | K1594.064 | fluoroprene XP 45 | modrá | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 295,44 CZK | | K1594.084 | fluoroprene XP 45 | modrá | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 392,68 CZK | | K1594.104 | fluoroprene XP 45 | modrá | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 462,46 CZK | | K1594.124 | fluoroprene XP 45 | modrá | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 624,91 CZK | | K1594.164 | fluoroprene XP 45 | modrá | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 977,55 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|