|
|
K1595Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Sada: Šroub s šestihrannou hlavou a nákružkem K1492 + těsnicí podložka Hygienic USIT® K1491.
Utěsnění bez mrtvého prostoru zaručuje pouze kombinace šroubu s šestihrannou hlavou a nákružkem a těsnicí podložky Hygienic USIT®.
Šestihranný šroub s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT® se nejlépe hodí k upevňování v hygienických prostorech a kromě toho odpovídá směrnicím EHEDG, což je potvrzeno příslušným certifikátem. Materiál:Šestihranný šroub: nerezová ocel 1.4404.
Podložka: nerezová ocel 1.4404.
tesnicí kroužek:
70 EPDM 295 (černá).
70 EPDM 253815 (bílá).
75 Fluoroprene® XP 45 (modrá). Provedení: Šestihranný šroub: leštěno.Upozornění:Jen pro kombinaci šestihranného šroubu s nákružkem K1492 a speciálně uzpůsobené těsnicí podložky Hygienic USIT® K1491 je platný certifikát EHEDG. Pozor:Funkce šroubovacího systému Hygienic USIT® byla vyzkoušena v kombinaci s ušlechtilými materiály a běžnými čisticími prostředky. Vhodnost pro daný případ použití musí ověřit uživatel. Příslušenství:Uzavřená matice s nákružkem K1493. Nástrčná hlava klíče s plastovými vložkami K1361. Očkový / stranový klíč s ochranným nástavcem K1362.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Barva komponenty | Provedení | D | L | D1 | B | K | R | SW | D2 | D3 | S | Schválení / certifikace | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1595.041X8 | 70 EPDM 295 | černá | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 198,20 CZK | | K1595.041X10 | 70 EPDM 295 | černá | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 199,63 CZK | | K1595.041X12 | 70 EPDM 295 | černá | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 200,77 CZK | | K1595.041X16 | 70 EPDM 295 | černá | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 204,49 CZK | | K1595.041X20 | 70 EPDM 295 | černá | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 209,35 CZK | | K1595.041X25 | 70 EPDM 295 | černá | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 217,07 CZK | | K1595.041X30 | 70 EPDM 295 | černá | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 221,36 CZK | | K1595.041X35 | 70 EPDM 295 | černá | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 228,23 CZK | | K1595.041X40 | 70 EPDM 295 | černá | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 235,38 CZK | | K1595.051X10 | 70 EPDM 295 | černá | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 183,90 CZK | | K1595.051X12 | 70 EPDM 295 | černá | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 185,04 CZK | | K1595.051X16 | 70 EPDM 295 | černá | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 186,19 CZK | | K1595.051X20 | 70 EPDM 295 | černá | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 193,34 CZK | | K1595.051X25 | 70 EPDM 295 | černá | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 197,63 CZK | | K1595.051X30 | 70 EPDM 295 | černá | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 208,78 CZK | | K1595.051X35 | 70 EPDM 295 | černá | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 219,93 CZK | | K1595.051X40 | 70 EPDM 295 | černá | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 230,52 CZK | | K1595.051X45 | 70 EPDM 295 | černá | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 252,25 CZK | | K1595.051X50 | 70 EPDM 295 | černá | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 272,56 CZK | | K1595.061X12 | 70 EPDM 295 | černá | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 211,35 CZK | | K1595.061X16 | 70 EPDM 295 | černá | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 213,07 CZK | | K1595.061X20 | 70 EPDM 295 | černá | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 216,50 CZK | | K1595.061X25 | 70 EPDM 295 | černá | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 224,22 CZK | | K1595.061X30 | 70 EPDM 295 | černá | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 233,66 CZK | | K1595.061X35 | 70 EPDM 295 | černá | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 246,25 CZK | | K1595.061X40 | 70 EPDM 295 | černá | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 256,54 CZK | | K1595.061X45 | 70 EPDM 295 | černá | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 268,27 CZK | | K1595.061X50 | 70 EPDM 295 | černá | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 283,14 CZK | | K1595.061X60 | 70 EPDM 295 | černá | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 349,21 CZK | | K1595.081X16 | 70 EPDM 295 | černá | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 306,59 CZK | | K1595.081X20 | 70 EPDM 295 | černá | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 309,74 CZK | | K1595.081X25 | 70 EPDM 295 | černá | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 318,03 CZK | | K1595.081X30 | 70 EPDM 295 | černá | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 324,32 CZK | | K1595.081X35 | 70 EPDM 295 | černá | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 338,05 CZK | | K1595.081X40 | 70 EPDM 295 | černá | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 350,92 CZK | | K1595.081X45 | 70 EPDM 295 | černá | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 372,09 CZK | | K1595.081X50 | 70 EPDM 295 | černá | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 384,96 CZK | | K1595.081X60 | 70 EPDM 295 | černá | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 413,84 CZK | | K1595.081X70 | 70 EPDM 295 | černá | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 436,15 CZK | | K1595.081X80 | 70 EPDM 295 | černá | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 505,93 CZK | | K1595.101X20 | 70 EPDM 295 | černá | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 379,24 CZK | | K1595.101X25 | 70 EPDM 295 | černá | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 382,67 CZK | | K1595.101X30 | 70 EPDM 295 | černá | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 391,82 CZK | | K1595.101X35 | 70 EPDM 295 | černá | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 407,55 CZK | | K1595.101X40 | 70 EPDM 295 | černá | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 431,86 CZK | | K1595.101X45 | 70 EPDM 295 | černá | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 447,02 CZK | | K1595.101X50 | 70 EPDM 295 | černá | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 465,61 CZK | | K1595.101X60 | 70 EPDM 295 | černá | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 490,78 CZK | | K1595.101X70 | 70 EPDM 295 | černá | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 525,67 CZK | | K1595.101X80 | 70 EPDM 295 | černá | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 557,70 CZK | | K1595.121X25 | 70 EPDM 295 | černá | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 531,10 CZK | | K1595.121X30 | 70 EPDM 295 | černá | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 563,42 CZK | | K1595.121X35 | 70 EPDM 295 | černá | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 570,00 CZK | | K1595.121X40 | 70 EPDM 295 | černá | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 578,58 CZK | | K1595.121X45 | 70 EPDM 295 | černá | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 608,89 CZK | | K1595.121X50 | 70 EPDM 295 | černá | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 626,91 CZK | | K1595.121X60 | 70 EPDM 295 | černá | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 670,67 CZK | | K1595.121X70 | 70 EPDM 295 | černá | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 715,86 CZK | | K1595.121X80 | 70 EPDM 295 | černá | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 814,24 CZK | | K1595.161X30 | 70 EPDM 295 | černá | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 769,63 CZK | | K1595.161X35 | 70 EPDM 295 | černá | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 785,64 CZK | | K1595.161X40 | 70 EPDM 295 | černá | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 799,37 CZK | | K1595.161X45 | 70 EPDM 295 | černá | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 828,83 CZK | | K1595.161X50 | 70 EPDM 295 | černá | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 865,15 CZK | | K1595.161X60 | 70 EPDM 295 | černá | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 899,47 CZK | | K1595.161X70 | 70 EPDM 295 | černá | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 970,97 CZK | | K1595.161X80 | 70 EPDM 295 | černá | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 1 043,33 CZK | | K1595.042X8 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 215,93 CZK | | K1595.042X10 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 217,36 CZK | | K1595.042X12 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 218,50 CZK | | K1595.042X16 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 222,22 CZK | | K1595.042X20 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 227,08 CZK | | K1595.042X25 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 234,81 CZK | | K1595.042X30 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 239,10 CZK | | K1595.042X35 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 245,96 CZK | | K1595.042X40 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 253,11 CZK | | K1595.052X10 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 201,92 CZK | | K1595.052X12 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 203,06 CZK | | K1595.052X16 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 204,20 CZK | | K1595.052X20 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 211,35 CZK | | K1595.052X25 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 215,64 CZK | | K1595.052X30 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 226,80 CZK | | K1595.052X35 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 237,95 CZK | | K1595.052X40 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 248,53 CZK | | K1595.052X45 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 270,27 CZK | | K1595.052X50 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 290,58 CZK | | K1595.062X12 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 229,94 CZK | | K1595.062X16 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 231,66 CZK | | K1595.062X20 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 235,09 CZK | | K1595.062X25 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 242,81 CZK | | K1595.062X30 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 252,25 CZK | | K1595.062X35 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 264,84 CZK | | K1595.062X40 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 275,13 CZK | | K1595.062X45 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 286,86 CZK | | K1595.062X50 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 301,73 CZK | | K1595.062X60 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 367,80 CZK | | K1595.082X16 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 330,33 CZK | | K1595.082X20 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 333,48 CZK | | K1595.082X25 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 341,77 CZK | | K1595.082X30 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 348,06 CZK | | K1595.082X35 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 361,79 CZK | | K1595.082X40 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 374,66 CZK | | K1595.082X45 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 395,82 CZK | | K1595.082X50 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 408,69 CZK | | K1595.082X60 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 437,58 CZK | | K1595.082X70 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 459,89 CZK | | K1595.082X80 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 529,67 CZK | | K1595.102X20 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 406,98 CZK | | K1595.102X25 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 410,41 CZK | | K1595.102X30 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 419,56 CZK | | K1595.102X35 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 435,29 CZK | | K1595.102X40 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 459,60 CZK | | K1595.102X45 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 474,76 CZK | | K1595.102X50 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 493,35 CZK | | K1595.102X60 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 518,52 CZK | | K1595.102X70 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 553,41 CZK | | K1595.102X80 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 585,44 CZK | | K1595.122X25 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 560,85 CZK | | K1595.122X30 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 593,16 CZK | | K1595.122X35 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 599,74 CZK | | K1595.122X40 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 608,32 CZK | | K1595.122X45 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 638,64 CZK | | K1595.122X50 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 656,66 CZK | | K1595.122X60 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 700,41 CZK | | K1595.122X70 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 745,60 CZK | | K1595.122X80 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 843,99 CZK | | K1595.162X30 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 813,10 CZK | | K1595.162X35 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 829,11 CZK | | K1595.162X40 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 842,84 CZK | | K1595.162X45 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 872,30 CZK | | K1595.162X50 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 908,62 CZK | | K1595.162X60 | 70 EPDM 253815 | bílá | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 942,94 CZK | | K1595.162X70 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 1 014,44 CZK | | K1595.162X80 | 70 EPDM 253815 | bílá | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 1 086,80 CZK | | K1595.044X8 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 292,29 CZK | | K1595.044X10 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 293,72 CZK | | K1595.044X12 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 294,87 CZK | | K1595.044X16 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 298,58 CZK | | K1595.044X20 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 303,45 CZK | | K1595.044X25 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 311,17 CZK | | K1595.044X30 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 315,46 CZK | | K1595.044X35 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 322,32 CZK | | K1595.044X40 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 329,47 CZK | | K1595.054X10 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 277,42 CZK | | K1595.054X12 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 278,56 CZK | | K1595.054X16 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 279,71 CZK | | K1595.054X20 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 286,86 CZK | | K1595.054X25 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 291,15 CZK | | K1595.054X30 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 302,30 CZK | | K1595.054X35 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 313,46 CZK | | K1595.054X40 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 324,04 CZK | | K1595.054X45 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 345,77 CZK | | K1595.054X50 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 366,08 CZK | | K1595.064X12 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 308,88 CZK | | K1595.064X16 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 310,60 CZK | | K1595.064X20 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 314,03 CZK | | K1595.064X25 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 321,75 CZK | | K1595.064X30 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 331,19 CZK | | K1595.064X35 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 343,77 CZK | | K1595.064X40 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 354,07 CZK | | K1595.064X45 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 365,79 CZK | | K1595.064X50 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 380,67 CZK | | K1595.064X60 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 446,73 CZK | | K1595.084X16 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 431,00 CZK | | K1595.084X20 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 434,15 CZK | | K1595.084X25 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 442,44 CZK | | K1595.084X30 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 448,73 CZK | | K1595.084X35 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 462,46 CZK | | K1595.084X40 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 475,33 CZK | | K1595.084X45 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 496,50 CZK | | K1595.084X50 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 509,37 CZK | | K1595.084X60 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 538,25 CZK | | K1595.084X70 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 560,56 CZK | | K1595.084X80 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 630,34 CZK | | K1595.104X20 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 523,67 CZK | | K1595.104X25 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 527,10 CZK | | K1595.104X30 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 536,25 CZK | | K1595.104X35 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 551,98 CZK | | K1595.104X40 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 576,29 CZK | | K1595.104X45 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 591,45 CZK | | K1595.104X50 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 610,04 CZK | | K1595.104X60 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 635,21 CZK | | K1595.104X70 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 670,10 CZK | | K1595.104X80 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 702,13 CZK | | K1595.124X25 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 681,54 CZK | | K1595.124X30 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 713,86 CZK | | K1595.124X35 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 720,43 CZK | | K1595.124X40 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 729,01 CZK | | K1595.124X45 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 759,33 CZK | | K1595.124X50 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 777,35 CZK | | K1595.124X60 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 821,11 CZK | | K1595.124X70 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 866,29 CZK | | K1595.124X80 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 964,68 CZK | | K1595.164X30 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 997,00 CZK | | K1595.164X35 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 1 013,01 CZK | | K1595.164X40 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 1 026,74 CZK | | K1595.164X45 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 1 056,20 CZK | | K1595.164X50 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 1 092,52 CZK | | K1595.164X60 | fluoroprene XP 45 | modrá | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 1 126,84 CZK | | K1595.164X70 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 1 198,34 CZK | | K1595.164X80 | fluoroprene XP 45 | modrá | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 1 270,70 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|