- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2054
Otočné upínače provedení heavy automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha automatické
- K2158
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s nákružkem automatické
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1815_AOtočné upínače pneumatické, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso, hliník. Dvojčinná pístnice, nerezová ocel.Provedení: Základní těleso, černé, eloxované.Upozornění:Výklopné upínače nacházejí uplatnění tam, kde postačí malé upínací síly nebo tehdy, musí-li upínací bod zůstat volný pro vložení a vyjmutí obrobku. Blokový tvar tělesa poskytuje univerzální možnosti upnutí. Magnetický píst je připraven na elektrické snímání koncové polohy. Včetně šroubu a pružné podložky k upevnění upínacích ramen, které lze dodat jako příslušenství. Výklopný upínač nesmí být při vyklápění ničím omezován. F1 = při 6 barech max. provozního tlaku.Na vyžádání:Bezdotykový spínač.Příslušenství:- upínací rameno K1816 - adaptér K1817Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | Provedení | Velikost | A | A1 | A2 | A3 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1815.1121 | výkyv vpravo | A | 12 | 35 | 0 | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 7 333,90 CZK | | K1815.1161 | výkyv vpravo | A | 16 | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 7 540,96 CZK | | K1815.2121 | výkyv vlevo | A | 12 | 35 | 0 | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 7 333,90 CZK | | K1815.2161 | výkyv vlevo | A | 16 | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 7 540,96 CZK | |
Objednací číslo | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Zdvih S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1815.1121 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 15 | 30 | | | 7 333,90 CZK | | K1815.1161 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 42 | 7 | 9 | 4,5 | 15 | 60 | | | 7 540,96 CZK | | K1815.2121 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 15 | 30 | | | 7 333,90 CZK | | K1815.2161 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 42 | 7 | 9 | 4,5 | 15 | 60 | | | 7 540,96 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|