- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2054
Otočné upínače provedení heavy, automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha? automatické
- K2158
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s nákružkem automatické
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1819Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z hliníku. Píst z oceli.Provedení: Základní těleso, černé, eloxované. Píst tvrdě chromovaný.Upozornění:Pneumatické pákové upínače k zašroubování s přírubou se používají u aplikací, u kterých stačí nízké upínací síly nebo když musí být upínací bod volný pro vložení a vyjmutí obrobku. Na základě konstrukce je možná prostorově úsporná montáž. S pomocí šroubovacího závitu lze otočný upínač výškově seřídit tak, aby byl vhodný k zápustné montáži v přípravku.
Na základě funkce upínače s dvojím účinkem se píst pomocí tlaku posouvá dolů a nahoru.
Pákové upínače lze používat k upínání obrobků s nízkým profilem.
Pákový upínač nesmí být omezen v pohybu páky. F1 = při max. přípustném provozním tlaku 7 bar.
V porovnání s otočnými upínači dokáží pákové upínače stejné velikosti vyvinout na základě pákového mechanismu větší upínací síly.
Pákový upínač k zašroubování s přírubou lze upevnit shora nebo zdola pomocí matice do drážky podle DIN 70852. Další možností by bylo upevnění pákového upínače na přípravku shora pomocí čtyř šroubů s válcovou hlavou.
Polohu upínacího ramena lze individuálně přizpůsobit.
Otočný upínač musí být provozován pouze s naolejovaným vzduchem.
Upevňovací otvory v přírubě mají stejné rozměry jako otvory závitové příruby K1820.
Matice do drážky nejsou součástí dodávky.Příslušenství:Matice do drážky DIN 70852. K1820 Závitová příruba.Odkaz na výkres:1) Upínání 2) Uvolnění 3) Uvolněno 4) Upnuto Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1819.25 | 25 | 41 | 48 | 16 | 50 | 37 | 23 | 66 | 16 | M40X1,5 | 5,5 | M5 | 144 | 62 | 51 | 25 | 15 | 12 | 37-47 | 17 | 230 | | | 8 576,00 CZK | | K1819.32 | 32 | 52 | 60 | 22 | 60 | 45 | 23 | 80 | 18 | M50X1,5 | 6,5 | G1/8 | 170 | 73 | 57 | 25 | 13 | 10,5 | 50-56 | 20 | 370 | | | 9 037,60 CZK | | K1819.40 | 40 | 56 | 66 | 23,5 | 65 | 50 | 26 | 87 | 20 | M55X1,5 | 6,8 | G1/8 | 17 | 73 | 60 | 25 | 13 | 10,5 | 50-54,5 | 25 | 560 | | | 9 581,00 CZK | | K1819.50 | 50 | 63,5 | 77,5 | 26 | 75 | 58 | 32 | 100 | 22 | M65X1,5 | 8,5 | G1/8 | 200 | 79 | 65 | 25 | 11 | 10,5 | 47-57 | 30 | 760 | | | 13 871,00 CZK | | K1819.63 | 63 | 74 | 88 | 29,5 | 89 | 70 | 35 | 118 | 22 | M80X1,5 | 8,5 | G1/8 | 211 | 80 | 71,5 | 25 | 11 | 9 | 54-64 | 30 | 1350 | | | 15 158,00 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|