Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
K0916

Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Tvrzeno a brynýrováno.Upozornění:Závitový kolík s vnitřním šestihranem umožňuje nastavit vysouvací moment, aby bylo možné dosáhnout požadované upínací síly. Té se dosáhne vyhnutím rukojeti asi o 15°.

Poznámka:
Zajistěte, aby se rukojeť vyhnula ve vodorovném směru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0916 Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu 270 kB

Výkresy

Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKRuční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K0916.0509089,5601318,56,58125,5M5M5x160-150 2 290,47 CZK
K0916.06119119841523810146,5M6M6x200-200 3 344,52 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33