- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2054
Otočné upínače provedení heavy, automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha? automatické
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1814Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z hliníku. Píst z oceli.Provedení: Základní těleso, černé, eloxované. Píst tvrdě chromovaný.Upozornění:Pneumatické otočné upínače k zašroubování se používají u aplikací, u kterých stačí nízké upínací síly nebo když musí být upínací bod volný pro vložení a vyjmutí obrobku. Na základě konstrukce je možná prostorově úsporná montáž. S pomocí šroubovacího závitu lze otočný upínač výškově seřídit tak, aby byl vhodný k zápustné montáži v přípravku.
Na základě funkce upínače s dvojím účinkem se píst pomocí tlaku posouvá dolů a nahoru.
Celkový zdvih otočného upínače se skládá z otočného zdvihu a upínacího zdvihu. Na začátku upínání provede upínací rameno otočný zdvih v úhlu 90° dolů. Po tomto pohybu následuje lineární upínací zdvih dolů. Upnutí obrobku se smí provádět výhradně pomocí upínacího zdvihu.
Otočný upínač nesmí být omezen ve svém otočném pohybu. F1 = při max. přípustném provozním tlaku 6 bar.
Otočný upínač k zašroubování lze upevnit pomocí matice do drážky podle DIN 70852 nebo pomocí závitové příruby (K1820).
Otočný upínač musí být provozován pouze s naolejovaným vzduchem.
Včetně šroubu a pružného kroužku k upevnění upínacích ramen, které jsou k dostání jako příslušenství.
Upínací rameno, matice do drážky a závitová příruba nejsou součástí dodávky.Příslušenství:K1816 Upínací rameno pro otočný upínač. K2059 Drážkové matice z oceli DIN 70852. K1820 Závitová příruba.Odkaz na výkres:1) Upínání 2) Uvolnění 3) Otočný zdvih 4) Upínací zdvih 5) Uvolněno 6) Upnuto 7) Otáčení doleva 8) Otáčení doprava Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | Provedení 2 | Typ provedení | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1814.112 | 12 | k zašroubování | výkyv vpravo | 35 | 22,5 | 22,5 | M25X1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.116 | 16 | k zašroubování | výkyv vpravo | 41 | 26 | 27,5 | M30x1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.120 | 20 | k zašroubování | výkyv vpravo | 48 | 30,5 | 32,5 | M35x1,5 | 12 | M5 | M8 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.125 | 25 | k zašroubování | výkyv vpravo | 50 | 30 | 38 | M40x1,5 | 14 | M5 | M8 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.132 | 32 | k zašroubování | výkyv vpravo | 60 | 35 | 48 | M50x1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 7 452,30 CZK | | K1814.140 | 40 | k zašroubování | výkyv vpravo | 70 | 42,5 | 53 | M55X1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 8 398,68 CZK | | K1814.150 | 50 | k zašroubování | výkyv vpravo | 80 | 47,5 | 62 | M65X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 10 267,40 CZK | | K1814.163 | 63 | k zašroubování | výkyv vpravo | 90 | 50 | 77 | M80X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 11 440,00 CZK | | K1814.212 | 12 | k zašroubování | výkyv vlevo | 35 | 22,5 | 22,5 | M25X1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.216 | 16 | k zašroubování | výkyv vlevo | 41 | 26 | 27,5 | M30x1,5 | 8 | M5 | M5 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.220 | 20 | k zašroubování | výkyv vlevo | 48 | 30,5 | 32,5 | M35x1,5 | 12 | M5 | M8 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.225 | 25 | k zašroubování | výkyv vlevo | 50 | 30 | 38 | M40x1,5 | 14 | M5 | M8 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.232 | 32 | k zašroubování | výkyv vlevo | 60 | 35 | 48 | M50x1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 7 452,30 CZK | | K1814.240 | 40 | k zašroubování | výkyv vlevo | 70 | 42,5 | 53 | M55X1,5 | 16 | G1/8 | M8 | | | 8 398,68 CZK | | K1814.250 | 50 | k zašroubování | výkyv vlevo | 80 | 47,5 | 62 | M65X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 10 267,40 CZK | | K1814.263 | 63 | k zašroubování | výkyv vlevo | 90 | 50 | 77 | M80X1,5 | 20 | G1/8 | M10 | | | 11 440,00 CZK | |
Objednací číslo | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | S1 | S2 | Zdvih S | F1 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1814.112 | 74,9 | 104,5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 9 | 8,6 | 17,6 | 40 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.116 | 75 | 108,5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 9 | 8,5 | 17,5 | 90 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.120 | 90,5 | 136,5 | 85,1 | 63,1 | 2 | 19 | 12 | 15 | 27 | 120 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.125 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 13 | 13 | 26 | 210 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.132 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 14 | 14 | 28 | 370 | | | 7 452,30 CZK | | K1814.140 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 14 | 16 | 30 | 650 | | | 8 398,68 CZK | | K1814.150 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25,4 | 16 | 16 | 32 | 1020 | | | 10 267,40 CZK | | K1814.163 | 98 | 153 | 92 | 56 | 15 | 25,4 | 16 | 14 | 30 | 1720 | | | 11 440,00 CZK | | K1814.212 | 74,9 | 104,5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 9 | 8,6 | 17,6 | 40 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.216 | 75 | 108,5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 9 | 8,5 | 17,5 | 90 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.220 | 90,5 | 136,5 | 85,1 | 63,1 | 2 | 19 | 12 | 15 | 27 | 120 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.225 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 13 | 13 | 26 | 210 | | | 7 186,04 CZK | | K1814.232 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 14 | 14 | 28 | 370 | | | 7 452,30 CZK | | K1814.240 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 14 | 16 | 30 | 650 | | | 8 398,68 CZK | | K1814.250 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25,4 | 16 | 16 | 32 | 1020 | | | 10 267,40 CZK | | K1814.263 | 98 | 153 | 92 | 56 | 15 | 25,4 | 16 | 14 | 30 | 1720 | | | 11 440,00 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|