Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s nákružkem automatické
K2158

Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Rychloupínače provedení "heavy" s prodlouženou upínací dráhou jsou vhodné zejména pro automatické upínání.

Na začátku upínání provede upínací rameno otočný zdvih v úhlu 90° dolů. Po tomto pohybu následuje lineární upínací zdvih dolů.
Materiál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso, brynýrované.
Dřík zušlechtěný a brynýrováný.
Upínací rameno zušlechtěné a brynýrované.
Zpùsob ovládání:Ovládání pomocí nárazového utahováku s nastavitelným krouticím momentem nebo ručně pomocí upínacího klíče.Přednosti:Automatické
Vysoké upínací síly
Rychlé upínání
Vysoká tuhost
Odkaz na výkres:
1) otočný zdvih
2) upínací zdvih
3) otáčející se doleva
4) otáčející se doprava
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 K2158_Datasheet_32136_Oto_n_up_na_e_proveden_heavy_prodlou_en_up_nac_dr_ha_s_n_kru_kem_automatick_--cs 176 kB

Výkresy

Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s nákružkem automatické

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedení 1BB1B2B3DD1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SWUpínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2158.00601výkyv vlevo705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 20 393,10 CZK
K2158.10601výkyv vpravo705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 20 393,10 CZK
K2158.01001výkyv vlevo907461289M1659611993325352412060796560423312191035 23 423,40 CZK
K2158.11001výkyv vpravo907461289M1659611993325352412060796560423312191035 23 423,40 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33