Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0123

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací páka s prodlouženým nákružkem nahrazuje šrouby, např. u trubkových spojů, a umožňuje tak upnutí a uvolnění šroubového spoje bez použití nářadí.
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s ergonomickým designem úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemnou haptikou.
Materiál:Úchyt páky ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Úchyt páky a ocelové části, bez povrchové úpravy.Upozornění:Doporučení pro vhodnou upínací páku je uvedeno v rozměrových tabulkách trubkových spojů. Přednosti:Beznástrojové upínání a rozepínání trubkových spojekNa vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Na přání dodáváme rozměr "H1" za příplatek i v jiných délkách.
Příslušenství:pro trubkovou spojkuOdkaz na výkres:
1) Kuželové zakončení DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0123 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli 639 kB

Výkresy

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostAA1BDD1D2H1H2H3H4LXDruh závituPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0123.106108X181404771013141020,5374018M6vnější závit16 189,28 CZK
K0123.106108X201404771013141020,5374020M6vnější závit16 189,28 CZK
K0123.208148X2526574,59,51318,5191425505325M8vnější závit20 235,56 CZK
K0123.310148X303809111162122142858,562,530M10vnější závit22 269,88 CZK
K0123.310148X353809111162122142858,562,535M10vnější závit22 287,82 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33