Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0124

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací páka s prodlouženým nákružkem nahrazuje šrouby, např. u trubkových spojů, a umožňuje tak upnutí a uvolnění šroubového spoje bez použití nářadí.
Upínací páka z nerezové oceli, s ergonomickým designem úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemnou haptikou.
Materiál:Ovládací páka, z jemného odlitku 1.4308.
Ocelové části, z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ovládací páka elektrolyticky leštěná.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Doporučení pro vhodnou upínací páku je uvedeno v rozměrových tabulkách trubkových spojů. Přednosti:Beznástrojové upínání a rozepínání trubkových spojekNa vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Na přání dodáváme rozměr "H1" za příplatek i v jiných délkách.
Příslušenství:pro trubkovou spojkuOdkaz na výkres:
1) Kuželové zakončení DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0124 Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli 364 kB

Výkresy

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostAA1BDD1D2H1H2H3H4LXDruh závituPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0124.10610X181404771013141020,5374018M6vnější závit16 441,30 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33