Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s vnitřním závitem a plastovou rukojetí
K0269

Svěrací páky s vnitřním závitem a plastovou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkové slitiny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Na vyžádání:Další vnitřní závity i nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0269 Svěrací páky s vnitřním závitem a plastovou rukojetí 546 kB

Výkresy

Svěrací páky s vnitřním závitem a plastovou rukojetí

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základní
těleso
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0269.1041tmavošedá RAL 7021-1M49101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.1042čistě oranžová RAL 2004-1M49101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10416řepkově žlutá RAL 1021-1M49101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10484bezpečnostní červená RAL 3020-1M49101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10486signální zelená RAL 6032-1M49101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10487bezpečnostní modrá RAL 5017-1M49101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10488světle šedá RAL 7035-1M49101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.1051tmavošedá RAL 7021-1M59101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.1052čistě oranžová RAL 2004-1M59101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10516řepkově žlutá RAL 1021-1M59101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10584bezpečnostní červená RAL 3020-1M59101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10586signální zelená RAL 6032-1M59101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10587bezpečnostní modrá RAL 5017-1M59101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10588světle šedá RAL 7035-1M59101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.1061tmavošedá RAL 7021-1M69101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.1062čistě oranžová RAL 2004-1M69101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10616řepkově žlutá RAL 1021-1M69101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10684bezpečnostní červená RAL 3020-1M69101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10686signální zelená RAL 6032-1M69101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10687bezpečnostní modrá RAL 5017-1M69101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.10688světle šedá RAL 7035-1M69101314,524,54153033,540477,516 67,86 CZK
K0269.2061tmavošedá RAL 7021-2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.2062čistě oranžová RAL 2004-2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.20616řepkově žlutá RAL 1021-2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.20684bezpečnostní červená RAL 3020-2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.20686signální zelená RAL 6032-2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.20687bezpečnostní modrá RAL 5017-2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.20688světle šedá RAL 7035-2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.2081tmavošedá RAL 7021-2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.2082čistě oranžová RAL 2004-2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.20816řepkově žlutá RAL 1021-2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.20884bezpečnostní červená RAL 3020-2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.20886signální zelená RAL 6032-2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.20887bezpečnostní modrá RAL 5017-2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.20888světle šedá RAL 7035-2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 80,50 CZK
K0269.3081tmavošedá RAL 7021-3M8141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.3082čistě oranžová RAL 2004-3M8141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.30816řepkově žlutá RAL 1021-3M8141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.30884bezpečnostní červená RAL 3020-3M8141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.30886signální zelená RAL 6032-3M8141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.30887bezpečnostní modrá RAL 5017-3M8141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.30888světle šedá RAL 7035-3M8141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.3101tmavošedá RAL 7021-3M10141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.3102čistě oranžová RAL 2004-3M10141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.31016řepkově žlutá RAL 1021-3M10141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.31084bezpečnostní červená RAL 3020-3M10141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.31086signální zelená RAL 6032-3M10141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.31087bezpečnostní modrá RAL 5017-3M10141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.31088světle šedá RAL 7035-3M10141621,52337102453,5588091,51122 99,45 CZK
K0269.4101tmavošedá RAL 7021-4M10171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.4102čistě oranžová RAL 2004-4M10171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.41016řepkově žlutá RAL 1021-4M10171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.41084bezpečnostní červená RAL 3020-4M10171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.41086signální zelená RAL 6032-4M10171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.41087bezpečnostní modrá RAL 5017-4M10171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.41088světle šedá RAL 7035-4M10171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.4121tmavošedá RAL 7021-4M12171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.4122čistě oranžová RAL 2004-4M12171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.41216řepkově žlutá RAL 1021-4M12171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.41284bezpečnostní červená RAL 3020-4M12171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.41286signální zelená RAL 6032-4M12171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.41287bezpečnostní modrá RAL 5017-4M12171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.41288světle šedá RAL 7035-4M12171925,527,54310266166951091324 126,13 CZK
K0269.5121tmavošedá RAL 7021-5M1223233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.5122čistě oranžová RAL 2004-5M1223233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.51216řepkově žlutá RAL 1021-5M1223233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.51284bezpečnostní červená RAL 3020-5M1223233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.51286signální zelená RAL 6032-5M1223233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.51287bezpečnostní modrá RAL 5017-5M1223233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.51288světle šedá RAL 7035-5M1223233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.5161tmavošedá RAL 7021-5M1623233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.5162čistě oranžová RAL 2004-5M1623233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.51616řepkově žlutá RAL 1021-5M1623233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.51684bezpečnostní červená RAL 3020-5M1623233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.51686signální zelená RAL 6032-5M1623233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.51687bezpečnostní modrá RAL 5017-5M1623233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
K0269.51688světle šedá RAL 7035-5M1623233032,5491233727711012615,526 152,57 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33