Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Svěrací páky s vnějším závitem a plastovou rukojetí
K0269

Svěrací páky s vnějším závitem a plastovou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkové slitiny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů i nestandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN 78
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0269 Svěrací páky s vnějším závitem a plastovou rukojetí 801 kB

Výkresy

Svěrací páky s vnějším závitem a plastovou rukojetí

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základní
těleso
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0269.1051X10tmavošedá RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.1052X10čistě oranžová RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.10516X10řepkově žlutá RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.10586X10signální zelená RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.10587X10bezpečnostní modrá RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.10584X10bezpečnostní červená RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.10588X10světle šedá RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.1051X15tmavošedá RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.1052X15čistě oranžová RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.10516X15řepkově žlutá RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.10586X15signální zelená RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.10587X15bezpečnostní modrá RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.10584X15bezpečnostní červená RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.10588X15světle šedá RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.1051X20tmavošedá RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.1052X20čistě oranžová RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.10516X20řepkově žlutá RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.10586X20signální zelená RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.10587X20bezpečnostní modrá RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.10584X20bezpečnostní červená RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.10588X20světle šedá RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.1051X25tmavošedá RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.1052X25čistě oranžová RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.10516X25řepkově žlutá RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.10586X25signální zelená RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.10587X25bezpečnostní modrá RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.10584X25bezpečnostní červená RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.10588X25světle šedá RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.1051X30tmavošedá RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.1052X30čistě oranžová RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.10516X30řepkově žlutá RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.10586X30signální zelená RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.10587X30bezpečnostní modrá RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.10584X30bezpečnostní červená RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.10588X30světle šedá RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.1051X35tmavošedá RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.1052X35čistě oranžová RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.10516X35řepkově žlutá RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.10586X35signální zelená RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.10587X35bezpečnostní modrá RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.10584X35bezpečnostní červená RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.10588X35světle šedá RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.1051X40tmavošedá RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.1052X40čistě oranžová RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.10516X40řepkově žlutá RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.10586X40signální zelená RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.10587X40bezpečnostní modrá RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.10584X40bezpečnostní červená RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.10588X40světle šedá RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.1051X45tmavošedá RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.1052X45čistě oranžová RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.10516X45řepkově žlutá RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.10586X45signální zelená RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.10587X45bezpečnostní modrá RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.10584X45bezpečnostní červená RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.10588X45světle šedá RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.1051X50tmavošedá RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.1052X50čistě oranžová RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.10516X50řepkově žlutá RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.10586X50signální zelená RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.10587X50bezpečnostní modrá RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.10584X50bezpečnostní červená RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.10588X50světle šedá RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.1061X10tmavošedá RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.1062X10čistě oranžová RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.10616X10řepkově žlutá RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.10686X10signální zelená RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.10687X10bezpečnostní modrá RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.10684X10bezpečnostní červená RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.10688X10světle šedá RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51610 74,41 CZK
K0269.1061X15tmavošedá RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.1062X15čistě oranžová RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.10616X15řepkově žlutá RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.10686X15signální zelená RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.10687X15bezpečnostní modrá RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.10684X15bezpečnostní červená RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.10688X15světle šedá RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51615 74,41 CZK
K0269.1061X20tmavošedá RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.1062X20čistě oranžová RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.10616X20řepkově žlutá RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.10686X20signální zelená RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.10687X20bezpečnostní modrá RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.10684X20bezpečnostní červená RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.10688X20světle šedá RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51620 74,41 CZK
K0269.1061X25tmavošedá RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.1062X25čistě oranžová RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.10616X25řepkově žlutá RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.10686X25signální zelená RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.10687X25bezpečnostní modrá RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.10684X25bezpečnostní červená RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.10688X25světle šedá RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51625 74,41 CZK
K0269.1061X30tmavošedá RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.1062X30čistě oranžová RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.10616X30řepkově žlutá RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.10686X30signální zelená RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.10687X30bezpečnostní modrá RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.10684X30bezpečnostní červená RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.10688X30světle šedá RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51630 74,41 CZK
K0269.1061X35tmavošedá RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.1062X35čistě oranžová RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.10616X35řepkově žlutá RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.10686X35signální zelená RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.10687X35bezpečnostní modrá RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.10684X35bezpečnostní červená RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.10688X35světle šedá RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51635 83,07 CZK
K0269.1061X40tmavošedá RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.1062X40čistě oranžová RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.10616X40řepkově žlutá RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.10686X40signální zelená RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.10687X40bezpečnostní modrá RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.10684X40bezpečnostní červená RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.10688X40světle šedá RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51640 83,07 CZK
K0269.1061X45tmavošedá RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.1062X45čistě oranžová RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.10616X45řepkově žlutá RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.10686X45signální zelená RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.10687X45bezpečnostní modrá RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.10684X45bezpečnostní červená RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.10688X45světle šedá RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51645 83,07 CZK
K0269.1061X50tmavošedá RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.1062X50čistě oranžová RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.10616X50řepkově žlutá RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.10686X50signální zelená RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.10687X50bezpečnostní modrá RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.10684X50bezpečnostní červená RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.10688X50světle šedá RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51650 83,07 CZK
K0269.2061X15tmavošedá RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.2062X15čistě oranžová RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.20616X15řepkově žlutá RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.20686X15signální zelená RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.20687X15bezpečnostní modrá RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.20684X15bezpečnostní červená RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.20688X15světle šedá RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.2061X20tmavošedá RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.2062X20čistě oranžová RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.20616X20řepkově žlutá RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.20686X20signální zelená RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.20687X20bezpečnostní modrá RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.20684X20bezpečnostní červená RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.20688X20světle šedá RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.2061X25tmavošedá RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.2062X25čistě oranžová RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.20616X25řepkově žlutá RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.20686X25signální zelená RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.20687X25bezpečnostní modrá RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.20684X25bezpečnostní červená RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.20688X25světle šedá RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.2061X30tmavošedá RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.2062X30čistě oranžová RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.20616X30řepkově žlutá RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.20686X30signální zelená RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.20687X30bezpečnostní modrá RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.20684X30bezpečnostní červená RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.20688X30světle šedá RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.2061X35tmavošedá RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 96,41 CZK
K0269.2062X35čistě oranžová RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 96,41 CZK
K0269.20616X35řepkově žlutá RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 96,41 CZK
K0269.20686X35signální zelená RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 96,41 CZK
K0269.20687X35bezpečnostní modrá RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 96,41 CZK
K0269.20684X35bezpečnostní červená RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 96,41 CZK
K0269.20688X35světle šedá RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 96,41 CZK
K0269.2061X40tmavošedá RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 96,41 CZK
K0269.2062X40čistě oranžová RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 96,41 CZK
K0269.20616X40řepkově žlutá RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 96,41 CZK
K0269.20686X40signální zelená RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 96,41 CZK
K0269.20687X40bezpečnostní modrá RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 96,41 CZK
K0269.20684X40bezpečnostní červená RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 96,41 CZK
K0269.20688X40světle šedá RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 96,41 CZK
K0269.2061X45tmavošedá RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 96,41 CZK
K0269.2062X45čistě oranžová RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 96,41 CZK
K0269.20616X45řepkově žlutá RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 96,41 CZK
K0269.20686X45signální zelená RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 96,41 CZK
K0269.20687X45bezpečnostní modrá RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 96,41 CZK
K0269.20684X45bezpečnostní červená RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 96,41 CZK
K0269.20688X45světle šedá RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 96,41 CZK
K0269.2061X50tmavošedá RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 96,41 CZK
K0269.2062X50čistě oranžová RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 96,41 CZK
K0269.20616X50řepkově žlutá RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 96,41 CZK
K0269.20686X50signální zelená RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 96,41 CZK
K0269.20687X50bezpečnostní modrá RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 96,41 CZK
K0269.20684X50bezpečnostní červená RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 96,41 CZK
K0269.20688X50světle šedá RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 96,41 CZK
K0269.2061X55tmavošedá RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 96,41 CZK
K0269.2062X55čistě oranžová RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 96,41 CZK
K0269.20616X55řepkově žlutá RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 96,41 CZK
K0269.20686X55signální zelená RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 96,41 CZK
K0269.20687X55bezpečnostní modrá RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 96,41 CZK
K0269.20684X55bezpečnostní červená RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 96,41 CZK
K0269.20688X55světle šedá RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 96,41 CZK
K0269.2061X60tmavošedá RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 96,41 CZK
K0269.2062X60čistě oranžová RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 96,41 CZK
K0269.20616X60řepkově žlutá RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 96,41 CZK
K0269.20686X60signální zelená RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 96,41 CZK
K0269.20687X60bezpečnostní modrá RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 96,41 CZK
K0269.20684X60bezpečnostní červená RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 96,41 CZK
K0269.20688X60světle šedá RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 96,41 CZK
K0269.2081X15tmavošedá RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.2082X15čistě oranžová RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.20816X15řepkově žlutá RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.20886X15signální zelená RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.20887X15bezpečnostní modrá RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.20884X15bezpečnostní červená RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.20888X15světle šedá RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 88,69 CZK
K0269.2081X20tmavošedá RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.2082X20čistě oranžová RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.20816X20řepkově žlutá RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.20886X20signální zelená RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.20887X20bezpečnostní modrá RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.20884X20bezpečnostní červená RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.20888X20světle šedá RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 88,69 CZK
K0269.2081X25tmavošedá RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.2082X25čistě oranžová RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.20816X25řepkově žlutá RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.20886X25signální zelená RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.20887X25bezpečnostní modrá RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.20884X25bezpečnostní červená RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.20888X25světle šedá RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 88,69 CZK
K0269.2081X30tmavošedá RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.2082X30čistě oranžová RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.20816X30řepkově žlutá RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.20886X30signální zelená RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.20887X30bezpečnostní modrá RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.20884X30bezpečnostní červená RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.20888X30světle šedá RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 88,69 CZK
K0269.2081X35tmavošedá RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 96,41 CZK
K0269.2082X35čistě oranžová RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035