Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka ECO z plastu, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z mosazi nebo oceli, modře pasivovaná
K1872

Upínací páka ECO z plastu, s vnitřním závitem, se závitovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací páka a vložka ze zesíleného termoplastu.
Pouzdro z mosazi nebo z oceli.
Provedení: Mosaz, bez povrchové úpravy.
Ocel, modře pasivovaná.
Zpùsob ovládání:Ovládací páka je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnuta, a tím lze závit upevnit nebo povolit. Stisknutím ovládací páky ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1872 Upínací páka ECO z plastu, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z mosazi nebo oceli, modře pasivovaná 209 kB

Výkresy

Upínací páka ECO z plastu, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z mosazi nebo oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Materiál
komponenty
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1872.1041tmavošedá RAL 7021mosazM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 49,84 CZK
K1872.1051tmavošedá RAL 7021mosazM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 49,84 CZK
K1872.2051tmavošedá RAL 7021mosazM57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 58,73 CZK
K1872.2061tmavošedá RAL 7021mosazM6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 58,73 CZK
K1872.2081tmavošedá RAL 7021mosazM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 58,73 CZK
K1872.3081tmavošedá RAL 7021ocelM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 72,54 CZK
K1872.3101tmavošedá RAL 7021ocelM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 72,54 CZK
K1872.10484bezpečnostní červená RAL 3020mosazM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 49,84 CZK
K1872.10584bezpečnostní červená RAL 3020mosazM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 49,84 CZK
K1872.20584bezpečnostní červená RAL 3020mosazM57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 58,73 CZK
K1872.20684bezpečnostní červená RAL 3020mosazM6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 58,73 CZK
K1872.20884bezpečnostní červená RAL 3020mosazM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 58,73 CZK
K1872.30884bezpečnostní červená RAL 3020ocelM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 72,54 CZK
K1872.31084bezpečnostní červená RAL 3020ocelM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 72,54 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33