Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné
K1851

Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4401.

Provedení: broušeno a leštěno nebo matně pískováno.Upozornění:Díky zapuštěnému úchytu jsou tyto západkové uzávěry určeny pro zapuštěnou instalaci do dveří, klapek a krytů.
Se používají tehdy, je-li v nepřístupných montážních prostorách ztížená obsluha nebo je z ergonomických a bezpečnostních hledisek nutná dálková obsluha.
K dispozici ve dvou různých velikostech pro různé tloušťky křídel dveří. Další zabezpečení prostřednictvím uzamykatelných variant. K zavírání se používá jeden klíč, každý zámek lze otevřít stejným klíčem.
Předpjatý úchyt zabraňuje klepání.

Bovdenové lanko není součástí dodávky.

Max. krouticí moment pro dotažení šroubů: 2,4 Nm.

Provedení A: zamykatelné
Provedení B: nezamykatelné
Zpùsob ovládání:Tahem za úchyt se bovdenovými lanky dálkově a neviditelně ovládají klapky, kryty či dveře.
Uzávěr lze ovládat i ze zadní strany.
Použití:- Automobilový průmysl
- Konstrukce strojů
- Výroba člunů a lodí
- Letectví a kosmonautika
- Nábytkářský průmysl
- Obytné vozy a karavany
- Lékařská technika
Montáž:1. Montážní vybrání zhotovte podle náčrtku.
2. Upevnění ze zadní strany pomocí montážních dílů.
3. Montáž bovdenového lanka.
Přednosti:Ovládání pro nepřístupné montážní prostory je možné.
Lze realizovat z hlediska ergonomie optimalizovanou ovládací polohu.
Ovládání je možné i tehdy, jsou-li požadovány bezpečnostní odstupy.
Příslušenství:Bovdenová lanka K1646.Rozsah dodávkyMontážní držák a příslušné šrouby (M4) a bovdenová lanka nejsou součástí dodávky.
Zamykatelné západkové uzávěry se dodávají vždy se 2 klíči.
Odkaz na výkres:
1) Připojení bovdenovými lanky
2) Montážní výřez
3) Dveřní křídlo
4) Výška montážního držáku (viz tabulka H4)
5) Úchyt
6) Bovdenové lanko
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1851 Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné 500 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné

Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné, provedení A

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníPovrch
základního
tělesa
A

BDD1HH1H2H3H4Síla
v tahu
F1 N
Rozsah teplotních
hodnot
°C
S=tloušťka dveřního
křídla v mm
ŠroubyCADPřís.CenaObjednat
K1851.1102356044Auzamykatelnéleštěný106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 2 205,63 CZK
K1851.1112356044Auzamykatelnéleštěný106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 2 205,63 CZK
K1851.1102356055Auzamykatelnématně otryskaný106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 2 205,63 CZK
K1851.1112356055Auzamykatelnématně otryskaný106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 2 205,63 CZK

Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné, provedení B

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníPovrch
základního
tělesa
A

BDD1HH1H2H3H4Síla
v tahu
F1 N
Rozsah teplotních
hodnot
°C
S=tloušťka dveřního
křídla v mm
ŠroubyCADPřís.CenaObjednat
K1851.1002356044Bnelze zamykatleštěný106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 1 875,59 CZK
K1851.1012356044Bnelze zamykatleštěný106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 1 875,59 CZK
K1851.1002356055Bnelze zamykatmatně otryskaný106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 1 875,59 CZK
K1851.1012356055Bnelze zamykatmatně otryskaný106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 1 875,59 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33