- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Stahovací spony
- Západkové uzávěry
- K1481
Spínače ze zinku
- K1646
Bowdenová lanka
- K1651
Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, sklopné
- K1851
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné
- K1850
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s úchytem, sklopné
- K1652
Západkové uzávěry z plastu s rukojetí, zaskakovací
- K2010
Západkový uzávěr z plastu s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K2011
Západkový uzávěr z plastu, s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K1653
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem
- K1654
Západkové uzávěry z plastu s tlačítkem, otočné
- Západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1481Spínače ze zinku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Úchyt a pouzdro, zinkový odlitek.Provedení: Úchyt a pouzdro černě nebo stříbrně komaxitovány.Upozornění:Tahem za úchyt se bovdenovými lanky dálkově a neviditelně ovládají klapky, kryty či dveře. Zamykatelné vypínače se dodávají vždy se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). K zavírání se používá jeden klíč, tzn. že každý zámek lze otevřít stejným klíčem. Bovdenové lanko není součástí dodávky.Použití:Vypínače se používají tehdy, je-li v nepřístupných montážních prostorách ztížená obsluha nebo je z ergonomických a bezpečnostních hledisek nutná dálková obsluha.Montáž:Provedení A: zadní strana. Provedení B: čelní strana.Přednosti:Ovládání pro nepřístupné montážní prostory je možné. Lze realizovat z hlediska ergonomie optimalizovanou ovládací polohu. Ovládání je možné i tehdy, jsou-li požadovány bezpečnostní odstupy.Příslušenství:Bovdenová lanka K1646.Odkaz na výkres:1) Připojení bovdenového lanka Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Provedení | Barva základního tělesa | Barva komponenty | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H2 | L | L1 | L2 | Montáž | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1481.2111114511 | se zámkem | A | černá | černá | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montáž, zadní | | | 956,67 CZK | | K1481.2101114511 | se zámkem | B | černá | černá | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montáž, vpředu | | | 956,67 CZK | | K1481.2011114511 | bez zámku | A | černá | černá | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montáž, zadní | | | 866,01 CZK | | K1481.2001114511 | bez zámku | B | černá | černá | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montáž, vpředu | | | 866,01 CZK | | K1481.2111114522 | se zámkem | A | stříbrná | stříbrná | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montáž, zadní | | | 956,67 CZK | | K1481.2101114522 | se zámkem | B | stříbrná | stříbrná | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montáž, vpředu | | | 956,67 CZK | | K1481.2011114522 | bez zámku | A | stříbrná | stříbrná | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montáž, zadní | | | 866,01 CZK | | K1481.2001114522 | bez zámku | B | stříbrná | stříbrná | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montáž, vpředu | | | 866,01 CZK | | K1481.2111114512 | se zámkem | A | černá | stříbrná | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montáž, zadní | | | 956,67 CZK | | K1481.2101114512 | se zámkem | B | černá | stříbrná | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montáž, vpředu | | | 956,67 CZK | | K1481.2011114512 | bez zámku | A | černá | stříbrná | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montáž, zadní | | | 866,01 CZK | | K1481.2001114512 | bez zámku | B | černá | stříbrná | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montáž, vpředu | | | 866,01 CZK | | K1481.2111114521 | se zámkem | A | stříbrná | černá | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montáž, zadní | | | 956,67 CZK | | K1481.2101114521 | se zámkem | B | stříbrná | černá | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montáž, vpředu | | | 956,67 CZK | | K1481.2011114521 | bez zámku | A | stříbrná | černá | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | montáž, zadní | | | 866,01 CZK | | K1481.2001114521 | bez zámku | B | stříbrná | černá | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | montáž, vpředu | | | 866,01 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|